Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
2 trous | 4 trous | Vis de serrage x2 | ||
SCTN | SCMN | EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 Équiv. |
PSCTN | PSCMN | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. | |
SSCTN | SSCMN | EN 1.4301 Équiv. | - |
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
2 trous taraudés | 4 trous taraudés | Vis de serrage x2 | ||
SCTW | SCMW | EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 Équiv. |
PSCTW | PSCMW | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. | |
SSCTW | SSCMW | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
SCTN12 |
Référence pièce | B | D1 | S | P | Vis de serrage Long. max. | M1 (normal) | |
Type | D | ||||||
(2 trous) SCTN PSCTN SSCTN (4 trous) SCMN PSCMN SSCMN (2 trous taraudés) SCTW PSCTW SSCTW (4 trous taraudés) SCMW PSCMW SSCMW Les tailles signalées par * ne sont pas disponibles pour des trous taraudés. | 3 | 6 | 18 | 3.4 | 11 | M3x3 | M3 |
4 | |||||||
5 | 10 | 22 | 4.5 | 15 | M4x4 | ||
6 | |||||||
8 | 24 | 16 | M4 | ||||
10 | 26 | 18 | |||||
12 | 12 | 32 | 5.5 | 22 | M5x5 | M5 | |
13 | 33 | 23 | |||||
15 | 35 | 25 | |||||
16 | 40 | 6.6 | 28 | M6x6 | M6 | ||
18, 20 | 44 | 32 | |||||
25 | 49 | 37 | |||||
30 | 15 | 54 | 42 | M8x8 | |||
35 | 59 | 47 | |||||
*40 | 20 | 72 | 9 | 56 | M10x10 | - | |
*50 | 25 | 86 | 11 | 68 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Usinage de la surface latérale | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 18 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 18 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
2.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
2.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 24 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
4.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 33 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 44 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 44 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 49 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
8.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 54 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
12.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 59 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
16.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 72 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
3.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
3.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
3.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 24 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
3.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
5.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 44 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
9.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 49 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
11.21 € 5.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 54 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
2.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 18 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
2.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 18 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
2.76 € 1.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 24 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
2.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
3.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
4.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 33 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
4.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
4.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
4.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 44 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
4.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 44 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
6.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 49 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 54 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
11.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 59 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
15.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 72 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
17.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 86 | 25 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
3.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 18 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
3.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
3.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
3.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 24 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
3.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
5.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 33 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.26 € 3.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 44 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
8.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 49 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
10.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 54 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
14.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 59 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
1.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 18 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Revêtement oxydé noir | |
2.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 18 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Revêtement oxydé noir | |
2.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Revêtement oxydé noir | |
2.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 4 trous | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Méthode de serrage | Vis de serrage | Spécifications | Avec trous de montage latéraux | Épaisseur | Type standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Traitement de surface
Usinage de la surface latérale
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles