Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | ||
Fin | Normal | Vis de serrage x2 | Protections de filetage x2 | ||
SCCNS | SCCNN | EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 Équiv. | Alliage de cuivre |
PSCCNS | PSCCNN | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. | ||
SSCCNS | SSCCNN | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
SCCNS20 |
Référence pièce | B | m×Pas | D1 | d1 | C | Vis de serrage M x Longueur | Prix unitaire | |||||
Type | N° | (fin) | (normal) | (fin) | (normal) | SCCNS SCCNN | PSCCNS PSCCNN | SSCCNS SSCCNN | ||||
(type à filetage fin) SCCNS PSCCNS SSCCNS (type à filetage normal) SCCNN PSCCNN SSCCNN Les dimensions marquées par * s'appliquent au type à filetage fin uniquement. | *3 | 6 | - | M3x0.35 | - | 7 | 4.5 | 0.2 | M3x3 | |||
4 | 6 | M4x0.5 | M4x0.7 | 8 | 5.5 | |||||||
5 | M5x0.5 | M5x0.8 | 11 | 10 | M4x3 | |||||||
6 | 10 | M6x0.75 | M6x1.0 | 12 | 11 | |||||||
8 | 8 | M8x0.75 | M8x1.25 | 14 | 12 | |||||||
10 | M10x0.75 | M10x1.5 | 16 | 13 | ||||||||
*10A | - | M10x1.0 | - | |||||||||
12 | 10 | 10 | M12x1.0 | M12x1.75 | 20 | 15 | 0.5 | M5x4 | ||||
*15 | - | M15x1.0 | - | 24 | 20 | |||||||
16 | 12 | M16x1.0 | M16x2.0 | 26 | 22 | M6x5 | ||||||
20 | M20x1.0 | M20x2.5 | 32 | 27 | ||||||||
*25 | 12 | - | M25x1.5 | - | 38 | 31 | ||||||
30 | 15 | 15 | M30x1.5 | M30x3.5 | 46 | 38 | 1 | M8x6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Méthode de finition | Type à vis | m x pas (Ø) | m x pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M4x0.7 | - | |
3.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M5x0.8 | - | |
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M6x1.0 | - | |
4.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 14 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M8x1.25 | - | |
4.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 16 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M10x1.5 | - | |
4.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M12x1.75 | - | |
4.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 26 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M16 x 2.0 | - | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M20x2.5 | - | |
7.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 46 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M30x3.5 | - | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 7 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M3x0.35 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M4x0.5 | |
3.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M5x0.5 | |
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M6x0.75 | |
4.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 14 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M8x0.75 | |
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M10x0.75 | |
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M10x1.0 | |
4.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M12x1.0 | |
4.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 24 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M15x1.0 | |
4.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M16x1.0 | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M20x1.0 | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 38 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M25x1.5 | |
7.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 46 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | - | M30x1.5 | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M4x0.7 | - | |
3.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M5x0.8 | - | |
4.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M6x1.0 | - | |
4.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 14 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M8x1.25 | - | |
4.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M10x1.5 | - | |
4.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M12x1.75 | - | |
4.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 26 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M16 x 2.0 | - | |
5.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M20x2.5 | - | |
7.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 46 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M30x3.5 | - | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 7 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M3x0.35 | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M4x0.5 | |
3.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M5x0.5 | |
4.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M6x0.75 | |
4.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 14 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M8x0.75 | |
4.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M10x0.75 | |
4.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M10x1.0 | |
4.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M12x1.0 | |
4.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 24 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M15x1.0 | |
4.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M16x1.0 | |
5.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 32 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M20x1.0 | |
6.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 38 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M25x1.5 | |
7.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 46 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | - | M30x1.5 | |
5.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Normal | M4x0.7 | - | |
5.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Normal | M5x0.8 | - | |
5.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Normal | M6x1.0 | - | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 14 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Normal | M8x1.25 | - | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Normal | M10x1.5 | - | |
5.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 20 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Normal | M12x1.75 | - | |
6.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 26 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Normal | M16 x 2.0 | - | |
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 32 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Normal | M20x2.5 | - | |
10.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 46 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Normal | M30x3.5 | - | |
5.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 7 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Fin | - | M3x0.35 | |
5.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Fin | - | M4x0.5 | |
5.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Fin | - | M5x0.5 | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Fin | - | M6x0.75 | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 14 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Fin | - | M8x0.75 | |
5.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Fin | - | M10x0.75 | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | Fin | - | M10x1.0 |
Loading...
Méthode de serrage | Vis de serrage | Spécifications | Alésage fileté | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Traitement de surface
Méthode de finition
Type à vis
m x pas(Ø)
m x pas
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles