Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Fin | Normal | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 | ||
SCSN | SCSNN | EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 Équiv. |
PSCSN | PSCSNN | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. | |
SSCSN | SSCSNN | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
SCCNS20 |
Référence pièce | B | m×Pas | D1 | M (normal) | d | R | W | X | Y | Z | Prix unitaire | |||||
Type | N° | (fin) | (normal) | (fin) | (normal) | SCSN SCSNN | PSCSN PSCSNN | SSCSN SSCSNN | ||||||||
(type à filetage fin) SCSN PSCSN SSCSN (type à filetage normal) SCSNN PSCSNN SSCSNN | 3 | 8 | M3x0.35 | M3x0.5 | 16 | M3 | 3.4 | 3 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 3~5 | |||
4 | M4x0.5 | M4v0.7 | 18 | 5 | 5 | 3 | 3.5~6 | |||||||||
5 | M5x0.5 | M5x0.8 | 20 | 5.5 | 5.5 | 4 | 5~6.5 | |||||||||
6 | 10 | M6x0.75 | M6x1.0 | M4 | 4.5 | 3.75 | 6 | 6 | 6~6.5 | |||||||
8 | M8v0.75 | M8x1.25 | 25 | 1.5 | 8 | 8 | 5 | 8~9 | ||||||||
*18A | M8x1.0 | - | - | |||||||||||||
10 | M10x0.75 | M10x1.5 | 30 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
*110A | M10x1.0 | - | - | |||||||||||||
*110B | M10x1.25 | |||||||||||||||
12 | M12x1.0 | M12x1.75 | 10 | 10 | 9~10 | |||||||||||
*112A | M12x1.25 | - | - | |||||||||||||
*114 | 12 | M14x1.5 | 34 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11.5 | 6 | 10~11 | |||||||
16 | M16x1.0 | M16x2.0 | 35 | 12 | 12.5 | 11~12 | ||||||||||
*116A | M16x1.5 | - | 12.5 | - | ||||||||||||
*118 | M18x1.5 | 40 | 14 | 12~13 | ||||||||||||
20 | M20x1.0 | M20v2.5 | 14 | 7 | 13 | |||||||||||
*120A | M20x1.5 | - | - | |||||||||||||
*122 | 15 | M22x1.5 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 17 | 14~15 | ||||||||
24*2 | - | M24x3.0 | 17 | 16 | ||||||||||||
*125 | M25x1.5 | - | - | |||||||||||||
*127 | M27x1.5 | 55 | 20 | 8 | 17~20 | |||||||||||
30 | M30x1.5 | M30x3.5 | 20 | 10 | 18~20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Méthode de finition | Type à vis | m x pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M4x0.5 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M5x0.5 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M6x0.75 | |
5.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M8x0.75 | |
5.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M8x1.0 | |
5.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M10x0.75 | |
5.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M10x1.0 | |
5.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M10x1.25 | |
5.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M12x1.0 | |
5.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M12x1.25 | |
7.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 34 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M14x1.5 | |
7.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M16x1.0 | |
7.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M16x1.5 | |
7.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M18x1.5 | |
8.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M20x1.0 | |
8.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M20x1.5 | |
9.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M22x1.5 | |
9.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M25x1.5 | |
9.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 27 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M27x1.5 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Fin | M30x1.5 | |
4.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M4x0.7 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M5x0.8 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M6x1.0 | |
5.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M8x1.25 | |
5.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M10x1.5 | |
5.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M12x1.75 | |
7.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M16 x 2.0 | |
8.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M20x2.5 | |
9.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M24 x 3.0 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | Normal | M30x3.5 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M3x0.35 | |
3.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M4x0.5 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M5x0.5 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M6x0.75 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M8x0.75 | |
4.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M8x1.0 | |
4.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M10x0.75 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M10x1.0 | |
4.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M10x1.25 | |
4.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M12x1.0 | |
4.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M12x1.25 | |
5.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 34 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M14x1.5 | |
4.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M16x1.0 | |
4.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M16x1.5 | |
5.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M18x1.5 | |
7.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M20x1.0 | |
6.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M20x1.5 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M22x1.5 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M25x1.5 | |
7.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 27 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M27x1.5 | |
9.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Fin | M30x1.5 | |
3.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M3X0.5 | |
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M4x0.7 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M5x0.8 | |
4.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M6x1.0 | |
4.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M8x1.25 | |
4.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M10x1.5 | |
4.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M12x1.75 | |
4.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M16 x 2.0 | |
6.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | Normal | M20x2.5 |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Spécifications | Alésage fileté | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Traitement de surface
Méthode de finition
Type à vis
m x pas
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles