Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Charnière | Goupilles élastiques | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 | Rondelle | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | |
SCSH | EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4031 Équiv. | HRC42~48 | EN 1.7220 Équiv. | Nylon Rondelle (1 pièce) |
PSCSH | EN 1.1191 Équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. | ||||
SSCSH | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
SCSH10 WSCB16 |
Référence pièce | B | D1 | M (normal) | d | R | W | X | Y | Vis d'assemblage à tête à six pans creux M x Longueur | Prix unitaire | |||
Type | D | SCSH | PSCSH | SSCSH | |||||||||
SCSH PSCSH SSCSH | 10 | 10 | 30 | M4 | 5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | M4x8 | |||
12 | 10 | ||||||||||||
15 | 12 | 35 | M5 | 6 | 4.5 | 12 | 6 | M5x10 | |||||
16 | |||||||||||||
20 | 40 | 7 | 14 | 7 | M5x12 | ||||||||
25 | 15 | 50 | M6 | 6 | 18 | 10 | M6x16 | ||||||
30 | 55 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSCSH10 |
PSCSH12 |
PSCSH15 |
PSCSH16 |
PSCSH20 |
PSCSH25 |
PSCSH30 |
SCSH10 |
SCSH12 |
SCSH15 |
SCSH16 |
SCSH20 |
SCSH25 |
SCSH30 |
SSCSH10 |
SSCSH12 |
SSCSH15 |
SSCSH16 |
SSCSH20 |
SSCSH25 |
SSCSH30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | |
18.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | |
20.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | |
21.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | |
21.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | |
22.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | |
25.63 € 15.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Placage autocatalytique au nickel | |
17.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | |
17.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | |
20.41 € 12.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | |
20.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | |
21.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | |
22.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | |
25.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Revêtement oxydé noir | |
24.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | |
25.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | |
26.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | |
28.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | |
29.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | |
35.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni | |
42.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Non fourni |
Loading...
Méthode de serrage | Articulés | Spécifications | Standard | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Traitement de surface
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles