Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Vis de serrage x2 | |||
SCKS | EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 Équiv. |
PSCKS | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. |
Référence pièce | - | B |
SCKS12 SCSKS10 | - - | 10 10 |
Référence pièce | Sélection B | D1 | d1 | Vis de serrage M x Longueur | b | Z | Prix unitaire | |||||||
Type | D | SCKS | PSCKS | |||||||||||
SCKS PSCKS | 10 | 6 | 8 | 10 | 20 | 13 | M4x3 | 3.5 | 7 | |||||
12 | 8 | 10 | 22 | 15 | M5x4 | 4.5 | 8.5 | |||||||
15 | 8 | 10 | 12 | 26 | 20 | 5.5 | 10.5 | |||||||
20 | 10 | 12 | 32 | 27 | M6x5 | 6.5 | 13.5 | |||||||
25 | 12 | 15 | 38 | 31 | 8.5 | 16.5 | ||||||||
30 | 15 | 20 | 46 | 38 | M8x6 | 8.5 | 19.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 6 | Placage autocatalytique au nickel | |
3.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 8 | Placage autocatalytique au nickel | |
3.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
4.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 22 | 8 | Placage autocatalytique au nickel | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 22 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
4.84 € 3.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 26 | 8 | Placage autocatalytique au nickel | |
4.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 26 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
4.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 26 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 32 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | |
7.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 38 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | |
7.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 38 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | |
8.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 46 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | |
8.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 46 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | |
2.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 20 | 6 | Revêtement oxydé noir | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 8 | Revêtement oxydé noir | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
3.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 22 | 8 | Revêtement oxydé noir | |
3.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 22 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
3.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 26 | 8 | Revêtement oxydé noir | |
3.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 26 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
3.71 € 2.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 26 | 12 | Revêtement oxydé noir | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 12 | Revêtement oxydé noir | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 38 | 12 | Revêtement oxydé noir | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 38 | 15 | Revêtement oxydé noir | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 46 | 15 | Revêtement oxydé noir | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 46 | 20 | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Méthode de serrage | Vis de serrage | Spécifications | Avec rainure de dégagement de clavette | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Traitement de surface fourni | Épaisseur | Type standard | Usinage de la surface latérale | Non fourni |
Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles