Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
LBS | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
LBSA | Alliage d'aluminium série 5000 | - |
Référence pièce | - | L |
LBSA12 | - | 55 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | D | d | LBS | LBSA | |||||||||||
L min. ~ 40 | L41~100 | L101~150 | L min. ~ 40 | L41~100 | L101~150 | |||||||||||
Type | N° | Prix unitaire | Volume Remise | Prix unitaire | Volume Remise | Prix unitaire | Volume Remise | Prix unitaire | Volume Remise | Prix unitaire | Volume Remise | Prix unitaire | Volume Remise | |||
1 à 9 pièce(s) | 10~30 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||
LBS LBSA | 3 | 5~50 | 7 | 4 | - | - | - | - | ||||||||
4 | 8 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
5 | 10 | 6 | - | - | - | - | ||||||||||
6 | 12 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
8 | 15 | 9 | - | - | - | - | ||||||||||
10 | 10~100 | 19 | 11 | - | - | - | - | |||||||||
12 | 21 | 13 | - | - | - | - | ||||||||||
13 | 23 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
16 | 28 | 17 | - | - | - | - | ||||||||||
20 | 32 | 22 | - | - | - | - | ||||||||||
25 | 40 | 27 | - | - | - | - | ||||||||||
30 | 10~150 | 45 | 32 | |||||||||||||
35 | 52 | 37 | ||||||||||||||
40 | 60 | 42 | ||||||||||||||
50 | 80 | 52 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LBS3-[5-50/1] |
LBS4-[5-50/1] |
LBS5-[5-50/1] |
LBS6-[5-50/1] |
LBS8-[5-50/1] |
LBS10-[10-100/1] |
LBS12-[10-100/1] |
LBS13-[10-100/1] |
LBS16-[10-100/1] |
LBS20-[10-100/1] |
LBS25-[10-100/1] |
LBS30-[10-150/1] |
LBS35-[10-150/1] |
LBS40-[10-150/1] |
LBS50-[10-150/1] |
LBSA3-[5-50/1] |
LBSA4-[5-50/1] |
LBSA5-[5-50/1] |
LBSA6-[5-50/1] |
LBSA8-[5-50/1] |
LBSA10-[10-100/1] |
LBSA12-[10-100/1] |
LBSA13-[10-100/1] |
LBSA16-[10-100/1] |
LBSA20-[10-100/1] |
LBSA25-[10-100/1] |
LBSA30-[10-150/1] |
LBSA35-[10-150/1] |
LBSA40-[10-150/1] |
LBSA50-[10-150/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du cylindre extérieur | No. | Diam. intérieur d'entretoise d | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 3 | 4 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 5 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 6 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 7 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 9 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 11 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 13 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 13 | 14 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 17 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 22 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 25 | 27 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 30 | 32 | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 35 | 37 | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 40 | 42 | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 52 | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 3 | 4 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 4 | 5 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 5 | 6 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 6 | 7 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 8 | 9 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 10 | 11 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 12 | 13 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 13 | 14 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 16 | 17 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 20 | 22 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 25 | 27 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | 32 | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | 37 | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | 42 | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 52 | 10 ~ 150 |
Loading...
Type | Composants associés | Style | Standard | Type | Composants associés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du cylindre extérieur
No.
Diam. intérieur d'entretoise d
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles