Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Arbres / manchons | Syst. de retenue | Rouleaux à aiguilles | Temp. ambiante de fonctionnement | ||
Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | Dureté | ||
RGPFN | EN 1.3505 Équiv. | 58HRC~ | Polyacétal | EN 1.3505 Équiv. | 58HRC~ | 0~80°C |
RGPFT |
Référence pièce | - | L |
RGPFN10 | - | 60 |
Référence pièce | L Incrément de 10mm | Course effective (alternative) | Arbres | Manchon | Syst. de retenue | ||||||||||||||
Type | Dg6 | F | B | M | D1 | L1 | T | H | W | P | d | A | R | d2 | L2 (longueur) | Quantité d'aiguilles | |||
RGPFN RGPFT | 6 | -0.004 | 50~70 | 20 | 8 | 7.8 | M3x 6 | 16 | 25 | 5 | 32 | 17 | 10.8 | 3.4 | 24 | 15 | 1.5 | 4.8 | 14 |
-0.012 | |||||||||||||||||||
10 | -0.005 | 60~80 | 30 | 8 | 11.0 | M5x10 | 24 | 36 | 7 | 43 | 25 | 15.0 | 4.5 | 33 | 19 | 2 | 4.8 | 20 | |
-0.014 | |||||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 90~120 | 40 | 10 | 14.6 | M6x12 | 31 | 50 | 7 | 50 | 32 | 18.6 | 5.5 | 40 | 30 | 2 | 6.8 | 24 | |
16 | 100~130 | 50 | 10 | 18.9 | M8x16 | 32 | 60 | 7 | 55 | 33 | 22.9 | 6.6 | 43 | 33 | 2 | 6.8 | 24 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RGPFN6-[50-70/10] |
RGPFN10-[60-80/10] |
RGPFN12-[90-120/10] |
RGPFN16-[100-130/10] |
RGPFT6-[50-70/10] |
RGPFT10-[60-80/10] |
RGPFT12-[90-120/10] |
RGPFT16-[100-130/10] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'arbre D (φ) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Couple admissible (Nm) | Type | D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 6 | 3400 | 12.3 | Standard | 6 | 50 ~ 70 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 | 6800 | 48.7 | Standard | 10 | 60 ~ 80 | ||
1 | 9 jours | 10 | 12 | 11900 | 91.3 | Standard | 12 | 90 ~ 120 | ||
1 | 9 jours | 10 | 16 | 11900 | 115.7 | Standard | 16 | 100 ~ 130 | ||
1 | 9 jours | 10 | 6 | 3400 | 12.3 | Filetage femelle aux deux extrémités | 6 | 50 ~ 70 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 | 6800 | 48.7 | Filetage femelle aux deux extrémités | 10 | 60 ~ 80 | ||
1 | 9 jours | 10 | 12 | 11900 | 91.3 | Filetage femelle aux deux extrémités | 12 | 90 ~ 120 | ||
1 | 9 jours | 10 | 16 | 11900 | 115.7 | Filetage femelle aux deux extrémités | 16 | 100 ~ 130 |
Loading...
Type | Arbres polygonaux |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'arbre D(φ)
Type
D(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles