Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Standard | Arbres cannelés Arbre cannelé EN 1.3505 Équiv. EN 1.7242 Équiv. Dureté : 58HRC~ | Arbre cannelé, écrou Matériau : EN 1.4125 Équiv. Dureté : 55HRC~ | ||||
Écrou (x1) | Écrou x2 | Ecrou (x1) | ||||
Dimension L sélectionnable | Dimension L configurable | Dimension L sélectionnable | Dimension L configurable | Dimension L sélectionnable | Dimension L configurable | |
Avec écrou à embase ronde | BSSM | BHSM | BSS2M | BHS2M | BESKFS | BASKFS |
Avec écrou à embase compacte | BSSN | BHSN | BSS2N | BHS2N | - | - |
Avec écrou droit | BSSS | BHSS | BSS2S | BHS2S | BESKSS | BASKSS |
Référence pièce | - | L |
BHS2M10 BSSS8 BHS2M10G BSSS8L | - - - - | 555 300 555 300 |
Référence pièce | L sélectionnable (mm) | D | Poids (kg) | |||||||||||
Type | N° | |||||||||||||
BSSM BSSN BSSS BSS2M BSS2N BSS2S BESKFS BESKSS | 6 | 150* | 200* | 300 | 400 | 6 | 0.23 | |||||||
8 | 150* | 200* | 300 | 400 | 8 | 0.39 | ||||||||
10 | 150 | 200* | 300* | 400* | 500 | 600 | 10.4 | 0.65 | ||||||
13 | 150 | 200* | 300* | 400* | 500 | 600 | 13.4 | 1.11 | ||||||
16 | 150 | 200* | 300* | 400* | 500 | 600 | 16.6 | 1.65 | ||||||
20 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 20.6 | 2.57 | |||||
25 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 25.8 | 4.04 | |||
30 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 30.8 | 5.85 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | D | Poids (kg) | ||
Type | N° | Type à 1 écrou | Type à 2 écrous | ||
BHSM BHSN BHSS BHS2M BHS2N BHS2S BASKFS BASKSS | *6 | 60~400(200) | 60~400 | 6 | 0.23 |
*8 | 60~400(200) | 60~400 | 8 | 0.39 | |
*10 | 60~600(400) | 90~600 | 10.4 | 0.65 | |
*13 | 60~600(400) | 100~600 | 13.4 | 1.11 | |
*16 | 70~600(400) | 110~600 | 16.6 | 1.65 | |
20 | 80~ 700 | 130~700 | 20.6 | 2.57 | |
25 | 90~ 900 | 150~900 | 25.8 | 4.04 | |
30 | 100~1150 | 170~1150 | 30.8 | 5.85 |
N° | D(h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | Couple nominal de base | Capacité de charge de base | Moment statique admissible | Poids (kg) | |||
Dynamique Ct (N·m) | Statique C0t (N·m) | Dynamique C (kN) | Statique C0 (kN) | M01 (N·m) | M02 (N·m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40(33) | 42(41) | 6(8) | 32(30) | 4.5 | 8 | 4.4(5.3) | 14(8.5) | 25 | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181 | 0.09 | |
13 | 24 | 44(36) | 44(45) | 7(8) | 33(34) | 15(10) | - | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251 | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
N° | D (h6) | L | b | t ( +0.05 0 ) | d | α | Couple nominal de base | Capacité de charge de base | Moment statique admissible | Poids (kg) | Dimensions de la clavette (incluse) | |||||||||
Tolérance | Dynamique Ct (N·m) | Statique C0t (N·m) | Dynamique C (kN) | Statique C0 (kN) | M01 (N·m) | M02 (N·m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
Tolérance | Tolérance | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40(33) | 3 | 1.5 | - | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181 | 0.06 | 3 | 3 | 17(14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44(36) | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251 | 0.07 | 17(14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type d'écrou | D.E. de l'arbre D (φ) | Matériau de l'arbre | Nombre d'écrous (pièces) | Longueur totale de l'écrou (mm) | D.E. de l'écrou (φ) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Couple admissible (Nm) | Matériau de l'écrou | Type à dimension L | Graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 350 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dimension L configurable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | ET-100K | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | LG2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Droit | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Type à dim. L sélectionnable | ET-100K |
Loading...
Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Standard | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Standard | Type | Pleine |
---|---|---|---|---|---|
Couple | Couple intermédiaire | Longueur de l'écrou | Standard | Précharge | Standard |
Niveau de précision | Niveau standard | Le type de circulation des billes | Simple |
Configurer
Propriétés de base
Type d'écrou
D.E. de l'arbre D(φ)
Matériau de l'arbre
Nombre d'écrous(pièces)
Longueur totale de l'écrou(mm)
D.E. de l'écrou(φ)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Matériau de l'écrou
Type à dimension L
Graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles