Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Cylindre extérieur | Billes | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | Accessoire | ||||
Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | ||
LHIRD | LHISD | LHICD | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~80°C | JointMatériau Caoutchouc nitrile (-20~120°C) |
Référence pièce | |
LHIRD12 LHMCD16 LHIRD12L LHMCD16G LHMSD20H | (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) (avec graisse de type H) |
Référence pièce | D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricité | Rangées de billes | * Perpendicularité | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (N • m) | Masse (g) | |||||||
Type | dr | Tolérance | Tolérance | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | ||||||||||||||||
LHIRD LHISD LHICD | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 29 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | 0.015 | 4 | 0.015 | 226 | 310 | 1.42 | 27 | 21 | 24 |
8 | 15 | 37 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 310 | 452 | 2.12 | 47 | 39 | 43 | ||||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 47 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 508 | 718 | 4.37 | 85 | 65 | 77 | ||||||
12 | 21 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 89 | 69 | 81 | |||||||||||||
13 | 23 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 640 | 826 | 6.2 | 109 | 87 | 102 | |||||||||||||
16 | 28 | 56 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1164 | 1448 | 13.1 | 157 | 132 | 149 | ||||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 65 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.02 | 5 | 0.02 | 1554 | 2068 | 18.3 | 232 | 197 | 219 | ||
25 | 40 | 83 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 481 | 442 | 452 | |||||||||||
30 | 45 | 90 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2440 | 3974 | 42.7 | 560 | 482 | 494 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Forme de l'embase | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Non fourni | |
27.10 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type G (faible niveau de particules) | |
27.10 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
27.10 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type L (résistante à la chaleur) | |
13.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Non fourni | |
27.10 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type G (faible niveau de particules) | |
27.10 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
27.10 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type L (résistante à la chaleur) | |
13.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Non fourni | |
27.55 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type G (faible niveau de particules) | |
27.55 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
27.55 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type L (résistante à la chaleur) | |
14.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Non fourni | |
35.31 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type G (faible niveau de particules) | |
35.31 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
35.31 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type L (résistante à la chaleur) | |
16.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Non fourni | |
36.68 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type G (faible niveau de particules) | |
36.68 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
36.68 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type L (résistante à la chaleur) | |
18.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Non fourni | |
38.94 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type G (faible niveau de particules) | |
38.94 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
38.94 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | A embase compacte | Type L (résistante à la chaleur) | |
21.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 65 | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Non fourni | |
42.24 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 20 | 65 | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Type G (faible niveau de particules) | |
42.24 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 20 | 65 | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
42.24 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 20 | 65 | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Type L (résistante à la chaleur) | |
31.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 83 | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Non fourni | |
52.16 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 25 | 83 | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Type G (faible niveau de particules) | |
52.16 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 25 | 83 | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
52.16 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 25 | 83 | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Type L (résistante à la chaleur) | |
43.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 90 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Non fourni | |
64.33 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 30 | 90 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Type G (faible niveau de particules) | |
64.33 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 30 | 90 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
64.33 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 30 | 90 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | A embase compacte | Type L (résistante à la chaleur) | |
11.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Non fourni | |
25.50 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type G (faible niveau de particules) | |
25.50 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
25.50 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type L (résistante à la chaleur) | |
11.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Non fourni | |
25.50 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type G (faible niveau de particules) | |
25.50 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
25.50 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type L (résistante à la chaleur) | |
12.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Non fourni | |
25.85 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type G (faible niveau de particules) | |
25.85 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
25.85 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type L (résistante à la chaleur) | |
12.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Non fourni | |
33.49 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type G (faible niveau de particules) | |
33.49 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
33.49 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type L (résistante à la chaleur) | |
14.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Non fourni | |
34.86 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type G (faible niveau de particules) | |
34.86 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
34.86 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type L (résistante à la chaleur) | |
16.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Non fourni | |
36.77 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type G (faible niveau de particules) | |
36.77 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
36.77 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Embase ronde | Type L (résistante à la chaleur) |
Loading...
Type | Embase | Style | Standard | Type à bride | Embase à avant-trou |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | Non fourni | Le type de circulation de billes | Double | Précision | Niveau élevé |
Matériau de la bille | EN 1.3505 Equiv. | Matériel du dispositif de fixation | Plastique (equiv. POM) | Joints | Fourni |
Trou contre-alésé | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Forme de l'embase
Rempli de graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles