Roulements linéaires / bloc / aluminium / anodisé / levier de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons linéaires avec leviers de serrage - Style paliers à semelle, type simple:Affichage d'image associés
Type Manchon linéaire utilisé Logement Collier/Filetage Levier de serrage
( Ici)
Levier Filetage du levier Écrou Temp. ambiante de fonctionnement
Levier à droite Levier à gauche Matériau Traitement de surface Matériau Matériau Traitement de surface Matériau Matériau
Simple Double Simple Double ( Ici)
LHSSC LHSSWC LHSLC LHSLWC LMU Alliage d'aluminium Anodisé clair EN 1.4301 équiv. CLFSC Zinc moulé sous pression Peinture cuite au four EN 1.4305 équiv. Acier inoxydable
(acier inoxydable)
-20~80°C

Spécifications

Référence pièce  
LHSSC16
Manchons linéaires avec leviers de serrage - Style paliers à semelle, type simple:Affichage d'image associés LHSLC16L
Manchons linéaires avec leviers de serrage - Style paliers à semelle, type simple:Affichage d'image associés LHSSC16G
Manchons linéaires avec leviers de serrage - Style paliers à semelle, type simple:Affichage d'image associés LHSLC20H

(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
(avec graisse de type H)
Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304.
■Caractéristiques : MISUMI d'origine. Le type à levier de serrage permet de positionner des charges plus facilement par rapport au type standard.
Référence pièce L L1 L2 L3 L4 h W H (G) J K P M1 (longueur effective) M2 (longueur effective) M3 d1xt C
Type dr Tolérance Simple Double Simple Double Simple Double Simple Double Simple Double
Simple Double
LHSSC
LHSLC
LHSSWC
LHSLWC
16 0
-0.009
0
-0.010
62 99 32 52 18 65 24 31 31 24.5 27 36 49 43.7 38 30 12.5 7 M6
(13)
M6
(29)
M4 9x7 1
(pour vis M5)
20 0
-0.010
0
-0.012
67 109 36 58 70 23 33 32 27 31 42 54 40.7 44 30 8 M8
(15)
M8
(34)
11x8
(pour vis M6)
25 86 145 42 80 22 100 30.5 41 40.5 31 37 52 65 45.7 53.5 30 13.5 9 M10
(17)
M10
(42)
M5  
14x10
30 91 155 44 90 110 32 43 40 58 71 42.7 59 30 M10
(17.5)
M10
(48)
(pour vis M8)
 
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici.
S'assurer que les vis n'interfèrent pas avec le manchon étant donné que les trous M1 sont traversants. La surface de référence est située de l'autre côté de l'étiquette ID produit.

dr Poussée axiale N max. Capacité de charge de base Masse (g) Prix unitaire
Lubrifié   C (dynamique) N Co (statique) N LHSSC
LHSLC
LHSSWC
LHSLWC
Couple de serrage N•m Simple Double Simple Double Simple Double
16 250 1.5 775 1230 1180 2350 347 526    
20 250 1.5 882 1400 1370 2740 438 686    
25 250 3 980 1560 1570 3140 841 1387    
30 500 3 1570 2490 2740 5490 1015 1689    
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LHSLC16
LHSLC20
LHSLC25
LHSLC30
LHSLWC16
LHSLWC20
LHSLWC25
LHSLWC30
LHSSC16
LHSSC16L
LHSSC20
LHSSC25
LHSSC25L
LHSSC30
LHSSWC16
LHSSWC16G
LHSSWC20
LHSSWC25
LHSSWC30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Le type de circulation de billes Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Longueur Sens du levier Rempli de graisse

53.97 €

1 Disponible 5 jours 101662Simple7751180-0.009SimpleType levier gaucheNon fourni

60.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

102067Simple8821370-0.01SimpleType levier gaucheNon fourni

71.29 €

1 Disponible 5 jours 102586Simple9801570-0.01SimpleType levier gaucheNon fourni

81.89 €

1 Disponible 5 jours 103091Simple15702740-0.01SimpleType levier gaucheNon fourni

63.43 €

1 Disponible 5 jours 101699Double12302350-0.01-Type levier gaucheNon fourni

72.31 €

1 Disponible 5 jours 1020109Double14002740-0.012-Type levier gaucheNon fourni

86.54 €

1 Disponible 5 jours 1025145Double15603140-0.012-Type levier gaucheNon fourni

104.42 €

1 Disponible 5 jours 1030155Double24905490-0.012-Type levier gaucheNon fourni

53.97 €

1 Disponible 5 jours 101662Simple7751180-0.009SimpleType à levier à droiteNon fourni

74.48 €

1 Disponible 9 jours 101662Simple7751180-0.009SimpleType à levier à droiteType L (résistante à la chaleur)

60.36 €

1 Disponible 5 jours 102067Simple8821370-0.01SimpleType à levier à droiteNon fourni

71.29 €

1 Disponible 5 jours 102586Simple9801570-0.01SimpleType à levier à droiteNon fourni

91.78 €

1 Disponible 9 jours 102586Simple9801570-0.01SimpleType à levier à droiteType L (résistante à la chaleur)

81.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

103091Simple15702740-0.01SimpleType à levier à droiteNon fourni

63.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

101699Double12302350-0.01-Type à levier à droiteNon fourni

83.93 €

1 Disponible 9 jours 101699Double12302350-0.01-Type à levier à droiteType G (faible niveau de particules)

72.31 €

1 Disponible 5 jours 1020109Double14002740-0.012-Type à levier à droiteNon fourni

86.54 €

1 Disponible 5 jours 1025145Double15603140-0.012-Type à levier à droiteNon fourni

104.42 €

1 Disponible 5 jours 1030155Double24905490-0.012-Type à levier à droiteNon fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Manchons linéaires avec leviers de serrage - Style paliers à semelle, type simple:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Logements Style Standard Matériau du cylindre extérieur EN 1.3505 Equiv.
Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification Non fourni
Précision Niveau élevé Matériau de la bille EN 1.3505 Equiv. Matériel du dispositif de fixation Plastique (equiv. POM)
Joints Fourni

Assistance technique