• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Paliers à semelle à manchon exempt d'huile - Type compact bloc haut

Paliers à semelle à manchon exempt d'huile - Type compact bloc haut

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Paliers à semelle à manchon exempt d'huile - Type compact bloc haut
  • Paliers à semelle à manchon exempt d'huile - Type compact bloc haut
Paliers à semelle à manchon exempt d'huile - Type compact bloc haut:Affichage d'image associés


Matériau : alliage d'aluminium (logement)
  Traitement de surface : anodisé clair

Spécifications

Référence pièce
MDBA10
MDBAC12
MDWBA16
Référence piècehWHDLL1L2S ℓ M1M2d1xtPrix unitaire
TypedTolérance
MDBAC10+ 0.068
0
17202612.2392513315M6M58x6 (pour vis M4) 
1218222814.3402614325 
1621283518.3472815375.5M69x7 (pour vis M5) 
20+ 0.081
0
24344023.4523421425.5 
2530425028.4694225598M8M811x8 (pour vis M6) 
30+ 0.085
0
33485734.4745437628 

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MDBAC10
MDBAC12
MDBAC16
MDBAC20
MDBAC25
MDBAC30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMétallique D.I. d
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

21.80 €

Disponible Jour même

Stock

10-1039-25~100

23.60 €

Disponible Jour même

Stock

10Lubrifiant solide incorporé1240-25~100

31.00 €

Disponible Jour même

Stock

10Lubrifiant solide incorporé1647-25~100

35.30 €

Disponible Jour même

Stock

10Lubrifiant solide incorporé2052-25~100

41.50 €

Disponible 3 jours 10Lubrifiant solide incorporé2569-25~100

48.50 €

Disponible Jour même

Stock

10Lubrifiant solide incorporé3074-25~100

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Paliers à semelle à manchon exempt d'huile - Type compact bloc haut:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Blocs de chapeau Multicouche Produit composite constitué de trois couches : couche de métal à dos d'acier, couche de bronze fritté et couche de complément à base de PTFE. Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 2.1-5.0
Valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 3.6 Charge admissible max.(N/mm2) 49 Vitesse maximale admissible(m/s) 0.65
Matériau du boîtier Alliage d'aluminium Type de longueur spécifié Simple

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique