Manchon exempt d'huile avec logements

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchon exempt d'huile avec logements:Affichage d'image associés
TypeLogementManchon
Matériau Traitement de surface Matériau
JFBAAlliage d'aluminiumAnodisé clairRésine polyacétalJZB

Spécifications

Référence pièce
JZW10
JFRA10
JFBA8
Référence piècehWHLL1L2SM1M2d1xtPrix unitaire
TypedTolérance
JFBA6+0.095
+0.045
14162227189215M4M46x5 (pour vis M3)
8+0.120
+0.060
16202632201026M5
10192632392715316M6M58x6 (pour vis M4)
122028344031.6
1627364947321836.67M69x7 (pour vis M5)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
JFBA6
JFBA8
JFBA10
JFBA12
JFBA16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. d
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

20.00 €

Disponible Jour même

Stock

10627-40~80

20.10 €

Disponible Jour même

Stock

10832-40~80

21.50 €

Disponible 3 jours 101039-40~80

22.50 €

Disponible 3 jours 101240-40~80

33.30 €

Disponible Jour même

Stock

101647-40~80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Blocs de chapeau Multicouche Polyacétal Environnement Aliment
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 2.1-5.0 Valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 2.45 Charge admissible max.(N/mm2) 17.5
Vitesse maximale admissible(m/s) 0.85 Matériau du boîtier Alliage d'aluminium Type de longueur spécifié Simple

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique