Coussinets / bronze / tolérance au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons exempts d'huile, D.E. M6 - Bronze, droit:Affichage d'image associés
Matériau : fonte spéciale à base de bronze
Température admissible : -40 à 150°C

Spécifications

Référence pièce-L
SHBZ12
SHBR16
SHFZ16
-
-
-
15
20
20
Référence pièceLD Épaisseur (N)* Dia. du logement* Vis de butée en rotation (référence)
Typed  
 F7E7m6r6Dim. réf.Tolérance (H7)
SHBZ
SHBR
5+0.022
+0.010
+0.032
+0.020
8101215      9+0.015
+0.006
+0.028
+0.019
29+0.015
0
M4x8
6810121520     1010
8+0.028
+0.013
+0.040
+0.025
81012152025    12+0.018
+0.007
+0.034
+0.023
12+0.018
0
1081012152025    1414
12+0.034
+0.016
+0.050
+0.032
 1012152025    18318
13   1520     19+0.021
+0.008
+0.041
+0.028
19+0.021
0
15 1012152025    2121
16 10121520253040  2222
20+0.041
+0.020
+0.061
+0.040
   152025304050 28428M5x8
25    2025304050 33+0.025
+0.009
+0.050
+0.034
33+0.025
0
30     25304050603838M6x16
* Les dimensions indiquées du dia. du logement et des vis de butée en rotation sont les dimensions recommandées. En cas d'utilisation de SHBZ, des vis de butée sont recommandées.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SHBR5-8
SHBR5-10
SHBR5-12
SHBR5-15
SHBR6-8
SHBR6-10
SHBR6-12
SHBR6-15
SHBR6-20
SHBR8-8
SHBR8-10
SHBR8-12
SHBR8-15
SHBR8-20
SHBR8-25
SHBR10-8
SHBR10-10
SHBR10-12
SHBR10-15
SHBR10-20
SHBR10-25
SHBR12-10
SHBR12-12
SHBR12-15
SHBR12-20
SHBR12-25
SHBR13-15
SHBR13-20
SHBR15-10
SHBR15-12
SHBR15-15
SHBR15-20
SHBR15-25
SHBR16-10
SHBR16-12
SHBR16-15
SHBR16-20
SHBR16-25
SHBR16-30
SHBR16-40
SHBR20-15
SHBR20-20
SHBR20-25
SHBR20-30
SHBR20-40
SHBR20-50
SHBR25-20
SHBR25-25
SHBR25-30
SHBR25-40
SHBR25-50
SHBR30-25
SHBR30-30
SHBR30-40
SHBR30-50
SHBR30-60
SHBZ5-8
SHBZ5-10
SHBZ5-12
SHBZ5-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Tolérance D.I.

5.28 €

1 Disponible 5 jours 10598E7

5.28 €

1 Disponible 5 jours 10----

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10----

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10----

4.78 €

1.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

106108E7

4.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061010E7

4.78 €

1 Disponible 5 jours 1061012E7

5.28 €

1 Disponible 5 jours 1061015E7

6.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061020E7

4.27 €

1 Disponible 5 jours 108128E7

4.32 €

1 Disponible 5 jours 1081210E7

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10----

4.78 €

1 Disponible 5 jours 1081215E7

5.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081220E7

7.56 €

1 Disponible 5 jours 1081225E7

4.54 €

1 Disponible 5 jours 10----

4.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101410E7

4.54 €

1 Disponible 5 jours 10101412E7

4.78 €

1 Disponible 5 jours 10----

4.78 €

1 Disponible 5 jours 10101420E7

6.05 €

1 Disponible 5 jours 10101425E7

4.78 €

1 Disponible 5 jours 10----

4.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121812E7

5.17 €

1 Disponible 5 jours 10----

5.17 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121820E7

6.43 €

1 Disponible 5 jours 10121825E7

6.55 €

1 Disponible 5 jours 10131915E7

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10----

6.43 €

1 Disponible 5 jours 10152110E7

6.43 €

1 Disponible 5 jours 10----

7.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10152115E7

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10----

8.44 €

1 Disponible 5 jours 10----

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10----

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10----

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10----

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10----

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10----

8.82 €

1 Disponible 5 jours 10----

10.83 €

1 Disponible 5 jours 10----

8.82 €

1 Disponible 5 jours 10----

8.82 €

1 Disponible 5 jours 10202820E7

9.58 €

1 Disponible 5 jours 10202825E7

10.07 €

1 Disponible 5 jours 10----

11.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10202840E7

12.98 €

1 Disponible 5 jours 10----

10.33 €

1 Disponible 5 jours 10253320E7

10.33 €

1 Disponible 5 jours 10----

10.33 €

1 Disponible 5 jours 10----

12.46 €

1 Disponible 5 jours 10----

13.73 €

1 Disponible 5 jours 10----

10.33 €

1 Disponible 5 jours 10----

10.33 €

1 Disponible 5 jours 10303830E7

12.46 €

1 Disponible 5 jours 10303840E7

13.73 €

1 Disponible 5 jours 10----

15.11 €

1 Disponible 5 jours 10----

5.04 €

1 Disponible 5 jours 10598F7

5.04 €

1 Disponible 5 jours 105910F7

6.66 €

1 Disponible 5 jours 105912F7

6.66 €

1 Disponible 5 jours 105915F7

Loading...

Informations de base

Type Droit Métallique Fonte à base de bronze spéciale Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1,1 à 2,0
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.65 Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) 10 Vitesse maximale admissible(m/s) 1.66
Ajustements du trou de montage H7 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::150

Produits complémentaires

Assistance technique