Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
SHBZ12 SHBR16 SHFZ16 | - - - | 15 20 20 |
D.I. E7 D.E. r6 | D.I. F7 D.E. m6 |
99.82% | 99.94% |
Référence pièce | L | Diam6 | Épaisseur (N) | H | 0 t - 0.1 | * Dia. du logement | Prix unitaire | ||||||||||||||||||
Type | dE7 | Dim. réf. | Tolérance (H7) | L10 | L12 | L15 | L20 | L25 | L30 | L40 | L50 | ||||||||||||||
SHFZ | 5 | +0.032 +0.020 | 10 | 12 | 9 | +0.028 +0.019 | 2 | 14 | 2 | 9 | + 0.015 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 | +0.034 +0.023 | 20 | 12 | + 0.018 0 | - | - | - | - | |||||||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 14 | 22 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||||||
12 | +0.050 +0.032 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 18 | 3 | 25 | 3 | 18 | - | - | |||||||||||
13 | 12 | 15 | 20 | 19 | +0.041 +0.028 | 26 | 19 | + 0.021 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 21 | 28 | 21 | - | - | - | ||||||||||||||
16 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 22 | 29 | 22 | - | - | - | ||||||||||||||
20 | +0.061 +0.040 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 | 5 | 40 | 5 | 30 | - | - | - | |||||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 35 | +0.050 +0.034 | 45 | 35 | + 0.025 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
*Les diamètres de logements indiqués ici correspondent aux dimensions recommandées. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 9 | 10 | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 9 | 12 | |
5.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 10 | |
5.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 12 | |
7.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 15 | |
5.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 10 | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 12 | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 15 | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 20 | |
5.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 10 | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 12 | |
5.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 15 | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 20 | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 10 | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 12 | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 15 | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 20 | |
8.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 25 | |
9.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 30 | |
8.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 19 | 12 | |
8.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 15 | |
8.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 19 | 20 | |
8.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 10 | |
8.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 12 | |
8.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 15 | |
9.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 20 | |
10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 25 | |
8.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 12 | |
8.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 15 | |
9.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 20 | |
10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 25 | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 30 | |
10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 30 | 15 | |
10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 30 | 20 | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 30 | 25 | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 30 | 30 | |
11.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 30 | 40 | |
12.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 35 | 30 | |
14.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 35 | 40 | |
17.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 35 | 50 | |
14.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 40 | 30 | |
17.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 40 | 40 | |
21.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 40 | 50 |
Loading...
Type | À épaulement | Métallique | Fonte à base de bronze spéciale | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1,1 à 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 10 | Vitesse maximale admissible(m/s) | 1.66 |
Ajustements du trou de montage | H7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles