Coussinets / bride au choix / bronze

Coussinets / bride au choix / bronze

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Coussinets / bride au choix / bronze
  • Coussinets / bride au choix / bronze

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons exempts d'huile - Bronze avec bride - Type à trou de montage:Affichage d'image associés

Matériau : fonte spéciale à base de bronze
Température admissible : -40 à 150°C
Accessoires : vis à tête basse à six pans creux 2 à 4 pièces.

Spécifications

Référence pièce
MFCMW6
Référence pièceL Dh7HTtd1d2P.C.D.FAAccessoires : vis d'assemblage à tête basse à six pans creux
TypedF7 
SHTZ
SHTNZ
6+0.022
+0.010
15        10 0
- 0.015
2542.23.5617-17M3-10x2
8+0.028
+0.013
 2025      12 0
- 0.018
271919
10  2530     14292121
12+0.034
+0.016
  2530     1836534.57.52626M4-12x2
16  25303540   22 0
- 0.021
40301824M4-12x4
20+0.041
+0.020
   30354050  284963.75.59382231M5-16x4
25   3035405060 33 0
- 0.025
54432535
30    3540506070386384.26.611503040M6-20x4

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SHTNZ6-15
SHTNZ8-20
SHTNZ8-25
SHTNZ10-25
SHTNZ10-30
SHTNZ12-25
SHTNZ12-30
SHTNZ16-25
SHTNZ16-30
SHTNZ16-35
SHTNZ16-40
SHTNZ20-30
SHTNZ20-35
SHTNZ20-40
SHTNZ20-50
SHTNZ25-30
SHTNZ25-35
SHTNZ25-40
SHTNZ25-50
SHTNZ25-60
SHTNZ30-35
SHTNZ30-40
SHTNZ30-50
SHTNZ30-60
SHTNZ30-70
SHTZ6-15
SHTZ8-20
SHTZ8-25
SHTZ10-25
SHTZ10-30
SHTZ12-25
SHTZ12-30
SHTZ16-25
SHTZ16-30
SHTZ16-35
SHTZ16-40
SHTZ20-30
SHTZ20-35
SHTZ20-40
SHTZ20-50
SHTZ25-30
SHTZ25-35
SHTZ25-40
SHTZ25-50
SHTZ25-60
SHTZ30-35
SHTZ30-40
SHTZ30-50
SHTZ30-60
SHTZ30-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)

15.48 €

1 Disponible 5 jours 1061015

15.86 €

1 Disponible 5 jours 1081220

16.62 €

1 Disponible 5 jours 10---

16.75 €

1 Disponible 5 jours 10101425

17.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101430

17.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121825

18.26 €

1 Disponible 5 jours 10121830

20.79 €

1 Disponible 5 jours 10162225

21.40 €

9.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10162230

23.42 €

1 Disponible 5 jours 10---

25.19 €

11.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10162240

24.32 €

1 Disponible 5 jours 10202830

25.70 €

1 Disponible 5 jours 10---

27.20 €

1 Disponible 5 jours 10202840

30.47 €

1 Disponible 5 jours 10---

27.82 €

1 Disponible 5 jours 10---

29.84 €

1 Disponible 5 jours 10253335

31.86 €

1 Disponible 5 jours 10---

36.65 €

16.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10253350

41.06 €

1 Disponible 5 jours 10---

34.52 €

1 Disponible 5 jours 10303835

38.92 €

1 Disponible 5 jours 10---

44.58 €

1 Disponible 5 jours 10---

49.87 €

1 Disponible 5 jours 10---

53.01 €

1 Disponible 5 jours 10---

12.98 €

1 Disponible 5 jours 10---

13.23 €

1 Disponible 5 jours 1081220

13.73 €

1 Disponible 5 jours 1081225

13.99 €

1 Disponible 5 jours 10---

14.61 €

1 Disponible 5 jours 10101430

14.61 €

1 Disponible 5 jours 10121825

15.11 €

1 Disponible 5 jours 10---

17.25 €

1 Disponible 5 jours 10162225

17.88 €

1 Disponible 5 jours 10162230

19.39 €

1 Disponible 5 jours 10---

21.02 €

1 Disponible 5 jours 10---

20.16 €

1 Disponible 5 jours 10202830

21.16 €

1 Disponible 5 jours 10---

22.55 €

1 Disponible 5 jours 10---

25.43 €

1 Disponible 5 jours 10202850

23.18 €

1 Disponible 5 jours 10---

24.68 €

1 Disponible 5 jours 10253335

26.57 €

12.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10253340

30.47 €

1 Disponible 5 jours 10---

34.25 €

1 Disponible 5 jours 10---

28.73 €

1 Disponible 5 jours 10303835

32.23 €

1 Disponible 5 jours 10---

37.16 €

1 Disponible 5 jours 10---

41.57 €

1 Disponible 5 jours 10---

44.20 €

1 Disponible 5 jours 10---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type A bride intégrée Métallique Fonte à base de bronze spéciale Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1,1 à 2,0
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.65 Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) 10 Vitesse maximale admissible(m/s) 1.66
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::150

Produits complémentaires

Assistance technique