Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau : | alliage de laiton à haute résistance à la traction Lubrifiant solide intégré |
Référence pièce | - | L |
MPBR12 MPBP20 | - - | 12 15 |
Référence pièce | L | MPBR | MPBRU | |||||||||||||
Type | dE7 | Dr6 (*1) | Épaisseur (N) | Dr6 (*1) | Épaisseur (N) | |||||||||||
MPBR MPBRU * Dimensions L entre ( ) disponibles uniquement pour MPBR. | 5 | +0.032 +0.020 | 8 | 10 | (12) | (15) | 9 | 2 | 7 | 1 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 10 | 8 | ||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 12 | 10 | |||||||
10 | (8) | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | (25) | 14 | 12 | |||||||
12 | +0.050 +0.032 | (10) | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | 18 | 3 | 15 | 1.5 | |||||
15 | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | 21 | 18 | |||||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | (30) | (40) | 22 | 20 | 2 | ||||||
20 | +0.061 +0.040 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 28 | 4 | 24 | |||||
25 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 33 | 29 | ||||||||
30 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 38 | 34 |
D | D.E. r6 ( * 1) | Diam. du logement H7 (* 2) |
7~10 | +0.028 | + 0.015 |
+0.019 | 0 | |
11~18 | +0.034 | + 0.018 |
+0.023 | 0 | |
19~30 | +0.041 | + 0.021 |
+0.028 | 0 | |
31~50 | +0.050 | + 0.025 |
+0.034 | 0 |
Type | D.I. E7 D.E. r6 | D.I. F7 D.E. m6 |
Standard | 99.84% | 99.95% |
Paroi mince | 99.83% | 99.94% |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 9 | 8 | |
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 9 | 10 | |
8.18 € 3.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 9 | 12 | |
9.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 9 | 15 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 8 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 10 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 12 | |
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 15 | |
9.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 16 | |
9.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 20 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 8 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 10 | |
7.31 € 2.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 12 | |
8.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 15 | |
9.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 16 | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 20 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 8 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 10 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 12 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 15 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 16 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 20 | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 25 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 10 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 12 | |
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 15 | |
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 16 | |
8.68 € 3.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 20 | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 25 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 12 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 15 | |
11.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 16 | |
11.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 20 | |
11.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 25 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 12 | |
11.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 15 | |
11.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 16 | |
11.83 € 5.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 20 | |
11.83 € 4.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 25 | |
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 30 | |
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 40 | |
14.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 28 | 15 | |
14.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 16 | |
14.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 20 | |
16.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 25 | |
16.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 30 | |
23.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 40 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 50 | |
16.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 33 | 16 | |
16.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 33 | 20 | |
17.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 33 | 25 | |
17.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 33 | 30 | |
22.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 33 | 40 | |
26.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 33 | 50 | |
16.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 16 | |
16.38 € 6.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 38 | 20 | |
17.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 25 | |
18.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 30 | |
22.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 40 | |
26.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 38 | 50 |
Loading...
Type | Droit | Métallique | Lubrifiant solide incorporé | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1,1 à 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65-3.25 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 29 | Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.5-1.0 |
Ajustements du trou de montage | H7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles