Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Logement | Type | Joint | Logement | Manchon | Température de fonctionnement (°C) | |||
Type | Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | Matériau | Traitement de surface | Matériau | ||
Simple | MFIMS | MFIKS | MFINS | Sans joint | EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Alliage de laiton à haute résistance à la traction | -40~150 |
MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | A joints sans contact | |||||
Double | MFIMW | MFIKW | MFINW | Sans joint | ||||
MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | A joints sans contact | |||||
Longue | MFIML | MFIKL | - | Sans joint | ||||
MFIML-S | MFIKL-S | - | A joints sans contact |
Référence pièce |
MFIMS6 MFIMS-S6 |
Référence pièce | D | Da | L | S | ℓ | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | W | F | A | |||||||||
Type | d | Tolérance | Tolérance | Simple | Double | Longue | |||||||||||||||||
6 | + 0.022 0 | 12 | 0 - 0.018 | 11.8 | 22 | 37 | 52 | 15 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | |||||
Type | Carré | Compact | 8 | + 0.028 0 | 15 | 14.8 | 27 | 47 | 67 | 20 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | ||||||||
Embase | Embase | Embase | 10 | 19 | 0 - 0.021 | 18.8 | 32 | 57 | 82 | 25 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | |||
• Simple | (sans joint) | MFIMS | MFIKS | MFINS | 12 | + 0.034 0 | 21 | 20.8 | 25 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | |||||||||
(A joints sans contact) | MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | 16 | 28 | 27.8 | 37 | 67 | 97 | 30 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | ||||||||
20 | + 0.041 0 | 32 | 0 - 0.025 | 31.6 | 42 | 77 | 112 | 35 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | |||||
• Double | (sans joint) | MFIMW | MFIKW | MFINW | 25 | 40 | 39.6 | 58 | 108 | 158 | 50 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | |||||||
(A joints sans contact) | MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | 30 | 45 | 44.6 | 68 | 128 | 188 | 60 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | |||
35 | + 0.050 0 | 52 | 0 - 0.030 | 51.6 | 68 | 128 | - | 60 | 10 | 82 | 67 | 64 | - | - | |||||||||
• Longue | (sans joint) | MFIML | MFIKL | 40 | 60 | 59.6 | 80 | 150 | - | 70 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | - | - | |||
(A joints sans contact) | MFIML-S | MFIKL-S | 50 | 80 | 79.6 | 90 | 170 | - | 80 | 13 | 116 | 98 | 92 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Valeur PV maximale admissible (N/mm²·m/s) | Vitesse maximale admissible (m/s) | Type de longueur spécifié | Type de joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 52 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | Sans joint | |
50.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 67 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | Sans joint | |
59.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 82 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | Sans joint | |
64.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 82 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | Sans joint | |
74.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 23 | 82 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | Sans joint | |
88.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 97 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | Sans joint | |
120.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 21 | 32 | 112 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | Sans joint | |
167.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 40 | 158 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | Sans joint | |
218.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 188 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | Sans joint | |
45.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 12 | 52 | 1.65 | 0.5 | Longue | A joints sans contact | |
53.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 15 | 67 | 1.65 | 0.5 | Longue | A joints sans contact | |
63.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 82 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | A joints sans contact | |
68.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 82 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | A joints sans contact | |
78.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | 23 | 82 | 1.65 | 0.5 | Longue | A joints sans contact | |
92.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 97 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | A joints sans contact | |
123.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 112 | 1.65 | 0.5 | Longue | A joints sans contact | |
171.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 158 | 1.65 | 0.5 | Longue | A joints sans contact | |
222.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 188 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Longue | A joints sans contact | |
16.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 22 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
19.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 27 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
23.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 32 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
25.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 32 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
30.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 37 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
38.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 32 | 42 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
56.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 40 | 58 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
73.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 68 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
98.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 52 | 68 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
126.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 60 | 80 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
172.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 80 | 90 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | Sans joint | |
19.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 22 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
23.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 27 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
27.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 32 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
29.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 32 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
35.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 37 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
42.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 42 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
61.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 40 | 58 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
78.46 € 36.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 45 | 68 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
104.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 52 | 68 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
132.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 60 | 80 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
177.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 80 | 90 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Simple | A joints sans contact | |
32.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 37 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
39.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 47 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
46.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 57 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
51.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 57 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
61.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 67 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
76.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 77 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
112.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 40 | 108 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
146.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 128 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
182.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 52 | 128 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
238.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 60 | 150 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
326.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 80 | 170 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | Sans joint | |
36.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 37 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | A joints sans contact | |
43.06 € 18.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 15 | 47 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | A joints sans contact | |
50.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 57 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | A joints sans contact | |
54.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 57 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | A joints sans contact | |
65.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 67 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | A joints sans contact | |
80.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 77 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | A joints sans contact | |
116.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 40 | 108 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | A joints sans contact | |
150.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 128 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | A joints sans contact | |
188.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 52 | 128 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Double | A joints sans contact |
Loading...
d | (Sans joint) Prix unitaire | (Avec joints sans contact) Prix unitaire | ||||||||||||||
Simple | Double | Longue | Simple | Double | Longue | |||||||||||
MFIMS | MFIKS | MFINS | MFIMW | MFIKW | MFINW | MFIML | MFIKL | MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | MFIML-S | MFIKL-S | |
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type | A bride intégrée | Métallique | Lubrifiant solide incorporé | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1,1 à 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 29 | Matériau du boîtier | EN 1.0038 Equiv. | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s)
Vitesse maximale admissible(m/s)
Type de longueur spécifié
Type de joint
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles