Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Joint | Logement | Manchon | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | |||
Simple | MHCAS | Sans joint | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction |
MHCAS-S | A joints sans contact | ||||
Double | MHCAW | Sans joint | |||
MHCAW-S | A joints sans contact |
Référence pièce |
MHCTS16 MHCAS20 |
Référence pièce | h | W | H | D | L | L1 | S | W1 | W2 | M | d | d1 | t | h1 | A | C | Prix unitaire | ||||||||
Type | dr | Tolérance | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | MHCAS | MHCAS-S | MHCAW | MHCAW-S | |||||||||||||
Simple MHCAS (sans joint) MHCAS-S (A joints sans contact) Double MHCAW (sans joint) MHCAW-S (A joints sans contact) | 10 | + 0.028 0 | 10 | 30 | 19 | 15 | 32 | 56 | 22 | 46 | 24.8 | 49.6 | 22 | 4 | M5 | 4.3 | 8 | 12 | 4 | 15 | 5 | ||||
12 | + 0.034 0 | 11 | 34 | 21 | 17 | 34 | 58 | 24 | 48 | 24 | 5 | 5 | |||||||||||||
16 | 14 | 40 | 27 | 22.2 | 42 | 68 | 32 | 58 | 29.8 | 59.6 | 30 | 7 | 20 | 6 | |||||||||||
20 | + 0.041 0 | 17 | 46 | 33 | 26 | 48 | 78 | 66 | 34.8 | 69.6 | 36 | M6 | 5.1 | 9 | 9 | 7 | |||||||||
25 | 20 | 54 | 39 | 32 | 62 | 110 | 42 | 92 | 49.8 | 99.6 | 42 | 6 | M8 | 7.0 | 11 | 18 | 11 | 30 | 8 | ||||||
30 | 24 | 58 | 47 | 37 | 70 | 128 | 50 | 110 | 59.8 | 119.6 | 46 | 13 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | Longueur totale L (mm) | Type de longueur spécifié | Type de joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 32 | Simple | Sans joint | |
26.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 34 | Simple | Sans joint | |
39.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 42 | Simple | Sans joint | |
41.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 48 | Simple | Sans joint | |
69.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 62 | Simple | Sans joint | |
85.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 70 | Simple | Sans joint | |
28.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 32 | Simple | A joints sans contact | |
29.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 34 | Simple | A joints sans contact | |
43.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 42 | Simple | A joints sans contact | |
45.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 48 | Simple | A joints sans contact | |
74.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 62 | Simple | A joints sans contact | |
89.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 70 | Simple | A joints sans contact | |
53.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 56 | Double | Sans joint | |
56.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 58 | Double | Sans joint | |
84.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 68 | Double | Sans joint | |
88.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 78 | Double | Sans joint | |
146.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 110 | Double | Sans joint | |
177.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 128 | Double | Sans joint | |
56.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 56 | Double | A joints sans contact | |
60.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 58 | Double | A joints sans contact | |
88.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 68 | Double | A joints sans contact | |
92.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 78 | Double | A joints sans contact | |
151.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 110 | Double | A joints sans contact | |
181.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 128 | Double | A joints sans contact |
Loading...
Type | Blocs de chapeau | Métallique | Lubrifiant solide incorporé | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1,1 à 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65-3.25 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 29 | Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.5-1.0 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type de longueur spécifié
Type de joint
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles