Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
SMZ12 MHSR15 | - - | 20 50 |
Référence pièce | L (1 manchon) | L (2 manchons) | D | D1 | Mxℓ | P.C.D. | Poids (g) | Court | Long | ||||
Type | d | Court | Long | Court | Long | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pcs. | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pcs. | ||||||||||
MHSR | 8 | 15 | 30 | 12 | 30 | 4x8 | 21 | 77 | 154 | ||||
10 | 20 | 40 | 16 | 34 | 25 | 130 | 260 | ||||||
12 | 25 | 40 | 18 | 36 | 27 | 177 | 284 | ||||||
15 | 30 | 50 | 22 | 42 | 5x10 | 32 | 284 | 474 | |||||
20 | 40 | 60 | 28 | 48 | 38 | 469 | 939 | ||||||
25 | 50 | 80 | 32 | 52 | 42 | 641 | 1025 | ||||||
30 | 60 | 100 | 38 | 60 | 6x12 | 49 | 999 | 1665 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MHSR8-15 |
MHSR8-30 |
MHSR10-20 |
MHSR10-40 |
MHSR12-25 |
MHSR12-40 |
MHSR15-30 |
MHSR15-50 |
MHSR20-40 |
MHSR20-60 |
MHSR25-50 |
MHSR25-80 |
MHSR30-60 |
MHSR30-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Type de longueur spécifié | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 15 | Simple | |
31.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 30 | Double | |
24.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 20 | Simple | |
32.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 40 | Double | |
26.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 25 | Simple | |
35.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 40 | Double | |
29.59 € 16.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 22 | 30 | Simple | |
36.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 22 | 50 | Double | |
35.90 € 19.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 28 | 40 | Simple | |
46.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 60 | Double | |
44.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 32 | 50 | Simple | |
58.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 32 | 80 | Double | |
59.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 60 | Simple | |
75.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 100 | Double |
Loading...
Type | Blocs de chapeau | Métallique | EN-JL 1040 Equiv. | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 0,3 à 1,0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 0.5 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 5 | Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.15 |
Matériau du boîtier | EN 1.0038 Equiv. | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type de longueur spécifié
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles