Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MDRA10 |
Référence pièce | D | L | L1 | S | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | K | F | A | Prix unitaire | ||||||||||
Type | d | Tolérance | Tolérance | Simple | Double | Simple | Double | MDRA | MDRAW | MDSA | MDSAW | MDCA | MDCAW | |||||||||||
MDRA MDRAW (embase ronde) MDSA MDSAW (embase carrée) MDCA MDCAW (embase compacte) | 6 | + 0.065 0 | 12 | 0 - 0.013 | 19 | 32 | 5 | 13 | 26 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | ||||||
8 | 15 | 24 | 38 | 18 | 32 | 32 | 24 | 25 | 24 | |||||||||||||||
10 | + 0.068 0 | 19 | 0 - 0.016 | 29 | 50 | 21 | 42 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | 29 | |||||||||
12 | 21 | 30 | 51 | 10 | 21.6 | 42.6 | 42 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||
16 | 28 | 37 | 63 | 26.6 | 52.6 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | ||||||||||||||
20 | + 0.081 0 | 32 | 0 - 0.019 | 42 | 73 | 31.6 | 62.6 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | ||||||||
25 | 40 | 59 | 103 | 48.6 | 92.6 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||||||||
30 | + 0.085 0 | 45 | 64 | 115 | 51.6 | 102.6 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Type de longueur spécifié | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 19 | Simple | |
11.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 24 | Simple | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 29 | Simple | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 30 | Simple | |
14.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 23 | 32 | Simple | |
16.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 37 | Simple | |
19.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 32 | 42 | Simple | |
27.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 40 | 59 | Simple | |
38.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 64 | Simple | |
19.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 32 | Double | |
22.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 38 | Double | |
29.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 50 | Double | |
30.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 51 | Double | |
32.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 23 | 51 | Double | |
40.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 63 | Double | |
48.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 32 | 73 | Double | |
70.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 40 | 103 | Double | |
92.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 115 | Double | |
8.31 € 5.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | 19 | Simple | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 24 | Simple | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 29 | Simple | |
11.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 30 | Simple | |
12.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 23 | 32 | Simple | |
14.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 37 | Simple | |
18.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 32 | 42 | Simple | |
25.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 40 | 59 | Simple | |
35.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 64 | Simple | |
17.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 32 | Double | |
20.27 € 8.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 15 | 38 | Double | |
23.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 50 | Double | |
25.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 51 | Double | |
27.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 23 | 51 | Double | |
35.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 63 | Double | |
43.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 73 | Double | |
63.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 40 | 103 | Double | |
85.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 115 | Double | |
10.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 19 | Simple | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 24 | Simple | |
11.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 29 | Simple | |
12.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 21 | 30 | Simple | |
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 23 | 32 | Simple | |
16.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 37 | Simple | |
19.64 € 10.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 32 | 42 | Simple | |
27.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 40 | 59 | Simple | |
38.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 64 | Simple | |
18.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 32 | Double | |
21.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 38 | Double | |
27.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 50 | Double | |
29.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 51 | Double | |
31.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 23 | 51 | Double | |
40.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 28 | 63 | Double | |
48.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 73 | Double | |
69.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 40 | 103 | Double | |
91.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 115 | Double |
Loading...
Type | A bride intégrée | Multicouche | Produit composite constitué de trois couches : couche de métal à dos d'acier, couche de bronze fritté et couche de complément à base de PTFE. | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 2,1 à 5,0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 3.6 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 49 | Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.65 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type de longueur spécifié
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles