Enregistrer
Configurer

Guides linéaires / chariot haut et long / acier inoxydable / version extrêmement lourde

Référence pièce:

Non résolu(s) 14 candidats trouvés.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Charge ultra lourde, acier inoxydable avec système de retenue en résine:Affichage d'image associés
Matériau
Dureté
TypeBlocGlissièreDimension L
1 bloc2 blocs
Acier inoxydable
(EN 1.4125 équiv.)
57HRC~
SSHRZSSH2RZSSHRBSSHZLSélectionnable
SSHRLZSSH2RLZSSHZLFConfigurable
Résistance à la chaleur : 0 ~ 50°C

Spécifications

Référence pièce-L
SSHRZ30-640
Référence pièceLDimensions du blocDimension de la glissière
TypeHWL1BCSxℓL2KTGraisseurH1W1W2Trou contre-aléséFG
1 bloc2 blocsTrou de montageET1d1xd2xh
SSHRZ
SSHRLZ
(bloc)
SSHRB


SSH2RZ
SSH2RLZ
(rail)
SSHZL
SSHZLF
30220~14804469.83236M5x6502512M6xP0.751151820126x9.5x8.56020
40220~148048793535M6x9583312M6xP0.751110222312.57x11x96020
HSélectionnable
L
Prix unitaire
JeuGlissièreBloc
SSHRZSSH2RZSSHZLSSHRB
30220    
280   
340   
400   
460   
520   
580   
640   
700   
760   
820   
880   
940   
1000   
1060   
1120   
1180   
1240   
1300   
1360   
1420   
1480   
40220    
280   
340   
400   
460   
520   
580   
640   
700   
760   
820   
880   
940   
1000   
1060   
1120   
1180   
1240   
1300   
1360   
1420   
1480   

■Type à dimension L configurable (incrément de 1mm)
HPrix unitaire
JeuGlissières
SSHRLZSSH2RLZSSHZLF
30   
40   
Pour le calcul du type à dimension L configurable (incrément de 1mm), ajouter le montant ci-dessus au prix unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type à dimension L configurable en question.
Charge ultra lourde, acier inoxydable avec système de retenue en résine:Affichage d'image associés

Modifications

Charge ultra lourde, acier inoxydable avec système de retenue en résine:Affichage d'image associés

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Ensemble/élément unique

Type de bloc

Type de rail

Largeur du rail W1

(mm)

Hauteur de montage H

(mm)

Nombre de blocs

Longueur du rail L

(mm)

Disposition des billes

Retenue

Élément de roulement

Charge nominale de base : Charge dynamique

(N)

Charge nominale de base : Charge statique

(N)

Moment statique admissible MA

(N▪m)

Moment statique admissible MB

(N▪m)

Moment statique admissible MC

(N▪m)

Type de lubrification

Type à dimension L

RoHS?Quantité minimale de commande
Set
[Standard] Bloc standard
Glissière standard
20
30
2
221 ~ 1479
Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique
Fourni
Billes
16300
29600
167
141
199
Base de savon au lithium lubrifié
Type configurable
10
1 pièces
Set
[Standard] Bloc standard
Glissière standard
23
40
2
221 ~ 1479
Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique
Fourni
Billes
22400
37500
246
207
295
Base de savon au lithium lubrifié
Type configurable
10
1 pièces
Set
[Standard] Bloc standard
Glissière standard
20
30
2
220 ~ 1480
Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique
Fourni
Billes
16300
29600
167
141
199
Base de savon au lithium lubrifié
sélectionnable
10
1 pièces
Set
[Standard] Bloc standard
Glissière standard
23
40
2
220 ~ 1480
Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique
Fourni
Billes
22400
37500
246
207
295
Base de savon au lithium lubrifié
sélectionnable
10
1 pièces
Bloc uniquement
[Standard] Bloc standard
-
-
30
-
-
Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique
Fourni
Billes
16300
29600
167
141
199
Base de savon au lithium lubrifié
-
10
1 pièces
Bloc uniquement
[Standard] Bloc standard
-
-
40
-
-
Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique
Fourni
Billes
22400
37500
246
207
295
Base de savon au lithium lubrifié
-
10
1 pièces
Set
[Standard] Bloc standard
Glissière standard
20
30
1
221 ~ 1479
Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique
Fourni
Billes
16300
29600
167
141
199
Base de savon au lithium lubrifié
Type configurable
10
1 pièces
Set
[Standard] Bloc standard
Glissière standard
23
40
1
221 ~ 1479
Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique
Fourni
Billes
22400
37500
246
207
295
Base de savon au lithium lubrifié
Type configurable
10
1 pièces
Set
[Standard] Bloc standard
Glissière standard
20
30
1
220 ~ 1480
Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique
Fourni
Billes
16300
29600
167
141
199
Base de savon au lithium lubrifié
sélectionnable
10
1 pièces
Set
[Standard] Bloc standard
Glissière standard
23
40
1
220 ~ 1480
Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique
Fourni
Billes
22400
37500
246
207
295
Base de savon au lithium lubrifié
sélectionnable
10
1 pièces
Rail uniquement
-
Glissière standard
20
30
-
220 ~ 1480
-
-
-
16300
29600
167
141
199
-
sélectionnable
10
1 pièces
Rail uniquement
-
Glissière standard
23
40
-
220 ~ 1480
-
-
-
22400
37500
246
207
295
-
sélectionnable
10
1 pièces
Rail uniquement
-
Glissière standard
20
30
-
221 ~ 1479
-
-
-
16300
29600
167
141
199
-
Type configurable
10
1 pièces
Rail uniquement
-
Glissière standard
23
40
-
221 ~ 1479
-
-
-
22400
37500
246
207
295
-
Type configurable
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
149.71 €
( 178.15 € )
9 jours ouvrables
179.10 €
( 213.13 € )
9 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Schéma et spécifications

Plus d'informations

Charge ultra lourde, acier inoxydable avec système de retenue en résine:Affichage d'image associés
■Précautions d'utilisation
Les blocs sont équipés de systèmes de retenue pour empêcher les billes de tomber. Pour savoir comment manipuler les blocs, voir P. 525.
Sur le type interchangeable à précharge légère, les rails et les blocs peuvent être interchangés.
Les plans de référence sont équipés de rainures droites. Veiller à faire correspondre les lignes de référence lors de l'utilisation.
Il est impossible de raccorder des rails bout à bout.
La précision des guides linéaires est garantie après la fixation du rail (après avoir serré les vis sur le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
Une courbure mineure du rail s'ajustera après le montage et n'affectera pas les performances.
■Autres
• -Remplissage avec graisse au savon de lithium (Alvania S2 de Showa Shell Sekiyu K.K).
• Type à graisseur coudé
• Graisseur à visser, donc repositionnable.
• Pour calculer la durée de fonctionnement, voir P. 527
• Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible à la page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.