Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Bloc | Glissière | Dimension L | Matériau Dureté | ||
1 bloc | 2 blocs | |||||
Standard | SXRZ | SX2RZ | SXRB | SRZL | Sélectionnable | Acier au carbone 58HRC~ |
SXRLZ | SX2RLZ | SRZLF | Configurable | |||
Bloc large Trou traversant | SXWZ | SX2WZ | SXWB | SRZL | Sélectionnable | |
SXWLZ | SX2WLZ | SRZLF | Configurable | |||
Bloc large Trou taraudé | SXWTZ | SX2WTZ | SXWTB | SRZL | Sélectionnable | |
SXWTLZ | SX2WTLZ | SRZLF | Configurable |
Référence pièce | - | L |
SXRZ28 | - | 1840 |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimension de la glissière | ||||||||||||||||||
Type | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | T | Graisseur | H1 | W1 | W2 | Trou contre-alésé | F | G | |||||
1 bloc | 2 blocs | Trou de montage | E | T1 | d1xd2xh | ||||||||||||||||
Bloc standard | SXRZ SXRLZ | SX2RZ SX2RLZ | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 56.8 | 26 | 26 | M4x6 | 40 | 19.4 | 10 | Ø3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 9.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
(bloc) SXRB | (rail) SRZL SRZLF | 28 | 160~1960 (220) | 42 | 65.2 | 32 | 32 | M5x7 | 48 | 22 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 11 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | |
33 | 160~1960 (220) | 48 | 81.6 | 35 | 35 | M6x9 | 60 | 26 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 12.5 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
42 | 200~1960 (280) | 60 | 96.4 | 40 | 40 | M8x12 | 71 | 33 | 13 | M6xP0.75 | 11 | 8 | 23 | 28 | 16 | 7x11x9 | 80 | 20 | |||
Bloc large | SXWZ SXWLZ SXWTZ SXWTLZ (bloc) SXWB SXWTB | SX2WZ SX2WLZ SX2WTZ SX2WTLZ (rail) SRZL SRZLF | 24 | 100~1480 (160) | 52 | 56.8 | 41 | 26 | 4.5 | 40 | 19.4 | 8 | Ø3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 18.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
(M5) | |||||||||||||||||||||
28 | 160~1960 (220) | 59 | 65.2 | 49 | 32 | 5.5 | 48 | 22 | 10 | M6xP0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 19.5 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | |||
(M6) | |||||||||||||||||||||
33 | 160~1960 (220) | 73 | 81.6 | 60 | 35 | 7 | 60 | 26 | 11 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 25 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
(M8) | |||||||||||||||||||||
42 | 200~1960 (280) | 90 | 96.4 | 72 | 40 | 9 | 71 | 33 | 11 | M6xP0.75 | 11 | 8 | 23 | 28 | 31 | 7x11x9 | 80 | 20 | |||
(M10) |
H | Sélectionnable L | Prix unitaire | |||||||||
1 bloc | 2 blocs | Glissière | Bloc | ||||||||
SXRZ | SXWZ | SXWTZ | SX2RZ | SX2WZ | SX2WTZ | SRZL | SXRB | SXWB | SXWTB | ||
24 | 100 | - | - | - | |||||||
160 | |||||||||||
220 | |||||||||||
280 | |||||||||||
340 | |||||||||||
400 | |||||||||||
460 | |||||||||||
520 | |||||||||||
580 | |||||||||||
640 | |||||||||||
700 | |||||||||||
760 | |||||||||||
820 | |||||||||||
880 | |||||||||||
940 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1060 | |||||||||||
1120 | |||||||||||
1180 | |||||||||||
1240 | |||||||||||
1300 | |||||||||||
1360 | |||||||||||
1420 | |||||||||||
1480 | |||||||||||
28 | 160 | - | - | - | |||||||
220 | |||||||||||
280 | |||||||||||
340 | |||||||||||
400 | |||||||||||
460 | |||||||||||
520 | |||||||||||
580 | |||||||||||
640 | |||||||||||
700 | |||||||||||
760 | |||||||||||
820 | |||||||||||
880 | |||||||||||
940 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1060 | |||||||||||
1120 | |||||||||||
1180 | |||||||||||
1240 | |||||||||||
1300 | |||||||||||
1360 | |||||||||||
1420 | |||||||||||
1480 | |||||||||||
1540 | |||||||||||
1600 | |||||||||||
1660 | |||||||||||
1720 | |||||||||||
1780 | |||||||||||
1840 | |||||||||||
1900 | |||||||||||
1960 | |||||||||||
33 | 160 | - | - | - | |||||||
220 | |||||||||||
280 | |||||||||||
340 | |||||||||||
400 | |||||||||||
460 | |||||||||||
520 | |||||||||||
580 | |||||||||||
640 | |||||||||||
700 | |||||||||||
760 | |||||||||||
820 | |||||||||||
880 | |||||||||||
940 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1060 | |||||||||||
1120 | |||||||||||
1180 | |||||||||||
1240 | |||||||||||
1300 | |||||||||||
1360 | |||||||||||
1420 | |||||||||||
1480 | |||||||||||
1540 | |||||||||||
1600 | |||||||||||
1660 | |||||||||||
1720 | |||||||||||
1780 | |||||||||||
1840 | |||||||||||
1900 | |||||||||||
1960 | |||||||||||
42 | 200 | - | - | - | |||||||
280 | |||||||||||
360 | |||||||||||
440 | |||||||||||
520 | |||||||||||
600 | |||||||||||
680 | |||||||||||
760 | |||||||||||
840 | |||||||||||
920 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1080 | |||||||||||
1160 | |||||||||||
1240 | |||||||||||
1320 | |||||||||||
1400 | |||||||||||
1480 | |||||||||||
1560 | |||||||||||
1640 | |||||||||||
1720 | |||||||||||
1800 | |||||||||||
1880 | |||||||||||
1960 |
H | Prix unitaire | ||||||
1 bloc | 2 blocs | Glissières | |||||
SXRLZ | SXWLZ | SXWTLZ | SX2RLZ | SX2WLZ | SX2WTLZ | SRZLF | |
24 | |||||||
28 | |||||||
33 | |||||||
42 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Ensemble/élément unique | Type de bloc | Type de rail | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Numéro de pièce nominal | Disposition des billes | Retenue | Élément de roulement | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type de lubrification | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Rail uniquement | - | Glissière standard | 15 | 24 | - | 100 ~ 1480 | 15 | - | - | - | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | - | sélectionnable | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rail uniquement | - | Glissière standard | 20 | 28 | - | 160 ~ 1960 | 20 | - | - | - | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | - | sélectionnable | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rail uniquement | - | Glissière standard | 23 | 33 | - | 160 ~ 1960 | 25 | - | - | - | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | - | sélectionnable | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rail uniquement | - | Glissière standard | 28 | 42 | - | 200 ~ 1960 | 30 | - | - | - | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | - | sélectionnable | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rail uniquement | - | Glissière standard | 15 | 24 | - | 101 ~ 1479 | 15 | - | - | - | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | - | Type configurable | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rail uniquement | - | Glissière standard | 20 | 28 | - | 161 ~ 1959 | 20 | - | - | - | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | - | Type configurable | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rail uniquement | - | Glissière standard | 23 | 33 | - | 161 ~ 1959 | 25 | - | - | - | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | - | Type configurable | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rail uniquement | - | Glissière standard | 28 | 42 | - | 201 ~ 1959 | 30 | - | - | - | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | - | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 28 | 42 | 2 | 281 ~ 1959 | 30 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 28 | 42 | 2 | 280 ~ 1960 | 30 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 28 | 42 | 2 | 281 ~ 1959 | 30 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 28 | 42 | 2 | 280 ~ 1960 | 30 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
63.18 € 34.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Bloc uniquement | [Standard] Bloc standard | - | - | 24 | - | - | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
64.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Bloc uniquement | [Standard] Bloc standard | - | - | 28 | - | - | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
85.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Bloc uniquement | [Standard] Bloc standard | - | - | 33 | - | - | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
109.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Bloc uniquement | [Standard] Bloc standard | - | - | 42 | - | - | 30 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 28 | 42 | 1 | 201 ~ 1959 | 30 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 28 | 42 | 1 | 200 ~ 1960 | 30 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
89.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Bloc uniquement | [Large] Trou taraudé de bloc large | - | - | 24 | - | - | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
98.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Bloc uniquement | [Large] Trou taraudé de bloc large | - | - | 28 | - | - | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
99.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Bloc uniquement | [Large] Trou taraudé de bloc large | - | - | 33 | - | - | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
140.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Bloc uniquement | [Large] Trou taraudé de bloc large | - | - | 42 | - | - | 30 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 28 | 42 | 1 | 201 ~ 1959 | 30 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Large] Trou taraudé de bloc large | Glissière standard | 28 | 42 | 1 | 200 ~ 1960 | 30 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable |
Loading...
Matériaux | Acier au carbone | Précharge | Précharge légère, interchangeable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Ensemble/élément unique
Type de bloc
Type de rail
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
[101-1959/1mmunités]
Numéro de pièce nominal
Disposition des billes
Retenue
Type de lubrification
Type à dimension L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles