Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau Dureté | Type | MX (unité de lubrification) | Dimension L | Nombre de blocs | |
Précharge légère | Jeu léger | ||||
Niveau élevé | Niveau standard | ||||
Acier inoxydable 56HRC~ | SSEBS | SSEBSZ | Obturation : aucune -MX : fournie | Sélectionnable | 1 |
SSE2BS | SSE2BSZ | 2 | |||
SSEBSL | SSEBSLZ | Configurable | 1 | ||
SSE2BSL | SSE2BSLZ | 2 |
Référence pièce | - | L | |
SSE2BS10 SSEBN-MX10 ![]() ![]() | - - - - | 275 275 175 175 | (Avec graisseur) (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimension de la glissière | |||||||||||||||
Type | MX | H | W | L1 | B | Sxℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Trou contre-alésé | F | G | ||
d1xd2xh | ||||||||||||||||||
Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs. | - | 8 | 40~130 (55) | 17 | 19.6 | 12 | M2x2.5 | 9.6 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 | |
SSEBS SSE2BS SSEBSL SSE2BSL | SSEBSZ SSE2BSZ SSEBSLZ SSE2BSLZ | |||||||||||||||||
Obturation : aucune -MX : fournie | 10 | 35~275 (75) | 20 | 22.9 | 15 | M3x3 | 11.9 | 7.8 | 0.3 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | ||
13 | 45~470 (95) | 27 | 27 | 20 | M3x3.5 | 13 | 10 | 0.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | |||
16 | 70~670 (110) | 32 | 32.7 | 25 | M3x4 | 17.7 | 12 | 0.5 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Précharge | Normes de précision | Numéro de pièce nominal | Type de lubrification | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type de lubrification | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 310 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 310 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 310 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 75 ~ 275 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 395 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 75 ~ 275 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 395 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 75 ~ 275 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 395 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 395 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 395 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 395 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 110 ~ 590 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 110 ~ 590 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 110 ~ 590 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | Lubrification appliquée | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | Lubrification appliquée | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | Lubrification appliquée | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | Lubrification appliquée | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | Lubrification appliquée | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | Lubrification appliquée | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 56 ~ 129 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 56 ~ 129 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 56 ~ 129 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 76 ~ 274 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 76 ~ 274 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 76 ~ 274 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 96 ~ 469 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 96 ~ 469 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 96 ~ 469 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 111 ~ 669 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 111 ~ 669 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 111 ~ 669 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | Lubrification appliquée | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9 | Lubrification appliquée | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | Lubrification appliquée | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12 | Lubrification appliquée | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | Lubrification appliquée | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15 | Lubrification appliquée | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Configurable Type |
Loading...
H | L | Prix unitaire | |||
Niveau élevé | Niveau standard | ||||
SSEBS | SSE2BS | SSEBSZ | SSE2BSZ | ||
8 | 40 | - | - | ||
55 | |||||
70 | |||||
85 | |||||
100 | |||||
115 | |||||
130 | |||||
10 | 35 | - | - | ||
55 | - | - | |||
75 | |||||
95 | |||||
115 | |||||
135 | |||||
155 | |||||
175 | |||||
195 | |||||
215 | |||||
235 | |||||
255 | |||||
275 | |||||
13 | 45 | - | - | ||
70 | - | - | |||
95 | |||||
120 | |||||
145 | |||||
170 | |||||
195 | |||||
220 | |||||
245 | |||||
270 | |||||
295 | |||||
320 | |||||
345 | |||||
370 | |||||
395 | |||||
420 | |||||
445 | |||||
470 | |||||
16 | 70 | - | - | ||
110 | |||||
150 | |||||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
510 | |||||
550 | |||||
590 | |||||
630 | |||||
670 |
H | Prix unitaire | |||
Niveau élevé | Niveau standard | |||
SSEBSL | SSE2BSL | SSEBSLZ | SSE2BSLZ | |
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
16 |
Ensemble/élément unique | Set | Type de bloc | Bloc court | Type de rail | Glissière standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable | Disposition des billes | Type miniature | Retenue | Non fourni |
Élément de roulement | Billes |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
Précharge
Normes de précision
Numéro de pièce nominal
Type de lubrification
Type de lubrification
Type à dimension L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles