Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau Dureté | Type | Dimension L | Nombre de blocs |
Précharge légère | |||
Niveau élevé | |||
Jeu | |||
Acier inoxydable 56HRC~ | SSELBM | Sélectionnable | 1 |
SSEL2BM | 2 | ||
SSELBML | Configurable | 1 | |
SSEL2BML | 2 |
Référence pièce | - | L | |
SSELBM10 SSELBM10L SSELBM10G | - - - | 275 75 75 | (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimension de la glissière | ||||||||||||||
Type | H | W | L1 | B | C | S | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Trou contre-alésé | F | G | |
d1xd2xh | |||||||||||||||||
Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs. | 8 | 40~130 (100) | 24 | 32 | 19 | 13 | M3 | 22 | 6.5 | 0.3 | 7 | 8.5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
SSELBM SSEL2BM SSELBML SSEL2BML | |||||||||||||||||
10 | 55~275 (115) | 31 | 40 | 24 | 16 | M4 | 29 | 7.8 | 0.3 | 9 | 11 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | |
13 | 70~470 (120) | 38 | 45.8 | 31 | 20 | M4 | 31.8 | 10 | 0.5 | 12 | 13 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | |
16 | 110~670 (150) | 44 | 58.3 | 36 | 25 | M4 | 43.3 | 12 | 0.5 | 15 | 14.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 | |
20 | 160~700 (220) | 54 | 67.7 | 46 | 30 | M5 | 52.3 | 15 | 0.5 | 20 | 17 | 11 | 0.5 | 6x9.5x5.5 | 60 | 20 |
H | L | Prix unitaire | |
SSELBM | SSEL2BM | ||
8 | 40 | - | |
55 | - | ||
70 | - | ||
85 | - | ||
100 | |||
115 | |||
130 | |||
10 | 55 | - | |
75 | - | ||
95 | - | ||
115 | |||
135 | |||
155 | |||
175 | |||
195 | |||
215 | |||
235 | |||
255 | |||
275 | |||
13 | 70 | - | |
95 | - | ||
120 | |||
145 | |||
170 | |||
195 | |||
220 | |||
245 | |||
270 | |||
295 | |||
320 | |||
345 | |||
370 | |||
395 | |||
420 | |||
445 | |||
470 | |||
16 | 110 | - | |
150 | |||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
510 | |||
550 | |||
590 | |||
630 | |||
670 | |||
20 | 160 | - | |
220 | |||
280 | |||
340 | |||
400 | |||
460 | |||
520 | |||
580 | |||
640 | |||
700 |
H | Prix unitaire | |
SSELBML | SSEL2BML | |
8 | ||
10 | ||
13 | ||
16 | ||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SSEL2BM8-[100,115,130] |
SSEL2BM8-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEL2BM8G-[100,115,130] |
SSEL2BM8G-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEL2BM8L-[100,115,130] |
SSEL2BM8L-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEL2BM10-[115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BM10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEL2BM10G-[115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BM10G-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEL2BM10L-[115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BM10L-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEL2BM13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BM13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEL2BM13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BM13G-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEL2BM13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BM13L-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEL2BM16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BM16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2BM16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BM16G-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2BM16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BM16L-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2BM20-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2BM20-[760,820,880,940] |
SSEL2BM20G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2BM20G-[760,820,880,940] |
SSEL2BM20L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2BM20L-[760,820,880,940] |
SSEL2BML8-[101-129/1] |
SSEL2BML8-[130-309/1] |
SSEL2BML8G-[101-129/1] |
SSEL2BML8G-[130-309/1] |
SSEL2BML8L-[101-129/1] |
SSEL2BML8L-[130-309/1] |
SSEL2BML10-[116-274/1] |
SSEL2BML10-[275-634/1] |
SSEL2BML10G-[116-274/1] |
SSEL2BML10G-[275-634/1] |
SSEL2BML10L-[116-274/1] |
SSEL2BML10L-[275-634/1] |
SSEL2BML13-[121-469/1] |
SSEL2BML13-[470-969/1] |
SSEL2BML13G-[121-469/1] |
SSEL2BML13G-[470-969/1] |
SSEL2BML13L-[121-469/1] |
SSEL2BML13L-[470-969/1] |
SSEL2BML16-[151-669/1] |
SSEL2BML16-[670-989/1] |
SSEL2BML16G-[151-669/1] |
SSEL2BML16G-[670-989/1] |
SSEL2BML16L-[151-669/1] |
SSEL2BML16L-[670-989/1] |
SSEL2BML20-[221-699/1] |
SSEL2BML20-[700-939/1] |
SSEL2BML20G-[221-699/1] |
SSEL2BML20G-[700-939/1] |
SSEL2BML20L-[221-699/1] |
SSEL2BML20L-[700-939/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Numéro de pièce nominal | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type de lubrification | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 100 ~ 130 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 160 ~ 235 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 100 ~ 130 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 160 ~ 235 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 100 ~ 130 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 160 ~ 235 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 115 ~ 235 | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 115 ~ 235 | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 115 ~ 235 | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 520 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 520 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 520 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | 220 ~ 580 | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | - | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | 220 ~ 580 | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | - | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | 220 ~ 580 | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | - | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 101 ~ 129 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 101 ~ 129 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 101 ~ 129 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 116 ~ 274 | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 116 ~ 274 | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 116 ~ 274 | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | 700 ~ 939 | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | 700 ~ 939 | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 | 2 | 700 ~ 939 | 20 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable |
Loading...
Ensemble/élément unique | Set | Type de bloc | Bloc long et large | Type de rail | Glissière standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable | Précharge | Précharge légère | Normes de précision | Haute qualité |
Disposition des billes | Type miniature | Retenue | Non fourni | Élément de roulement | Billes |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
[41-989/1mmunités]
Numéro de pièce nominal
Type de lubrification
Type à dimension L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles