Guidages linéaires / rail large / matériau au choix / perçage de goupille

Guidages linéaires / rail large / matériau au choix / perçage de goupille

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Guidages linéaires / rail large / matériau au choix / perçage de goupille
  • Guidages linéaires / rail large / matériau au choix / perçage de goupille
  • Réduction du délai
MISUMI réduit les délais - Notre délai de livraison a été réduit à 5 jours
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

■Précautions d'utilisation
Les blocs sont équipés de systèmes de retenue (fi l) pour empêcher les billes de tomber.
Pour savoir comment manipuler les blocs, voir P. 525.
Les écartements radiaux et les précisions ne sont pas garantis si les blocs et les glissières sont interchangés à partir des combinaisons d'ensembles d'origine.
Les plans de référence sont équipés de rainures droites. Veiller à faire correspondre les lignes de référence lors de l'utilisation.
Il est impossible de raccorder des rails bout à bout.
La précision des guides linéaires est garantie après la fxation du rail (après avoir serré les vis sur le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
Une courbure mineure du rail s'ajustera après le montage et n'affectera pas les performances.

■Autres
· Modèles remplis de graisse au savon de lithium (Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
· Pour calculer la durée de fonctionnement, voir P. 527.
· Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible à la page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.
Matériau
Dureté
TypeDimension LNombre de blocs
Précharge légère
Niveau élevé
Acier inoxydable
56HRC~
SSEBWNSélectionnable1
SSE2BWN2
SSEBWNLConfigurable1
SSE2BWNL2
Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C

Spécifications

Référence pièce-L 
      SSEBWN12
Guide miniature  / Rail large / bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associésSSEBWN12L
Guide miniature  / Rail large / bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associésSSEBWN12G
-
-
-
200
200
200

(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
Autres types de graisse disponibles.
P.531
Référence pièceLDimensions du blocDimensions du trou pour brocheDimension de la glissière
TypeHWL1BCSxℓL2KCbNC2(ℓ1)W1W2H1CaTrou contre-aléséFG
d1xd2xh
Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs.Acier inoxydable950~290
(110)
2531.11812M2.6x2.520.170.312.5122.5145.55.20.53.5x6x3.23010
SSEBWN
SSE2BWN
SSEBWNL
SSE2BWNL
1250~290
(110)
30382112M2.6x32790.315122.51867.50.53.5x6x4.53010
1470~470
(150)
4044.32815M3x3.530.1110.520153.524880.54.5x8x4.54015
1670~670
(190)
60554520M4x4.540130.5302044299.50.54.5x8x4.54015
Guide miniature  / Rail large / bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés
HLPrix unitaire
SSEBWNSSE2BWN
950 -
80 -
110  
140  
170  
200  
230  
260  
290  
1250 -
80 -
110  
140  
170  
200  
230  
260  
290  
1470 -
110 -
150  
190  
230  
270  
310  
350  
390  
430  
470  
1670 -
110 -
150 -
190  
230  
270  
310  
350  
390  
430  
470  
510  
550  
590  
630  
670  

■Type à dimension L configurable (incrément de 1mm)
HPrix unitaire
SSEBWNLSSE2BWNL
9  
12  
14  
16  
Pour le calcul du type à dimension L configurable (incrément de 1mm), ajouter le montant ci-dessus au prix unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type à dimension L configurable en question.

Modifications

Guide miniature  / Rail large / bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSE2BWN9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWN9-[320,​350,​380]
SSE2BWN9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWN9G-[320,​350,​380]
SSE2BWN9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWN9L-[320,​350,​380]
SSE2BWN12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWN12-[320,​350,​380,​410,​440,​470,​500,​530,​560,​590,​620]
SSE2BWN12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWN12G-[320,​350,​380,​410,​440,​470,​500,​530,​560,​590,​620]
SSE2BWN12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWN12L-[320,​350,​380,​410,​440,​470,​500,​530,​560,​590,​620]
SSE2BWN14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWN14-[510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BWN14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWN14G-[510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BWN14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWN14L-[510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BWN16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWN16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BWN16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWN16G-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BWN16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWN16L-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BWNL9-[110-289/1]
SSE2BWNL9-[290-379/1]
SSE2BWNL9G-[111-289/1]
SSE2BWNL9G-[290-379/1]
SSE2BWNL9L-[111-289/1]
SSE2BWNL9L-[290-379/1]
SSE2BWNL12-[110-289/1]
SSE2BWNL12-[290-619/1]
SSE2BWNL12G-[111-289/1]
SSE2BWNL12G-[290-619/1]
SSE2BWNL12L-[111-289/1]
SSE2BWNL12L-[290-619/1]
SSE2BWNL14-[130-469/1]
SSE2BWNL14-[470-989/1]
SSE2BWNL14G-[151-469/1]
SSE2BWNL14G-[470-989/1]
SSE2BWNL14L-[151-469/1]
SSE2BWNL14L-[470-989/1]
SSE2BWNL16-[191-669/1]
SSE2BWNL16-[670-989/1]
SSE2BWNL16G-[191-669/1]
SSE2BWNL16G-[670-989/1]
SSE2BWNL16L-[191-669/1]
SSE2BWNL16L-[670-989/1]
SSEBWN9-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWN9-[320,​350,​380]
SSEBWN9G-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWN9G-[320,​350,​380]
SSEBWN9L-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWN9L-[320,​350,​380]
SSEBWN12-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWN12-[320,​350,​380,​410,​440,​470,​500,​530,​560,​590,​620]
SSEBWN12G-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWN12G-[320,​350,​380,​410,​440,​470,​500,​530,​560,​590,​620]
SSEBWN12L-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWN12L-[320,​350,​380,​410,​440,​470,​500,​530,​560,​590,​620]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Longueur du rail L
(mm)
Numéro de pièce nominal Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Type de lubrification Type à dimension L

-

1 7 jours 101492110 ~ 2907W140022007.87.815.5Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 101492-7W140022007.87.815.5Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 101492110 ~ 2907W140022007.87.815.5Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 101492-7W140022007.87.815.5Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 101492110 ~ 2907W140022007.87.815.5Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 101492-7W140022007.87.815.5Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1018122110 ~ 2909W2300370013.716.330.4Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1018122-9W2300370013.716.330.4Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1018122110 ~ 2909W2300370013.716.330.4Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1018122-9W2300370013.716.330.4Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1018122110 ~ 2909W2300370013.716.330.4Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1018122-9W2300370013.716.330.4Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1024142150 ~ 43012W3500530020.622.352.1Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1024142550 ~ 67012W3500530020.622.352.1Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1024142150 ~ 43012W3500530020.622.352.1Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1024142550 ~ 67012W3500530020.622.352.1Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1024142150 ~ 43012W3500530020.622.352.1Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1024142550 ~ 67012W3500530020.622.352.1Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1042162190 ~ 67015W5800850040.243.6148Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1042162-15W5800850040.243.6148Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1042162190 ~ 67015W5800850040.243.6148Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1042162-15W5800850040.243.6148Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1042162190 ~ 67015W5800850040.243.6148Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1042162-15W5800850040.243.6148Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 101492110 ~ 2897W140022007.87.815.5Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 101492290 ~ 3797W140022007.87.815.5Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 101492111 ~ 2897W140022007.87.815.5Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 101492290 ~ 3797W140022007.87.815.5Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 101492111 ~ 2897W140022007.87.815.5Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 101492290 ~ 3797W140022007.87.815.5Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1018122110 ~ 2899W2300370013.716.330.4Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1018122290 ~ 6199W2300370013.716.330.4Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1018122111 ~ 2899W2300370013.716.330.4Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1018122290 ~ 6199W2300370013.716.330.4Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1018122111 ~ 2899W2300370013.716.330.4Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1018122290 ~ 6199W2300370013.716.330.4Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1024142130 ~ 46912W3500530020.622.352.1Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1024142470 ~ 98912W3500530020.622.352.1Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1024142151 ~ 46912W3500530020.622.352.1Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1024142470 ~ 98912W3500530020.622.352.1Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1024142151 ~ 46912W3500530020.622.352.1Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1024142470 ~ 98912W3500530020.622.352.1Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1042162191 ~ 66915W5800850040.243.6148Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1042162670 ~ 98915W5800850040.243.6148Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1042162191 ~ 66915W5800850040.243.6148Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1042162670 ~ 98915W5800850040.243.6148Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1042162191 ~ 66915W5800850040.243.6148Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1042162670 ~ 98915W5800850040.243.6148Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10149150 ~ 2907W140022007.87.815.5Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 101491-7W140022007.87.815.5Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10149150 ~ 2907W140022007.87.815.5Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 101491-7W140022007.87.815.5Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10149150 ~ 2907W140022007.87.815.5Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 101491-7W140022007.87.815.5Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 101812150 ~ 2909W2300370013.716.330.4Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1018121-9W2300370013.716.330.4Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 101812150 ~ 2909W2300370013.716.330.4Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1018121-9W2300370013.716.330.4Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 101812150 ~ 2909W2300370013.716.330.4Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1018121-9W2300370013.716.330.4Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

Loading...

Plus d'informations

Guide miniature  / Rail large / bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Guide miniature  / Rail large / bloc standard avec trous de goupillage:Affichage d'image associés

Informations de base

Ensemble/élément unique Set Type de bloc Blocs standard avec trous pour broche Type de rail Glissière large
Matériaux Acier inoxydable Précharge Précharge légère Normes de précision Haute qualité
Disposition des billes Type miniature Retenue Non fourni Élément de roulement Billes

Assistance technique