Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau Dureté | Type | Dimension L | Nombre de blocs |
Précharge légère | |||
Niveau élevé | |||
Acier inoxydable 56HRC~ | SSELBWM | Sélectionnable | 1 |
SSEL2BWM | 2 | ||
SSELBWML | Configurable | 1 | |
SSEL2BWML | 2 |
Référence pièce | - | L | |
SSELBWM12 SSELBWM12L SSELBWM12G | - - | 200 200 200 | (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimension de la glissière | ||||||||||||||
Type | H | W | L1 | B | C | S | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Trou contre-alésé | F | G | |
d1xd2xh | |||||||||||||||||
Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs. | 9 | 80~290 (110) | 36 | 43.5 | 29 | 19 | M4 | 32.5 | 7 | 0.3 | 14 | 11 | 5.2 | 0.5 | 3.5x6x3.2 | 30 | 10 |
SSELBWM SSEL2BWM SSELBWML SSEL2BWML | 12 | 80~290 (110) | 40 | 51.6 | 33 | 24 | M4 | 40.6 | 9 | 0.3 | 18 | 11 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 30 | 10 |
14 | 110~470 (150) | 51 | 61.6 | 44 | 28 | M4 | 47.4 | 11 | 0.5 | 24 | 13.5 | 8 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 | |
16 | 110~670 (190) | 74 | 74.9 | 65 | 35 | M5 | 59.9 | 13 | 0.5 | 42 | 16 | 9.5 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 |
H | Sélectionnable L | Prix unitaire | |
SSELBWM | SSEL2BWM | ||
9 | 80 | - | |
110 | |||
140 | |||
170 | |||
200 | |||
230 | |||
260 | |||
290 | |||
12 | 80 | - | |
110 | |||
140 | |||
170 | |||
200 | |||
230 | |||
260 | |||
290 | |||
14 | 110 | - | |
150 | |||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
16 | 110 | - | |
150 | - | ||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
510 | |||
550 | |||
590 | |||
630 | |||
670 |
H | Prix unitaire | |
SSELBWML | SSEL2BWML | |
9 | ||
12 | ||
14 | ||
16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Ensemble/élément unique | Type de bloc | Type de rail | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Matériaux | Longueur du rail L (mm) | Précharge | Normes de précision | Numéro de pièce nominal | Disposition des billes | Retenue | Élément de roulement | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type de lubrification | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 350 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 350 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 350 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 350 ~ 590 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 350 ~ 590 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 350 ~ 590 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 150 ~ 430 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 590 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 150 ~ 430 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 590 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 150 ~ 430 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 590 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | 190 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | 190 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | 190 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 290 ~ 379 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 290 ~ 379 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 2 | Acier inoxydable | 290 ~ 379 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 290 ~ 619 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 290 ~ 619 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | Acier inoxydable | 290 ~ 619 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 151 ~ 469 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 470 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 151 ~ 469 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 470 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 151 ~ 469 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | Acier inoxydable | 470 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | Type miniature | Non fourni | Billes | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | 191 ~ 669 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | 670 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | 191 ~ 669 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | 670 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | 191 ~ 669 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | Acier inoxydable | 670 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | Type miniature | Non fourni | Billes | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 1 | Acier inoxydable | 80 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 1 | Acier inoxydable | 350 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 1 | Acier inoxydable | 80 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 1 | Acier inoxydable | 350 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 1 | Acier inoxydable | 80 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 14 | 9 | 1 | Acier inoxydable | 350 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | Type miniature | Non fourni | Billes | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 1 | Acier inoxydable | 80 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 1 | Acier inoxydable | 350 ~ 590 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 1 | Acier inoxydable | 80 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 1 | Acier inoxydable | 350 ~ 590 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 1 | Acier inoxydable | 80 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Bloc long et large | Glissière large | 18 | 12 | 1 | Acier inoxydable | 350 ~ 590 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | Type miniature | Non fourni | Billes | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Ensemble/élément unique
Type de bloc
Type de rail
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Matériaux
Longueur du rail L(mm)
Précharge
Normes de précision
Numéro de pièce nominal
Disposition des billes
Retenue
Type de lubrification
Type à dimension L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles