Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Pièce | Matériau | Traitement de surface | ||
Type à bouton | Type de serrage | ||||
SVCN | SVCK | Corps principal | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
Filetage à pas à droite et à gauche | EN 1.7220 équiv. | Revêtement oxydé noir | |||
Contacts | EN 1.1191 équiv. | - |
Référence pièce |
SVCN24 |
Référence pièce | A | B | F | G | E | T | H1 | H2 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | M (normal) | Prix unitaire | ||
Type | H | SVCN | SVCK | ||||||||||||
SVCN SVCK | 24 | 32 | 44 | 24 | 24 | 10 | 10.5 | 16.3 | 17.2 | 9.5 | 6.8 | 5.2 | M4 | ||
28 | 35 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 17.3 | 20.2 | 9.5 | 7.8 | 4.2 | M5 | |||
30 | 38 | 54 | 28 | 28 | 11 | 11.0 | 18.3 | 22.7 | 11.0 | 7.3 | 4.7 | M5 | |||
33 | 38 | 62 | 26 | 26 | 10 | 14.0 | 19.8 | 22.7 | 9.5 | 10.3 | 1.7 | M6 | |||
36 | 42 | 60 | 30 | 30 | 11 | 13.0 | 20.3 | 26.7 | 11.0 | 9.3 | 2.7 | M6 | |||
42 | 46 | 80 | 32 | 32 | 11 | 18.0 | 25.3 | 27.7 | 11.0 | 14.3 | - | M8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SVCK24 |
SVCK28 |
SVCK30 |
SVCK33 |
SVCK36 |
SVCK42 |
SVCN24 |
SVCN28 |
SVCN30 |
SVCN33 |
SVCN36 |
SVCN42 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension H | Levier fixe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | Type de serrage | |
86.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 28 | Type de serrage | |
89.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Type de serrage | |
91.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 33 | Type de serrage | |
100.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 36 | Type de serrage | |
112.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 42 | Type de serrage | |
78.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | Type à bouton | |
83.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 28 | Type à bouton | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Type à bouton | |
88.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 33 | Type à bouton | |
96.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 36 | Type à bouton | |
109.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 42 | Type à bouton |
Loading...
Type | Collier | Guides linéaires compatibles | Guides linéaires pour charges moyennes et lourdes |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension H
Levier fixe
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles