Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Pièce | Matériau | Traitement de surface | |
SGU | Corps principal | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
Vis | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | A |
SBLT3 SVP24 PACK-SGLC3 SGU5 | - - | 10 100 | - | 8 |
Référence pièce | L | Trou taraudé M | Taille de vis fournie | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | H | Sélection | 1 à 9 pièce(s) | x10 ~ 15 | ||
SGU | 5 | 40 | 3 | M3-12 | ||
100 | M3-12 | |||||
340 | M3-12 | |||||
6 | 40 | 4 | M4-12 | |||
100 | M4-12 | |||||
340 | M4-12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGU5-40 |
SGU5-100 |
SGU5-340 |
SGU6-40 |
SGU6-100 |
SGU6-340 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension H | Longueur totale L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 40 | |
16.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 100 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 340 | |
8.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 40 | |
16.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 100 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 340 |
Loading...
Type | Verrous, unités de verrouillage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension H
Longueur totale L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles