Guides à glissières à billes - Avec trous contre-alésés et trous taraudés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Guides à glissières à billes - Avec trous contre-alésés et trous taraudés:Affichage d'image associés
Guides à glissières à billes - Avec trous contre-alésés et trous taraudés:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté
Trou contre-aléséAvec trous pour broche
Trou contre-alésé
Trou taraudéRails du corps principalSyst. de retenueRails du corps principal
BSGBSGPBSGMAcier inoxydableEN 1.4301 équiv.56HRC~
Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C

Spécifications

Référence pièce-L
BSG8-40
Vis de montage du rail incluses
 : Le type contre-alésé H6 est fourni avec des vis à tête ronde fendue de classe 1 (M2x6).
: Le type contre-alésé H8 est fourni avec des vis d'assemblage (M2x6).
Remplissage avec graisse au savon de lithium (Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
Référence pièceSélection LCourse max. (mouvements alternatifs)WDimensions du blocDimension de la glissièreCapacité de charge de baseMoment statique admissibleMasse (g)Précision
BP1P2P3SbCH1dxGxhMPC (dynamique) NCo (statique) NM1
N • m
M2
N • m
M3
N • m
Déformation ADéformation B
TypeH
Trous contre-alésés
BSG

Avec trous pour broche
Trou contre-alésé
BSGP

Trous taraudés BSGM
625143.5512815-M21.54.54.942.4x3.5x1M2.6153908471.51.52.21046
401915303060315732.92.94.216
825145.1171215-M2.536.56.84.72.4x4.2x2.3M31562812702.52.54.620
402015303096223295.15.18.533
10*35225.55201520-M33.57.88.95.53.5x6x3.5M420103820165.45.49.540
*55282040401886403211.111.119.06558
13*45267.6272025-M451011.87.53.5x6x4.5M4251627333410.610.620.79346
*70362550502519619220.020.038.414658
Seules les dimensions marquées d'un * sont disponibles pour le type avec trous pour broche.
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSG6-25
BSG6-40
BSG8-25
BSG8-40
BSG10-35
BSG10-55
BSG13-45
BSG13-70
BSGM6-25
BSGM6-40
BSGM8-25
BSGM8-40
BSGM10-35
BSGM10-55
BSGM13-45
BSGM13-70
BSGP10-35
BSGP10-55
BSGP13-45
BSGP13-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications du trou de montage Trou pour broche Hauteur H
(mm)
Longueur totale L
(mm)

55.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou contre-aléséNon fourni625

79.34 €

1 Disponible 8 jours 10Trou contre-aléséNon fourni640

44.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou contre-aléséNon fourni825

63.74 €

2 Disponible Jour même

Stock

10Trou contre-aléséNon fourni840

54.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou contre-aléséNon fourni1035

77.33 €

1 Disponible 8 jours 10Trou contre-aléséNon fourni1055

56.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou contre-aléséNon fourni1345

81.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou contre-aléséNon fourni1370

55.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou taraudéNon fourni625

79.34 €

1 Disponible 8 jours 10Trou taraudéNon fourni640

44.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou taraudéNon fourni825

63.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou taraudéNon fourni840

54.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou taraudéNon fourni1035

77.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou taraudéNon fourni1055

56.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou taraudéNon fourni1345

81.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou taraudéNon fourni1370

79.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou contre-aléséFourni1035

102.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou contre-aléséFourni1055

82.11 €

1 Disponible 8 jours 10Trou contre-aléséFourni1345

106.42 €

3 Disponible 8 jours 10Trou contre-aléséFourni1370

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

A : Parallélisme au centre de la table (µm)
B : Parallélisme sur la surface latérale (µm)
■Manipuler avec précaution
Les guides à glissières à billes sont vulnérables aux impacts. Toute chute ou force excessive a un impact négatif sur les performances de glissement. Manipuler avec grande précaution.

Produits complémentaires

Assistance technique