Guides linéaires pneumatiques - Série MPPTU12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Guides linéaires pneumatiques - Série MPPTU12:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - Course - Code spéc.
MPPU12 - 60 - MS
Pour plus d'informations sur les dimensions, se reporter aux données CAO.
■MPPU12-□-□
Référence pièce Course Sélection de spécifications Valeur de réglage de course Masse de charge max. Masse du corps principal Prix unitaire (pour chaque spéc.) x1 ~ 3.
N, J, S, SS, SN MS, SMS, SMN MT, SMT, SMR
MPPU12 20 N (corps principal uniquement)
J (corps principal avec rail d'interrupteur)
- 1.2kg 320g   - -
30 370g   - -
45 425g   - -
60 495g   - -
20 S (interrupteur à contact)
MS (interrupteur sans contact)
MT (interrupteur sans contact à 3 fils)
367g      
30 420g      
45 480g      
60 555g      
20 SS (butée métallique, interrupteur à contact)
SMS (butée métallique, interrupteur sans contact)
SMT (butée métallique, interrupteur sans contact à 3 fils)
Côté poussée 15mm 0.5kg 412g      
30 475g      
45 550g      
60 640g      
20 SN (butée en caoutchouc, interrupteur à contact)
SMN (butée en caoutchouc, interrupteur sans contact)
SMR (butée en caoutchouc, interrupteur sans contact à 3 fils)
1.2kg 412g      
30 475g      
45 550g      
60 640g      
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MPPU12-20-J
MPPU12-20-MS
MPPU12-20-MT
MPPU12-20-N
MPPU12-20-S
MPPU12-20-SMN
MPPU12-20-SMR
MPPU12-20-SMS
MPPU12-20-SMT
MPPU12-20-SN
MPPU12-20-SS
MPPU12-30-J
MPPU12-30-MS
MPPU12-30-MT
MPPU12-30-N
MPPU12-30-S
MPPU12-30-SMN
MPPU12-30-SMR
MPPU12-30-SMS
MPPU12-30-SMT
MPPU12-30-SN
MPPU12-30-SS
MPPU12-45-J
MPPU12-45-MS
MPPU12-45-MT
MPPU12-45-N
MPPU12-45-S
MPPU12-45-SMN
MPPU12-45-SMR
MPPU12-45-SMS
MPPU12-45-SMT
MPPU12-45-SN
MPPU12-45-SS
MPPU12-60-J
MPPU12-60-MS
MPPU12-60-MT
MPPU12-60-N
MPPU12-60-S
MPPU12-60-SMN
MPPU12-60-SMR
MPPU12-60-SMS
MPPU12-60-SMT
MPPU12-60-SN
MPPU12-60-SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCourse
(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table
(mm)
Vitesse de fonctionnement min. / Vitesse de fonctionnement max.
(mm/s)
Capacité de charge statique de base
(N)
Max. Pression de fonctionnement
(MPa)
Min. Pression de fonctionnement
(MPa)
Moment statique admissible M1
(N•m)
Moment statique admissible M3
(N•m)
Moment statique admissible M2
(N•m)
Diamètre du raccord pneumatique Code de spécification

238.00 €

7 jours 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5J (corps principal, avec rail d'interrupteur)

289.90 €

7 jours 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (avec interrupteur sans contact)

289.90 €

7 jours 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (avec interrupteur sans contact à 3 fils)

238.00 €

7 jours 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5N (corps principal uniquement)

276.30 €

7 jours 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5S (avec interrupteur à contact)

304.30 €

7 jours 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (avec butée en caoutchouc, interrupteur sans contact)

317.10 €

7 jours 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (avec butée en caoutchouc, interrupteur sans contact à 3 fils)

304.30 €

7 jours 6200.1-0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (avec butée métallique, interrupteur sans contact)

317.10 €

7 jours 6200.1-0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (avec butée métallique, interrupteur sans contact à 3 fils)

290.70 €

7 jours 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (avec butée en caoutchouc, interrupteur à contact)

290.70 €

7 jours 6200.1-0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SS (avec butée métallique, interrupteur à contact)

242.30 €

7 jours 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5J (corps principal, avec rail d'interrupteur)

294.10 €

7 jours 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (avec interrupteur sans contact)

294.10 €

7 jours 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (avec interrupteur sans contact à 3 fils)

242.30 €

7 jours 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5N (corps principal uniquement)

280.50 €

7 jours 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5S (avec interrupteur à contact)

308.60 €

7 jours 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (avec butée en caoutchouc, interrupteur sans contact)

321.30 €

7 jours 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (avec butée en caoutchouc, interrupteur sans contact à 3 fils)

308.60 €

7 jours 6300.1-0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (avec butée métallique, interrupteur sans contact)

321.30 €

7 jours 6300.1-0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (avec butée métallique, interrupteur sans contact à 3 fils)

295.00 €

7 jours 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (avec butée en caoutchouc, interrupteur à contact)

295.00 €

7 jours 6300.1-0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SS (avec butée métallique, interrupteur à contact)

263.50 €

7 jours 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5J (corps principal, avec rail d'interrupteur)

315.40 €

7 jours 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (avec interrupteur sans contact)

315.40 €

7 jours 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (avec interrupteur sans contact à 3 fils)

263.50 €

7 jours 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5N (corps principal uniquement)

301.80 €

7 jours 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5S (avec interrupteur à contact)

329.80 €

7 jours 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (avec butée en caoutchouc, interrupteur sans contact)

342.60 €

7 jours 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (avec butée en caoutchouc, interrupteur sans contact à 3 fils)

329.80 €

7 jours 6450.1-0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (avec butée métallique, interrupteur sans contact)

342.60 €

7 jours 6450.1-0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (avec butée métallique, interrupteur sans contact à 3 fils)

316.20 €

7 jours 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (avec butée en caoutchouc, interrupteur à contact)

316.20 €

7 jours 6450.1-0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SS (avec butée métallique, interrupteur à contact)

276.30 €

7 jours 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5J (corps principal, avec rail d'interrupteur)

328.10 €

7 jours 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (avec interrupteur sans contact)

328.10 €

7 jours 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (avec interrupteur sans contact à 3 fils)

276.30 €

7 jours 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5N (corps principal uniquement)

314.50 €

7 jours 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5S (avec interrupteur à contact)

342.60 €

7 jours 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (avec butée en caoutchouc, interrupteur sans contact)

355.30 €

7 jours 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (avec butée en caoutchouc, interrupteur sans contact à 3 fils)

342.60 €

7 jours 6600.1-0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (avec butée métallique, interrupteur sans contact)

355.30 €

7 jours 6600.1-0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (avec butée métallique, interrupteur sans contact à 3 fils)

329.00 €

7 jours 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (avec butée en caoutchouc, interrupteur à contact)

329.00 €

7 jours 6600.1-0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SS (avec butée métallique, interrupteur à contact)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de table en L Matériau du tableau Acier inoxydable D.I. du cylindre(Ø) 12
Environnement Usage général Mécanisme du guide Guide à glissière Largeur de la table(mm) 33
Hauteur de la table(mm) 22 Parallélisme de fonctionnement(µm) 0.02

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique