Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
SR3624 |
Référence pièce | Longueur du rail | Course | A | B | C | D | E | F | G | Capacité de charge (N/x2) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 5 pièce(s) | 6 ~ 20 pcs | ||||||||||
SR36 | 12 | 305 | 229 | - | 152.4 | 254 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 294 | ||
14 | 356 | 279 | - | 203.2 | 304.8 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 363 | |||
16 | 406 | 305 | - | 254 | 355.6 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 382 | |||
18 | 457 | 330 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 362 | |||
20 | 508 | 381 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 323 | |||
22 | 559 | 406 | 254 | 406.4 | 508 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 304 | |||
24 | 610 | 432 | 279.4 | 457.2 | 558.8 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 265 | |||
26 | 660 | 483 | 304.8 | 508 | 609.6 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 235 | |||
28 | 711 | 508 | 330.2 | 558.8 | 660.4 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 225 | |||
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence). Les rails s'arrêtent dès qu'ils sont en position de pleine course. Les rails intérieur et extérieur peuvent être séparés en tirant davantage. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SR3612 |
SR3614 |
SR3616 |
SR3618 |
SR3620 |
SR3622 |
SR3624 |
SR3626 |
SR3628 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Longueur du rail (mm) | Capacité de charge (N/x2) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 229 | 305 | 294 | |
8.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 279 | 356 | 363 | |
9.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 305 | 406 | 382 | |
10.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 330 | 457 | 362 | |
11.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 381 | 508 | 323 | |
11.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 406 | 559 | 304 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 432 | 610 | 265 | |
14.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 483 | 660 | 235 | |
15.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 508 | 711 | 225 |
Loading...
Type | Type à glissière | Matériau | Acier | Nombre de rails | Glissière à deux épaulements |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 9.5 | Largeur(mm) | 35.3 | Méthode de finition | Traitement chromé brillant (chrome trivalent) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Longueur du rail(mm)
Capacité de charge (N/x2)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles