Inscription
Configurer
  • Stock
  • Course(mm)
  • Longueur du rail(mm)
  • Capacité de charge (N/x2)(N)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 5 jours ouvrables
  • Glissière télescopique - Acier inoxydable, charge moyenne, glissière en 2 parties

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 9 références possibles.
    Quantité :

    Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

    SSRN36
    Glissière télescopique - Acier inoxydable, charge moyenne, glissière en 2 parties:Affichage d'image associés
    [ ! ]Les rails intérieur et extérieur ne sont pas interchangeables.
    [ M ]  MatériauRail : EN 1.4301 Équiv. Bille : EN 1.4125 Équiv.

    Spécifications

    Référence pièce
    SSRN3628
    SR3624
    Référence pièceLongueur du railCourseABCDEFGCapacité de charge (N/x2)Prix unitaireRemise sur volume
    Type1 à 3 pièce(s)4 ~ 20 pcs
    SSRN3612304.8228.6-152.4254-149.2260.3273481  
    14355.6279.4-203.2304.8-200311.1323.8461  
    16406.4304.8-254355.6-250.8361.9374.6422  
    18457.2330.2203.2304.8406.4212.7301.6412.7425.4402  
    20508381228.6355.6457.2238.1352.4463.5476.2363  
    22558.8406.4254406.4508263.5403.2514.3527333  
    24609.6431.8279.4457.2558.8288.9454565.1577.8294  
    26660.4482.6304.8508609.6314.3504.8615.9628.6265  
    28711.2508330.2558.2660.4339.7555.6666.7679.4245  
    Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence).Les rails ne peuvent pas être démontés.
    Utiliser des vis mécaniques M4 à tête fraisée bombée (P. 2-233, 234) ou des vis à tête fraisée bombée (P. 2-232) pour monter les rails.

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Course

    (mm)

    Longueur du rail

    (mm)

    Capacité de charge (N/x2)

    (N)

    RoHS?Quantité minimale de commande
    228.6
    304.8
    481
    10
    1 pièces
    279.4
    355.6
    461
    10
    1 pièces
    304.8
    406.4
    422
    10
    1 pièces
    330.2
    457.2
    402
    10
    1 pièces
    381
    508
    363
    10
    1 pièces
    406.4
    558.8
    333
    10
    1 pièces
    431.8
    609.6
    294
    10
    1 pièces
    482.6
    660.4
    265
    10
    1 pièces
    508
    711.2
    245
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    12.72 €
    ( 15.14 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    13.60 €
    ( 16.18 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    14.48 €
    ( 17.23 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    15.23 €
    ( 18.12 € )
    5 jours ouvrables
    16.24 €
    ( 19.33 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    17.25 €
    ( 20.53 € )
    5 jours ouvrables
    18.14 €
    ( 21.59 € )
    5 jours ouvrables
    19.91 €
    ( 23.69 € )
    5 jours ouvrables
    20.92 €
    ( 24.89 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Attention

    • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.