Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
SRR3620 SRH15012 SRRH15028 |
Référence pièce | Longueur du rail | Course | A | B | C | D | E | F | Capacité de charge (N/x2) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 5 pièce(s) | 6 ~ 20 pcs | |||||||||
SRR36 | 12 | 305 | 327.2 | - | - | - | 260.3 | 273 | - | 623 | ||
14 | 356 | 377.9 | - | - | 298.4 | 311.1 | 323.8 | - | 586 | |||
16 | 406 | 428.7 | - | - | 349.2 | 361.9 | 374.6 | 250.8 | 555 | |||
18 | 457 | 479.5 | 212.7 | - | 400 | 412.7 | 425.4 | 301.6 | 516 | |||
20 | 508 | 530.3 | 238.1 | 365.1 | 450.8 | 463.5 | 476.2 | 352.4 | 476 | |||
22 | 559 | 581.2 | 263.5 | 415.9 | 501.6 | 514.3 | 527 | 403.2 | 444 | |||
24 | 610 | 631.9 | 288.9 | 466.7 | 552.4 | 565.1 | 577.8 | 454 | 413 | |||
26 | 660 | 682.7 | 314.3 | 517.5 | 603.2 | 615.9 | 628.6 | 504.8 | 382 | |||
28 | 711 | 733.5 | 339.7 | 568.3 | 654 | 666.7 | 679.4 | 555.6 | 355 | |||
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence). Utiliser des vis mécaniques M4 à tête fraisée bombée (P. 2-233, 234) ou des vis à tête fraisée bombée (P. 2-232) pour monter les rails. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SRR3612 |
SRR3614 |
SRR3616 |
SRR3618 |
SRR3620 |
SRR3622 |
SRR3624 |
SRR3626 |
SRR3628 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Longueur du rail (mm) | Capacité de charge (N/x2) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 327.2 | 305 | 623 | ||
49.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 377.9 | 356 | 586 | ||
52.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 428.7 | 406 | 555 | ||
55.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 479.5 | 457 | 516 | ||
58.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 530.3 | 508 | 476 | ||
61.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 581.2 | 559 | 444 | ||
65.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 631.9 | 610 | 413 | ||
68.90 € | 1 | 5 jours | 10 | 682.7 | 660 | 382 | ||
71.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 733.5 | 711 | 355 |
Loading...
Type | Type à glissière | Matériau | Acier | Nombre de rails | Glissière à trois épaulements |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 19.1 | Largeur(mm) | 35.3 | Méthode de finition | Traitement chromé brillant (chrome trivalent) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Longueur du rail(mm)
Capacité de charge (N/x2)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles