Glissière télescopique - en 2 parties, acier inoxydable, charge lourde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Glissière télescopique - en 2 parties, acier inoxydable, charge lourde:Affichage d'image associés
 Matériau : rail : EN 1.4301 Équiv.
Bille : EN 1.4125 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
SSRR3630
SSRRH3665
Référence pièceLongueur du railCourseABCDEFCapacité de charge (N/x2)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 5 pièce(s)6 ~ 20 pcs
SSRRH3630304.8227-149.2273-152.8254.41120  
35355.6278-200323.8-203.6305.21070  
40406.4303-250.8374.6-254.4356.01020  
45457.2354212.7301.6425.4203.2305.2406.81000  
50508367238.1352.4476.2228.6-457.6971  
55558.8430263.5403.2527.0254-508.4922  
60609.6456288.9454.0577.8279.4-559.2873  
65660.4468314.3504.8628.6304.8-610.0843  
70711.2506339.7555.6679.5330.2-660.8784  
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence).
Utiliser des vis mécaniques M4 à tête fraisée bombée (   P.2-186) ou des vis cruciformes à tête cylindrique bombée (   P.2-226) pour monter les rails.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSRRH3630
SSRRH3635
SSRRH3640
SSRRH3645
SSRRH3650
SSRRH3655
SSRRH3660
SSRRH3665
SSRRH3670
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Longueur du rail
(mm)
Capacité de charge (N/x2)
(N)

50.62 €

1 Disponible 5 jours 10227304.81120

55.80 €

1 Disponible 5 jours 10278355.61070

61.83 €

1 Disponible 5 jours 10303406.41020

67.75 €

1 Disponible 5 jours 10354457.21000

73.31 €

1 Disponible 5 jours 10367508971

79.22 €

1 Disponible 5 jours 10430558.8922

85.27 €

1 Disponible 5 jours 10456609.6873

90.41 €

56.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10468660.4843

96.47 €

1 Disponible 5 jours 10506711.2784

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à glissière Matériau EN 1.4301 Equiv. Nombre de rails Glissière à deux épaulements
Hauteur(mm) 12.55 Largeur(mm) 71.4 Méthode de finition Non fourni
Matériau de la bille EN 1.4125 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique