Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | |
Alliage d'aluminium | Anodisé clair | |
Acier | - |
Référence pièce |
SAR350 |
Référence pièce | Longueur du rail | Course | A | B | C | D | Capacité de charge (N/x2) | SARC2 | SAR2 | |||||
F | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||
Type | N° | SARC2 | SAR2 | 1 à 5 pièce(s) | 6 ~ 20 pcs | 1 à 5 pièce(s) | 6 ~ 20 pcs | |||||||
SARC2 SAR2 | 06 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 25 | 51 | 147 | ||||
07 | 70 | 40 | - | 40 | - | 40 | 25 | |||||||
09 | 90 | 50 | - | 60 | - | 60 | 25 | |||||||
10 | 100 | 60 | - | 70 | - | 70 | 25 | |||||||
20 | 200 | 120 | 85 | 170 | 85 | 170 | 65 | - | 117 | - | - | |||
30 | 300 | 180 | 135 | 270 | 135 | 270 | 105 | 98 | - | - | ||||
40 | 400 | 240 | 185 | 370 | 185 | 370 | 145 | 88 | - | - | ||||
50 | 500 | 300 | 235 | 470 | 235 | 470 | 185 | 78 | - | - | ||||
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence). Les rails ne peuvent pas être séparés. Utiliser des vis à tête plate M3 pour monter les rails. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SAR206 |
SAR207 |
SAR209 |
SAR210 |
SAR220 |
SAR230 |
SAR240 |
SAR250 |
SARC206 |
SARC207 |
SARC209 |
SARC210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Longueur du rail (mm) | Capacité de charge (N/x2) (N) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 60 | 147 | 8 | 20 | |
7.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 70 | 147 | 8 | 20 | |
7.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 90 | 147 | 8 | 20 | |
6.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 100 | 147 | 8 | 20 | |
10.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 200 | 117 | 8 | 20 | |
13.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 180 | 300 | 98 | 8 | 20 | |
17.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 240 | 400 | 88 | 8 | 20 | |
20.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 500 | 78 | 8 | 20 | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 60 | 51 | 5.8 | 15 | |
7.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 70 | 51 | 5.8 | 15 | |
7.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 90 | 51 | 5.8 | 15 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 100 | 51 | 5.8 | 15 |
Loading...
Type | Type à glissière | Matériau | Alliage d'aluminium | Nombre de rails | Glissière à deux épaulements |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Anodisé clair | Matériau de la bille | EN 1.4125 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Longueur du rail(mm)
Capacité de charge (N/x2)(N)
Hauteur(mm)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles