Glissière télescopique / acier inoxydable / charge légère

Glissière télescopique / acier inoxydable / charge légère
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Le modèle SSRXY27 ne dispose pas d'une fonction de verrouillage de position.
  • Le modèle SSRXC27 ne dispose pas de trous dans la section ressort à lames.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 Matériau : rail : EN 1.4301 Équiv.
       Bille : EN 1.4125 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
SSRXC2708
SRXY2735
Référence pièceLongueur du railCourseABCapacité de charge (N/x2)SSRXY27 SSRXC27
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 5 pièce(s)6 ~ 20 pcs1 à 5 pièce(s)6 ~ 20 pcs
SSRXY27
SSRXC27
08203.2225.2143.2163.2373    
10254276.0194214.0363    
12304.8326.8244.8264.8353    
14355.6377.6295.6315.6333    
16406.4428.4346.4366.4313    
18457.2479.2397.2417.2294    
20508530.0448468.0275    
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence).
Les rails ne peuvent pas être démontés.Utiliser des vis mécaniques M4 à tête fraisée bombée (P. 2-185) ou des vis cruciformes à tête cylindrique bombée (P. 2-226) pour monter les rails.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSRXC2708
SSRXC2710
SSRXC2712
SSRXC2714
SSRXC2716
SSRXC2718
SSRXC2720
SSRXY2708
SSRXY2710
SSRXY2712
SSRXY2714
SSRXY2716
SSRXY2718
SSRXY2720
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Longueur du rail
(mm)
Capacité de charge (N/x2)
(N)
Retenue pour ouverture/fermeture simplifiée

26.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10225.2203.2373Fourni

30.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10276254363Fourni

34.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10326.8304.8353Fourni

38.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10377.6355.6333Fourni

41.94 €

1 Disponible 5 jours 10428.4406.4313Fourni

45.46 €

1 Disponible 5 jours 10479.2457.2294Fourni

49.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10530508275Fourni

22.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10225.2203.2373Non fourni

27.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10276254363Non fourni

31.49 €

1 Disponible 5 jours 10326.8304.8353Non fourni

35.26 €

1 Disponible 5 jours 10377.6355.6333Non fourni

39.29 €

1 Disponible 5 jours 10428.4406.4313Non fourni

42.95 €

1 Disponible 5 jours 10479.2457.2294Non fourni

46.98 €

1 Disponible 5 jours 10530508275Non fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à glissière Matériau EN 1.4301 Equiv. Nombre de rails Glissière à trois épaulements
Hauteur(mm) 19.1 Largeur(mm) 27 Méthode de finition Non fourni
Matériau de la bille EN 1.4125 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique