Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Spécifications | |
LX20 | |
Standard/Avec couvercle | |
Diam.arbre de vis (mm) | 6 |
Pas réel (mm) | 1, 5 |
Précision | Haute qualité/Haute précision |
Accessoire | |
Plaque adaptatrice moteur EN AW-5052 équiv. Anodisé noir Vis de plaque adaptatrice 4 pcs EN 1.4567 équiv. Aucun accessoire n'est inclus pour le type sans support moteur. |
Référence pièce | - | Qté de blocs | - | Plaques adaptatrices moteur | - | Longueur de la base (L) |
LX2001C LX2005-MX |
- - |
B1 B1 |
- - |
A2025 A2028 |
- - |
200 150 |
Référence pièce | Graisse standard | Graisse produisant peu de poussière | Unité de lubrification équipée MX (graisse standard) | |||
Niveau élevé | Taux de précision | Niveau élevé | Taux de précision | Niveau élevé | Taux de précision | |
Guide 1 | LX2001 (C) | LX2001 (C) P | LX2001 (C) G | LX2001 (C) PG | LX2001 (C) -MX | LX2001 (C) P-MX |
Guide 5 | LX2005 (C) | LX2005 (C) P | LX2005 (C) G | LX2005 (C) PG | LX2005 (C) -MX | LX2005 (C) P-MX |
Référence pièce | Qté de blocs | Plaques adaptatrices moteur | Longueur de la base (L) | * Course effective | Poids total (kg) | Dimensions des trous de montage | ||||||||||
Standard | Cache | |||||||||||||||
Niveau élevé | * Niveau de précision | B1 | B2 | Type équipé MX (B1) | B1 | B2 | B1 | B2 | A | P | B | Nombre de pas | Nombre de trous (N) | |||
(Graisse standard) LX2001 (C) LX2005 (C) (Graisse produisant peu de poussière) LX2001 (C) G LX2005 (C) G (Unité de lubrification équipée MX, graisse standard) LX2001 (C) -MX LX2005 (C) -MX |
(Graisse standard) LX2001 (C) P LX2005 (C) P (Graisse produisant peu de poussière) LX2001 (C) PG LX2005 (C) PG (Unité de lubrification équipée MX, graisse standard) LX2001 (C) P-MX LX2005 (C) P-MX |
(1 pièce) B1 * Les types équipés MX sont disponibles en version B1 uniquement. (x2) B2 |
(servomoteur) A2025 A2028 A2038 A2040 E2040 (moteur pas-à-pas) T2028 T2042 T2056.4 *(Sans plaque adaptatrice) N *(Sans support moteur) F |
80 (Guide 1 uniquement) |
16.5 | - | - | 0.40 | - | 0.51 | - | 10 | 60 | 10 | 1 | 4 |
100 | 36.5 | 0.45 | 0.56 | 20 | 20 | |||||||||||
150 | 86.5 | 76.5 | 0.58 | 0.69 | 15 | 15 | 2 | 6 | ||||||||
200 | 136.5 | 79.5 | 126.5 | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.97 | 40 | 40 | |||||||
250 (Guide 5 uniquement) |
186.5 | 129.5 | 176.5 | 0.83 | 0.92 | 0.94 | 1.10 | 35 | 35 | 3 | 8 | |||||
300 (Guide 5 uniquement) |
236.5 | 179.5 | 226.5 | 0.96 | 1.05 | 1.07 | 1.23 | 30 | 30 | 4 | 10 |
Normes de précision | Niveau élevé | Taux de précision |
Positionnement (mm) | 0.06 | 0.02 |
Jeu (mm) | 0.01 | 0.003 |
Répétabilité du positionnement (mm) | ±0.005 | ±0.003 |
Parallélisme de fonctionnement (mm) | 0.025 | 0.01 |
Couple de démarrage (N•cm) | 1.2 | 1.2 |
■ Capteur de proximité (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu
Référence LX | Code (□ est la qté de capteurs.) *Pour L≤100, max. 2 pour L≥150, max. 3 | Type de capteur/Qté | Glissière du capteur | Capteur (* Qté par capteur inclus) | Repère de capteur | Prix unitaire (L≤150) | Prix unitaire (L≥200) | ||||||||
GX-F8A (activé lorsque l'objet est proche) | GX-F8B (activé lorsque l'objet est éloigné) | Glissière (1 pièce) | Vis de montage (pas +1 pièce) | Vis de montage de capteur (1 pièce) | Écrou de fixation (1 pièce) | Repère de capteur (1 pièce) | Repère de capteur Vis de montage | Qté. de capteurs | Qté. de capteurs | ||||||
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | ||||||||||
LX20□□ | XA□ | □ pc(s). | - | SENAT3□H | SCB3-6 | CBSST3-10 | LBNR3 | Dédié | Vis mécanique à tête plate M2.6-4 (1 pc.) | ||||||
XB□ | - | □ pc(s). | |||||||||||||
LX20□□C | FA□ | □ pc(s). | - | SCB3-6 (x2) | |||||||||||
FB□ | - | □ pc(s). | |||||||||||||
LX20□□ | XW1 | 1 pièce | 1 pièce | Vis mécanique à tête plate M2.6-4 (1 pc.) | - | - | - | - | |||||||
XW2 | 2 pièces | - | - | ||||||||||||
XW3 | 2 pièces | 1 pièce | |||||||||||||
LX20□□C | FW1 | 1 pièce | 1 pièce | SCB3-6 (x2) | - | - | |||||||||
FW2 | 2 pièces | - | - | ||||||||||||
FW3 | 2 pièces | 1 pièce |
■ Capteur optique (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu
Référence LX | Code (□ est la qté de capteurs.) *Pour L≤100, max. 2 pour L≥150, max. 3 | Capteur optique | Glissière du capteur | Capteur (* Qté par capteur inclus) | Repère de capteur | Prix unitaire (L≤150) | Prix unitaire (L≥200) | |||||||||
Glissière (1 pièce) | Vis de montage (pas +1 pièce) | Support de capteur | Écrou de vis de montage de support | Vis de montage de capteur | Rondelle de montage de capteur | Repère de capteur (1 pièce) | Vis de montage de repère de capteur | |||||||||
Qté. de capteurs | Qté. de capteurs | |||||||||||||||
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | |||||||||||
LX20□□ | SP□ | PM-L25 | SENAT3□H | SCB3-6 | Dédié | SCB3-5 (x2) LBNR3 (x2) | SCB3-6 (x2) | Petite rondelle plate M2 (x2) | Dédié | Vis mécanique à tête plate M2.6-4 (1 pc.) | ||||||
LX20□□C | MP□ | SCB3-6 (x2) |
Le capteur optique PM-L24 ne sera plus fabriqué. Il sera remplacé par le produit de nouvelle génération PM-L25 en avril 2017.
■ Capteur optique (Omron) - Spécifications des pièces du jeu
Référence LX | Code (□ est la qté de capteurs.) *Pour L≤100, max. 2 pour L≥150, max. 3 | Capteur optique | Glissière du capteur | Capteur (* Qté par capteur inclus) | Repère de capteur | Prix unitaire (L≤150) | Prix unitaire (L≥200) | |||||||||
Glissière (1 pièce) | Vis de montage (pas +1 pièce) | Support de capteur | Écrou de vis de montage de support | Vis de montage de capteur | Rondelle de montage de capteur | Repère de capteur (1 pièce) | Vis de montage de repère de capteur | |||||||||
Qté. de capteurs | Qté. de capteurs | |||||||||||||||
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | |||||||||||
LX20□□ | OP□ | EE-SX911-R 1M | SENAT3□H | SCB3-6 | Dédié | SCB3-5 (x2) LBNR3 (x2) | SCB3-6 (x2) | Petite rondelle plate M3 (x2) | Dédié | Vis mécanique à tête plate M2.6-4 (1 pc.) | ||||||
LX20□□C | EP□ | SCB3-6 (x2) |
*Les capteurs ne sont pas vendus séparément.
EE-SX911-R1M changera pour EE-SX951-R1M à compter d'avril 2015.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Précision | Table | Vis-mère (mm) | Couvercle | Graisse | Avec ou sans unité de lubrification | Largeur de la table (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Moment statique admissible MP (N▪m) | Moment statique admissible MY (N▪m) | Moment statique admissible MR (N▪m) | Répétabilité du positionnement (µm) | Précision du positionnement (µm) | Parallélisme de fonctionnement (µm) | Vitesse max. (mm/s) | Fixation du moteur | Longueur totale de la base [L] (mm) | Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [A] | Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [E] | Plaque adaptatrices moteur (pour moteur pas à pas) [T] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Non fourni | Standard | Non fourni | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Non fourni | Standard | Non fourni | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Non fourni | Standard | Non fourni | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (sans support) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Non fourni | Standard | Non fourni | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (sans fixation) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Non fourni | Standard | Non fourni | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Non fourni | Standard | Non fourni | 29.6 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Non fourni | Standard | Non fourni | 29.6 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Non fourni | Standard | Non fourni | 29.6 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (sans support) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Non fourni | Standard | Non fourni | 29.6 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (sans fixation) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Non fourni | Standard | Non fourni | 29.6 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Non fourni | Standard | Fourni | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Non fourni | Standard | Fourni | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Non fourni | Standard | Fourni | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (sans support) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Non fourni | Standard | Fourni | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (sans fixation) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Non fourni | Standard | Fourni | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (sans support) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (sans fixation) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (sans support) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (sans fixation) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (sans support) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (sans fixation) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (sans support) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (sans fixation) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 1 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (sans support) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (sans fixation) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Long x 2 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | F (sans support) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | N (sans fixation) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 2 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 2 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 2 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±3 | 20 | 10 | 190 | F (sans support) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 2 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±3 | 20 | 10 | 190 | N (sans fixation) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 2 | 1 | Fourni | Standard | Non fourni | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 150 ~ 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | F (sans support) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | N (sans fixation) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Standard | Fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | 2025 ~ 2040 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | 2040 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | F (sans support) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | N (sans fixation) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Long x 1 | 1 | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | - | 2028 ~ 2056.4 |
Loading...
Corps principal / composants périphériques | Corps principal | Nominal (hauteur) | 20 | Posture de montage du moteur | Droit |
---|---|---|---|---|---|
La présence ou l'absence de moteur | Non fourni (installé par les clients) | Le diamètre de l'arbre d'une vis à billes(φ) | 6 | Longueur de la table(mm) | 33.2 |
Mode d'entraînement | Vis à billes meulées | Matériau de la glissière | Acier au chrome-molybdène | Traitement de surface de la glissière | Placage LTBC |
Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0::50 |
Configurer
Propriétés de base
Précision
Table
Vis-mère(mm)
Couvercle
Graisse
Avec ou sans unité de lubrification
Largeur de la table(mm)
Fixation du moteur
Longueur totale de la base [L](mm)
Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [A]
Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [E]
Plaque adaptatrices moteur (pour moteur pas à pas) [T]
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles