Actionneurs à axe simple LX26 - Type standard / avec couvercle

Actionneurs à axe simple LX26 - Type standard / avec couvercle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Actionneurs à axe simple LX26 - Type standard / avec couvercle
  • Actionneurs à axe simple LX26 - Type standard / avec couvercle
  • Actionneurs à axe simple LX26 - Type standard / avec couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Actionneurs à axe simple LX26 - Type standard/avec couvercle:Affichage d'image associés

Spécifications
LX26
Standard/Avec couvercle
Diam.arbre de vis (mm) 8
Pas réel (mm) 2, 5, 10
Précision Haute qualité/Haute précision
  Accessoire
Plaques adaptatrices moteur
  EN AW-5052 équiv.    Anodisé noir
Vis de plaque adaptatrice 4 pcs   EN 1.4567 équiv.
Aucun accessoire n'est inclus pour le type sans support moteur.
Pour le tableau des matériaux, voir P.411

Spécifications

Référence pièce-Qté de blocs-Plaques adaptatrices moteur-Longueur de la base (L)
LX2602C
LX2605-MX
-
-
B1
B1
-
-
A2640
A2638
-
-
300
200
Référence pièceGraisse standardGraisse produisant peu de poussièreUnité de lubrification équipée MX (graisse standard)
Niveau élevéTaux de précisionNiveau élevéTaux de précisionNiveau élevéTaux de précision
Pas de 2LX2602 (C)LX2602 (C) PLX2602 (C) GLX2602 (C) PGLX2602 (C) -MXLX2602 (C) P-MX
Guide 5LX2605 (C)LX2605 (C) PLX2605 (C) GLX2605 (C) PGLX2605 (C) -MXLX2605 (C) P-MX
Guide 10LX2610 (C)LX2610 (C) PLX2610 (C) GLX2610 (C) PGLX2610 (C) -MXLX2610 (C) P-MX
(C) correspond au type avec couvercle.
Informations sur la graisse produisant peu de poussière P.414
Informations sur l'unité de lubrification MX P.408

Référence pièceQté de blocsPlaques adaptatrices moteurLongueur de la base (L)* Course effectivePoids total (kg)Dimensions des trous de montage
StandardCache
Niveau élevé* Niveau de précisionB1B2Type équipé MX (B1)B1B2B1B2APBNombre de pasNombre de trous (N)
(graisse standard)
LX2602 (C)
LX2605 (C)
LX2610 (C)
(Graisse produisant peu de poussière)
LX2602 (C) G
LX2605 (C) G
LX2610 (C) G
(Unité de lubrification équipée MX, graisse standard)
LX2602 (C) -MX
LX2605 (C) -MX
LX2610 (C) -MX
(graisse standard)
LX2602 (C) P
LX2605 (C) P
LX2610 (C) P
(Graisse produisant peu de poussière)
LX2602 (C) PG
LX2605 (C) PG
LX2610 (C) PG
(Unité de lubrification équipée MX, graisse standard)
LX2602 (C) P-MX
LX2605 (C) P-MX
LX2610 (C) P-MX
(1 pièce)
B1
*Unités de lubrification
Les types équipés MX et le guide 10 sont disponibles en version B1 uniquement

(x2)
B2
(servomoteur)
A2625 A2628
A2638 A2640
E2640

(moteur pas-à-pas)
T2628 T2642
T2656.4

*(sans plaque adaptatrice)
N

*(sans support moteur)
F
100
(Guide 2 uniquement)
17--0.87-1.07-10801014
150670.951.153535
2001171051.161.36202026
250167911551.371.571.571.894545
3002171412051.581.781.782.10303038
350
(Guides 5 et 10 uniquement)
2671912551.791.991.992.311515410
400
(Guides 5 et 10 uniquement)
3172413052.002.202.202.524040
*Les produits haute précision sont fournis avec un certificat de précision.
* La plaque adaptatrice moteur et les vis de montage ne sont pas fournies avec le type sans plaque adaptatrice.
* La course effective est indiquée dans les dimensions, avec une marge de 2,5 mm de chaque côté en partant des extrémités.
* (C) correspond au type avec couvercle.
Pour la vitesse max., voir P.413
Pour le moment d'inertie, voir P.412
0.007kg est ajouté aux types équipés MX.

 ■ Normes de précision
Normes de précisionNiveau élevéTaux de précision
Positionnement (mm)0.060.02
Jeu (mm)0.010.003
Répétabilité du positionnement (mm)±0.005±0.003
Parallélisme de fonctionnement (mm)0.0250.01
Couple de démarrage (N•cm)2 2

Modifications

■ Capteur de proximité (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LXCode
* Pour L≤100, max. 2
Pour L≥150, max. 3
Type de capteur/QtéGlissière du capteurCapteur
(* Qté par capteur inclus)
Repère de capteurPrix unitaire
(L≤200)
Prix unitaire
(L≥250)
GX-F8A
(activé lorsque l'objet est proche)
GX-F8B
(activé lorsque l'objet est éloigné)
Glissière
(1 pièce)
Vis de montage
(pas +1 pièce)
Vis de montage de capteur
(1 pièce)
Écrou de fixation
(1 pièce)
Repère de capteur
(1 pièce)
Repère de capteur
Vis de montage
Qté. de capteursQté. de capteurs
1 pièce2 pièces3 pièces1 pièce2 pièces3 pièces
LX26□□XA□pc(s).-SENAT3□HSCB3-6CBSST3-10LBNR3DédiéVis mécanique à tête plate
M2.6-4 (1 pc.)
      
XB-□pc(s).
LX26□□CFA□pc(s).-SCB3-6
(x2)
FB-□pc(s).
LX26□□XW11 pièce1 pièceVis mécanique à tête plate
M2.6-4 (1 pc.)
- -- -
XW22 pièces- - 
XW32 pièces1 pièce
LX26□□CFW11 pièce1 pièceSCB3-6
(x2)
 - -
FW22 pièces- - 
FW32 pièces1 pièce



 ■ Capteur optique (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LXCode
* pour L≤100, max. 2
Pour L≥150, max. 3
Capteur optiqueGlissière du capteurCapteur (* Qté par capteur inclus)Repère de capteurPrix unitaire
(L≤200)
Prix unitaire
(L≥250)
Glissière
(1 pièce)
Vis de montage
(pas + 1 pc.)
Support de capteurÉcrou de vis de montage de supportVis de montage de capteurRondelle de montage de capteurRepère de capteur
(1 pièce)
Vis de montage de repère de capteur
Qté. de capteursQté. de capteurs
1 pièce2 pièces3 pièces1 pièce2 pièces3 pièces
LX26□□SPPM-L25SENAT3□HSCB3-6DédiéSCB3-5
(x2)
LBNR3
(x2)
SCB3-6
(x2)
Petite rondelle plate M2
(x2)
DédiéVis mécanique à tête plate
M2.6-4 (1 pc.)
      
LX26□□CMPSCB3-5
(x2)

Le capteur optique PM-L24 ne sera plus fabriqué. Il sera remplacé par le produit de nouvelle génération PM-L25 en avril 2017.

   ■ Capteur optique (Omron) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LXCode
* pour L≤100, max. 2
Pour L≥150, max. 3
Capteur optiqueGlissière du capteurCapteur (* Qté par capteur inclus)Repère de capteurPrix unitaire
(L≤200)
Prix unitaire
(L≥250)
Glissière
(1 pièce)
Vis de montage
(pas +1 pièce)
Support de capteurÉcrou de vis de montage de supportVis de montage de capteurRondelle de montage de capteurRepère de capteur
(1 pièce)
Vis de montage de repère de capteur
Qté. de capteursQté. de capteurs
1 pièce2 pièces3 pièces1 pièce2 pièces3 pièces
LX26□□OPEE-SX911-R 1MSENAT3□HSCB3-6DédiéSCB3-5
(x2)
LBNR3
(x2)
SCB3-6
(x2)
Petite rondelle plate
(x2)
DédiéVis mécanique à tête plate
M2.6-4 (1 pc.)
      
LX26□□CEPSCB3-6
(x2)

*Les capteurs ne sont pas vendus séparément.
EE-SX911-R1M changera pour EE-SX951-R1M à compter d'avril 2015.

Actionneurs à axe simple LX26 - Type standard/avec couvercle:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LX2602-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[100,​150]
LX2602-B1-E2640-[100,​150]
LX2602-B1-F-[100,​150]
LX2602-B1-N-[100,​150]
LX2602-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[100,​150]
LX2602-B2-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[250,​300]
LX2602-B2-E2640-[250,​300]
LX2602-B2-F-[250,​300]
LX2602-B2-N-[250,​300]
LX2602-B2-T[2628,​2642,​2656.4]-[250,​300]
LX2602-MX-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[200,​250,​300]
LX2602-MX-B1-E2640-[200,​250,​300]
LX2602-MX-B1-F-[200,​250,​300]
LX2602-MX-B1-N-[200,​250,​300]
LX2602-MX-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[200,​250,​300]
LX2602C-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[100,​150]
LX2602C-B1-E2640-[100,​150]
LX2602C-B1-F-[100,​150]
LX2602C-B1-N-[100,​150]
LX2602C-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[100,​150]
LX2602C-B2-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[250,​300]
LX2602C-B2-E2640-[250,​300]
LX2602C-B2-F-[250,​300]
LX2602C-B2-N-[250,​300]
LX2602C-B2-T[2628,​2642,​2656.4]-[250,​300]
LX2602C-MX-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[200,​250,​300]
LX2602C-MX-B1-E2640-[200,​250,​300]
LX2602C-MX-B1-F-[200,​250,​300]
LX2602C-MX-B1-N-[200,​250,​300]
LX2602C-MX-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[200,​250,​300]
LX2602CG-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[100,​150]
LX2602CG-B1-E2640-[100,​150]
LX2602CG-B1-F-[100,​150]
LX2602CG-B1-N-[100,​150]
LX2602CG-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[100,​150]
LX2602CG-B2-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[250,​300]
LX2602CG-B2-E2640-[250,​300]
LX2602CG-B2-F-[250,​300]
LX2602CG-B2-N-[250,​300]
LX2602CG-B2-T[2628,​2642,​2656.4]-[250,​300]
LX2602CP-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[100,​150]
LX2602CP-B1-E2640-[100,​150]
LX2602CP-B1-F-[100,​150]
LX2602CP-B1-N-[100,​150]
LX2602CP-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[100,​150]
LX2602CP-B2-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[250,​300]
LX2602CP-B2-E2640-[250,​300]
LX2602CP-B2-F-[250,​300]
LX2602CP-B2-N-[250,​300]
LX2602CP-B2-T[2628,​2642,​2656.4]-[250,​300]
LX2602CP-MX-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[200,​250,​300]
LX2602CP-MX-B1-E2640-[200,​250,​300]
LX2602CP-MX-B1-F-[200,​250,​300]
LX2602CP-MX-B1-N-[200,​250,​300]
LX2602CP-MX-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[200,​250,​300]
LX2602CPG-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[100,​150]
LX2602CPG-B1-E2640-[100,​150]
LX2602CPG-B1-F-[100,​150]
LX2602CPG-B1-N-[100,​150]
LX2602CPG-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[100,​150]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Table Vis-mère
(mm)
Couvercle Graisse Avec ou sans unité de lubrification Largeur de la table
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Moment statique admissible MP
(N▪m)
Moment statique admissible MY
(N▪m)
Moment statique admissible MR
(N▪m)
Répétabilité du positionnement
(µm)
Précision du positionnement
(µm)
Parallélisme de fonctionnement
(µm)
Vitesse max.
(mm/s)
Fixation du moteur Longueur totale de la base [L]
(mm)
Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [A] Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [E] Plaque adaptatrices moteur (pour moteur pas à pas) [T]

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12Non fourniStandardNon fourni37.66522118717070225±56025290-100 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12Non fourniStandardNon fourni37.66522118717070225±56025290-100 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12Non fourniStandardNon fourni37.66522118717070225±56025290F (sans support)100 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12Non fourniStandardNon fourni37.66522118717070225±56025290N (sans fixation)100 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12Non fourniStandardNon fourni37.66522118717070225±56025290-100 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22Non fourniStandardNon fourni37.61304423742902902450±56025290-250 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22Non fourniStandardNon fourni37.61304423742902902450±56025290-250 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22Non fourniStandardNon fourni37.61304423742902902450±56025290F (sans support)250 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22Non fourniStandardNon fourni37.61304423742902902450±56025290N (sans fixation)250 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22Non fourniStandardNon fourni37.61304423742902902450±56025290-250 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12Non fourniStandardFourni37.66522118717070225±56025290-200 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12Non fourniStandardFourni37.66522118717070225±56025290-200 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12Non fourniStandardFourni37.66522118717070225±56025290F (sans support)200 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12Non fourniStandardFourni37.66522118717070225±56025290N (sans fixation)200 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12Non fourniStandardFourni37.66522118717070225±56025290-200 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniStandardNon fourni626522118717070225±56025290-100 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniStandardNon fourni626522118717070225±56025290-100 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniStandardNon fourni626522118717070225±56025290F (sans support)100 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniStandardNon fourni626522118717070225±56025290N (sans fixation)100 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniStandardNon fourni626522118717070225±56025290-100 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22FourniStandardNon fourni621304423742902902450±56025290-250 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22FourniStandardNon fourni621304423742902902450±56025290-250 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22FourniStandardNon fourni621304423742902902450±56025290F (sans support)250 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22FourniStandardNon fourni621304423742902902450±56025290N (sans fixation)250 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22FourniStandardNon fourni621304423742902902450±56025290-250 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniStandardFourni626522118717070225±56025290-200 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniStandardFourni626522118717070225±56025290-200 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniStandardFourni626522118717070225±56025290F (sans support)200 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniStandardFourni626522118717070225±56025290N (sans fixation)200 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniStandardFourni626522118717070225±56025290-200 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniFaible production de particulesNon fourni626522118717070225±56025290-100 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniFaible production de particulesNon fourni626522118717070225±56025290-100 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniFaible production de particulesNon fourni626522118717070225±56025290F (sans support)100 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniFaible production de particulesNon fourni626522118717070225±56025290N (sans fixation)100 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 12FourniFaible production de particulesNon fourni626522118717070225±56025290-100 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22FourniFaible production de particulesNon fourni621304423742902902450±56025290-250 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22FourniFaible production de particulesNon fourni621304423742902902450±56025290-250 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22FourniFaible production de particulesNon fourni621304423742902902450±56025290F (sans support)250 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22FourniFaible production de particulesNon fourni621304423742902902450±56025290N (sans fixation)250 ~ 300---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 22FourniFaible production de particulesNon fourni621304423742902902450±56025290-250 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniStandardNon fourni626522118717070225±32010290-100 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniStandardNon fourni626522118717070225±32010290-100 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniStandardNon fourni626522118717070225±32010290F (sans support)100 ~ 300---

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniStandardNon fourni626522118717070225±32010290N (sans fixation)100 ~ 300---

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniStandardNon fourni626522118717070225±32010290-100 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 22FourniStandardNon fourni621304423742902902450±32010290-250 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 22FourniStandardNon fourni621304423742902902450±32010290-250 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 22FourniStandardNon fourni621304423742902902450±32010290F (sans support)250 ~ 300---

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 22FourniStandardNon fourni621304423742902902450±32010290N (sans fixation)250 ~ 300---

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 22FourniStandardNon fourni621304423742902902450±32010290-250 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniStandardFourni626522118717070225±32010290-200 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniStandardFourni626522118717070225±32010290-200 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniStandardFourni626522118717070225±32010290F (sans support)200 ~ 300---

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniStandardFourni626522118717070225±32010290N (sans fixation)200 ~ 300---

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniStandardFourni626522118717070225±32010290-200 ~ 300--2628 ~ 2656.4

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniFaible production de particulesNon fourni626522118717070225±32010290-100 ~ 3002625 ~ 2640--

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniFaible production de particulesNon fourni626522118717070225±32010290-100 ~ 300-2640-

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniFaible production de particulesNon fourni626522118717070225±32010290F (sans support)100 ~ 300---

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniFaible production de particulesNon fourni626522118717070225±32010290N (sans fixation)100 ~ 300---

-

1 8 jours 10Taux de précisionLong x 12FourniFaible production de particulesNon fourni626522118717070225±32010290-100 ~ 300--2628 ~ 2656.4

Loading...

Plus d'informations

Actionneurs à axe simple LX26 - Type standard/avec couvercle:Affichage d'image associés

Informations de base

Corps principal / composants périphériques Corps principal Nominal (hauteur) 26 Posture de montage du moteur Droit
La présence ou l'absence de moteur Non fourni (installé par les clients) Le diamètre de l'arbre d'une vis à billes(φ) 8 Longueur de la table(mm) 47.4
Mode d'entraînement Vis à billes meulées Matériau de la glissière Acier au chrome-molybdène Traitement de surface de la glissière Placage LTBC
Température ambiante de fonctionnement(°C) 0::50

Assistance technique