Actionneur à axe simple LX30 - Type standard

Actionneur à axe simple LX30 - Type standard

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Actionneur à axe simple LX30 - Type standard
  • Actionneur à axe simple LX30 - Type standard
  • Actionneur à axe simple LX30 - Type standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Actionneur à axe simple LX30 - Type standard:Affichage d'image associés

Spécifications
LX30
Standard/Avec couvercle
Diam.arbre de vis (mm) 10
Pas réel (mm) 5, 10
Précision Haute qualité/Haute précision
 Accessoire
Plaques adaptatrices moteur
    EN AW-5052 équiv.   Anodisé noir
Vis de plaque adaptatrice 4 pcs   EN 1.4567 équiv.
Aucun accessoire n'est inclus pour le type sans support moteur.
Pour le tableau des matériaux, voir P.411.

Spécifications

Référence pièce - Qté de blocs - Plaques adaptatrices moteur - Longueur de la base (L)
LX3010C
LX3010-MX
-
-
B1
B1
-
-
A3040
A3040
-
-
600
600
Référence pièce Graisse standard Graisse produisant peu de poussière Unité de lubrification équipée MX (graisse standard)
Niveau élevé Taux de précision Niveau élevé Taux de précision Niveau élevé Taux de précision
Guide 5 LX3005(C) LX3005(C)P LX3005(C)G LX3005(C)PG LX3005(C)-MX LX3005(C)P-MX
Guide 10 LX3010(C) LX3010(C)P LX3010(C)G LX3010(C)PG LX3010(C)-MX LX3010(C)P-MX
(C) correspond au type avec couvercle.
Informations sur la graisse produisant peu de poussière P.414
Informations sur l'unité de lubrification MX P.408

Référence pièce Qté de blocs Plaques adaptatrices moteur Longueur de la base (L) Dimensions des trous de montage
Niveau élevé * Niveau de précision A P1 P2 B Nombre de pas Nombre de trous (N)
(graisse standard)
LX3005(C)
LX3010(C)

(Graisse produisant peu de poussière)
LX3005(C)G
LX3010(C)G

(Unité de lubrification équipée MX/Graisse standard)
LX3005(C)-MX
LX3010(C)-MX
(graisse standard)
LX3005(C)P
LX3010(C)P

(Graisse produisant peu de poussière)
LX3005(C)PG
LX3010(C)PG

(Unité de lubrification équipée MX/Graisse standard)
LX3005(C)P-MX
LX3010(C)P-MX
Blocs longs
(x1) B1
(x2) B2
Pour B2,
L≥300

Blocs courts
(x1) S1
(x2) S2
*Unités de lubrification
Les types équipés MX sont disponibles en version B1/S1 uniquement.
(servomoteur)
A3038
A3040
E3040

(moteur pas-à-pas)
T3042
T3056.4
T3060

*(sans plaque adaptatrice)
N

(sans support moteur)
F
125 12.5 - 100 12.5 1 4
150 25 25
200 50 50
250 100 50 2 6
300 100
350 50 3 8
400 100
450 50 4 10
500 100
550 50 5 12
600 100
*Les produits haute précision sont fournis avec un certificat de précision. * (C) correspond au type avec couvercle.
* La plaque adaptatrice moteur et les vis de montage ne sont pas fournies avec le type sans plaque adaptatrice.

 ■ Course effective, poids total
Longueur de la base (L) * Course effective Poids total (kg)
Non équipé MX Équipé MX Standard Cache
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
125 29 - 54.5 - - - 1.30 - 1.18 - 1.75 - 1.50 -
150 54 - 79.5 17 - 65.5 1.47 - 1.35 1.53 1.92 - 1.67 1.98
200 104 - 129.5 67 90 115.5 1.81 - 1.68 1.86 2.25 - 2 2.32
250 154 - 179.5 117 140 165.5 2.14 - 2.02 2.2 2.59 - 2.34 2.66
300 204 116 229.5 167 190 215.5 2.48 2.79 2.35 2.53 2.92 3.49 2.67 2.99
350 254 166 279.5 217 240 265.5 2.81 3.12 2.69 2.87 3.26 3.83 3.01 3.33
400 304 216 329.5 267 290 315.5 3.15 3.46 3.02 3.21 3.6 4.16 3.35 3.66
450 354 266 379.5 317 340 365.5 3.49 3.79 3.36 3.54 3.93 4.5 3.68 4
500 404 316 429.5 367 390 415.5 3.82 4.13 3.7 3.88 4.27 4.83 4.02 4.33
550 454 366 479.5 417 440 465.5 4.16 4.47 4.03 4.21 4.6 5.17 4.35 4.67
600 504 416 529.5 467 490 515.5 4.49 4.8 4.37 4.55 4.94 5.51 4.69 5.01
* La course effective est indiquée dans les dimensions, avec une marge de 2,5 mm de chaque côté en partant des extrémités.
0.011kg est ajouté aux types équipés MX.

 ■ Normes de précision
Normes de précision L≤400 L≥450
Niveau élevé Taux de précision Niveau élevé Taux de précision
Positionnement (mm) 0.06 0.02 0.1 0.025
Jeu (mm) 0.02 0.003 0.02 0.003
Répétabilité du positionnement (mm) ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003
Parallélisme de fonctionnement (mm) 0.025 0.01 0.035 0.015
Couple de démarrage (N • cm) 4
Pour la vitesse max., voir P.413.
Pour le moment d'inertie, voir P.412.

Modifications

Actionneur à axe simple LX30 - Type standard:Affichage d'image associés

■ Capteur de proximité (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LXCode
(□ est la qté de capteurs.)
*Pour L≤150, max. 2 pour L≥200, max. 3
Type de capteur/QtéGlissière du capteurCapteur
(* Qté par capteur inclus)
Repère de capteurPrix unitaire
(L≤300)
Prix unitaire
(L≥350)
GX-F12A
(activé lorsque l'objet est proche)
GX-F12B
(activé lorsque l'objet est éloigné)
Glissière
(1 pièce)
Vis de montage
(pas +1 pièce)
Vis de montage de capteur
(1 pièce)
Écrou de fixation
(1 pièce)
Repère de capteur
(1 pièce)
Repère de capteur
Vis de montage
Qté. de capteursQté. de capteurs
1 pièce2 pièces3 pièces1 pièce2 pièces3 pièces
LX30□□-BXA□ pc(s).-SENC3□HSCB3-5CBSST3-8LBNR3DédiéVis mécanique à tête plate
M2.6-4 (1 pc.)
      
XB-□ pc(s).
LX30□□-SXAS□ pc(s).-
XBS-□ pc(s).
LX30□□C-BFA□ pc(s).-SENAT3□HSCB3-6SCB3-6
(x2)
      
FB-□ pc(s).
LX30□□C-SFAS□ pc(s).-
FBS-□ pc(s).
LX30□□-BXW11 pièce1 pièceSENC3□HSCB3-5Vis mécanique à tête plate
M2.6-4 (1 pc.)
- -- -
XW22 pièces- - 
XW32 pièces1 pièce
LX30□□-SXWS11 pièce1 pièce - -
XWS22 pièces- - 
XWS32 pièces1 pièce
LX30□□C-BFW11 pièce1 pièceSENAT3□HSCB3-6SCB3-6
(x2)
 - -
FW22 pièces- - 
FW32 pièces1 pièce
LX30□□C-SFWS11 pièce1 pièce - -
FWS22 pièces- - 
FWS32 pièces1 pièce



■ Capteur optique (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LXCode (□ est le nombre de pièces)
*Pour L≤150, max. 2 pour L≥200, max. 3
Capteur optiqueGlissière du capteurCapteur (* Qté par capteur inclus)Repère de capteurPrix unitaire (L≤300)Prix unitaire (L≥350)
Glissière
(1 pièce)
Vis de montage
(pas +1 pièce)
Support de capteurÉcrou de vis de montage de supportVis de montage de capteurRondelle de montage de capteurRepère de capteur
(1 pièce)
Vis de montage de repère de capteur
Qté. de capteursQté. de capteurs
1 pièce2 pièces3 pièces1 pièce2 pièces3 pièces
LX30□□-BSPPM-L25SENC3□HSCB3-5DédiéSCB3-5
(x2)
LBNR3
(x2)
SCB3-6
(x2)
Petite rondelle plate M2
(x2)
DédiéVis mécanique à tête plate
M2.6-4 (1 pc.)
      
LX30□□-SSPS
LX30□□C-BMPSENAT3□HSCB3-6SCB3-6
(x2)
      
LX30□□C-SMPS

Le capteur optique PM-L24 ne sera plus fabriqué. Il sera remplacé par le produit de nouvelle génération PM-L25 en avril 2017.

■ Capteur optique (Omron) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LXCode (□ est le nombre de pièces)
*Pour L≤150, max. 2 pour L≥200, max. 3
Capteur optiqueGlissière du capteurCapteur (* Qté par capteur inclus)Repère de capteurPrix unitaire (L≤300)Prix unitaire (L≥350)
Glissière
(1 pièce)
Vis de montage
(pas +1 pièce)
Support de capteurÉcrou de vis de montage de supportVis de montage de capteurRondelle de montage de capteurRepère de capteur
(1 pièce)
Vis de montage de repère de capteur
Qté. de capteursQté. de capteurs
1 pièce2 pièces3 pièces1 pièce2 pièces3 pièces
LX30□□-BOPEE-SX911-R 1MSENC3□HSCB3-5DédiéSCB3-5
(x2)
LBNR3
(x2)
SCB3-6
(x2)
Petite rondelle plate M3
(x2)
DédiéVis mécanique à tête plate
M2.6-4 (1 pc.)
      
LX30□□-SOPS
LX30□□C-BEPSENAT3□HSCB3-6SCB3-6
(x2)
      
LX30□□C-SEPS

*Les capteurs ne sont pas vendus séparément.
EE-SX911-R1M changera pour EE-SX951-R1M à compter d'avril 2015.

 

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LX3005-B1-A[3038,​3040]-125
LX3005-B1-E3040-125
LX3005-B1-F-125
LX3005-B1-N-125
LX3005-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005-B2-A[3038,​3040]-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-B2-E3040-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-B2-F-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-B2-N-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-B2-T[3042,​3056.4,​3060]-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-B1-A[3038,​3040]-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-B1-E3040-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-B1-F-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-B1-N-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-S1-A[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-S1-E3040-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-S1-F-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-S1-N-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-S1-A[3038,​3040]-125
LX3005-S1-E3040-125
LX3005-S1-F-125
LX3005-S1-N-125
LX3005-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005-S2-A[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-S2-E3040-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-S2-F-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-S2-N-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-S2-T[3042,​3056.4,​3060]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-B1-A[3038,​3040]-125
LX3005C-B1-E3040-125
LX3005C-B1-F-125
LX3005C-B1-N-125
LX3005C-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005C-B2-A[3038,​3040]-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-B2-E3040-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-B2-F-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-B2-N-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-B2-T[3042,​3056.4,​3060]-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-B1-A[3038,​3040]-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-B1-E3040-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-B1-F-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-B1-N-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-S1-A[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-S1-E3040-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-S1-F-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-S1-N-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-S1-A[3038,​3040]-125
LX3005C-S1-E3040-125
LX3005C-S1-F-125
LX3005C-S1-N-125
LX3005C-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005C-S2-A[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-S2-E3040-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-S2-F-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-S2-N-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-S2-T[3042,​3056.4,​3060]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Table Vis-mère
(mm)
Couvercle Graisse Avec ou sans unité de lubrification Longueur de la table
(mm)
Largeur de la table
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Moment statique admissible MP
(N▪m)
Moment statique admissible MY
(N▪m)
Moment statique admissible MR
(N▪m)
Répétabilité du positionnement
(µm)
Précision du positionnement
(µm)
Parallélisme de fonctionnement
(µm)
Vitesse max.
(mm/s)
Fixation du moteur Longueur totale de la base [L]
(mm)
Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [A] Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [E] Plaque adaptatrices moteur (pour moteur pas à pas) [T]

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15Non fourniStandardNon fourni5444.5973217218126126387±510035410-125 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15Non fourniStandardNon fourni5444.5973217218126126387±510035410-125 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15Non fourniStandardNon fourni5444.5973217218126126387±510035410F (sans support)125 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15Non fourniStandardNon fourni5444.5973217218126126387±510035410N (sans fixation)125 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15Non fourniStandardNon fourni5444.5973217218126126387±510035410-125 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 25Non fourniStandardNon fourni5444.5194643443615151515774±510035410-300 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 25Non fourniStandardNon fourni5444.5194643443615151515774±510035410-300 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 25Non fourniStandardNon fourni5444.5194643443615151515774±510035410F (sans support)300 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 25Non fourniStandardNon fourni5444.5194643443615151515774±510035410N (sans fixation)300 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 25Non fourniStandardNon fourni5444.5194643443615151515774±510035410-300 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15Non fourniStandardFourni5444.5973217218126126387±510035410-200 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15Non fourniStandardFourni5444.5973217218126126387±510035410-200 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15Non fourniStandardFourni5444.5973217218126126387±510035410F (sans support)200 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15Non fourniStandardFourni5444.5973217218126126387±510035410N (sans fixation)200 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15Non fourniStandardFourni5444.5973217218126126387±510035410-200 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15Non fourniStandardFourni28.544.5630592716363208±510035410-150 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15Non fourniStandardFourni28.544.5630592716363208±510035410-150 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15Non fourniStandardFourni28.544.5630592716363208±510035410F (sans support)150 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15Non fourniStandardFourni28.544.5630592716363208±510035410N (sans fixation)150 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15Non fourniStandardFourni28.544.5630592716363208±510035410-150 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15Non fourniStandardNon fourni28.544.5630592716363208±510035410-125 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15Non fourniStandardNon fourni28.544.5630592716363208±510035410-125 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15Non fourniStandardNon fourni28.544.5630592716363208±510035410F (sans support)125 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15Non fourniStandardNon fourni28.544.5630592716363208±510035410N (sans fixation)125 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15Non fourniStandardNon fourni28.544.5630592716363208±510035410-125 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x25Non fourniStandardNon fourni28.544.51261018542579579417±510035410-150 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x25Non fourniStandardNon fourni28.544.51261018542579579417±510035410-150 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x25Non fourniStandardNon fourni28.544.51261018542579579417±510035410F (sans support)150 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x25Non fourniStandardNon fourni28.544.51261018542579579417±510035410N (sans fixation)150 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x25Non fourniStandardNon fourni28.544.51261018542579579417±510035410-150 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15FourniStandardNon fourni5480973217218126126387±510035410-125 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15FourniStandardNon fourni5480973217218126126387±510035410-125 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15FourniStandardNon fourni5480973217218126126387±510035410F (sans support)125 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15FourniStandardNon fourni5480973217218126126387±510035410N (sans fixation)125 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15FourniStandardNon fourni5480973217218126126387±510035410-125 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 25FourniStandardNon fourni5480194643443615151515774±510035410-300 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 25FourniStandardNon fourni5480194643443615151515774±510035410-300 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 25FourniStandardNon fourni5480194643443615151515774±510035410F (sans support)300 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 25FourniStandardNon fourni5480194643443615151515774±510035410N (sans fixation)300 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 25FourniStandardNon fourni5480194643443615151515774±510035410-300 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15FourniStandardFourni5480973217218126126387±510035410-200 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15FourniStandardFourni5480973217218126126387±510035410-200 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15FourniStandardFourni5480973217218126126387±510035410F (sans support)200 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15FourniStandardFourni5480973217218126126387±510035410N (sans fixation)200 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 15FourniStandardFourni5480973217218126126387±510035410-200 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15FourniStandardFourni28.580630592716363208±510035410-150 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15FourniStandardFourni28.580630592716363208±510035410-150 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15FourniStandardFourni28.580630592716363208±510035410F (sans support)150 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15FourniStandardFourni28.580630592716363208±510035410N (sans fixation)150 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15FourniStandardFourni28.580630592716363208±510035410-150 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15FourniStandardNon fourni28.580630592716363208±510035410-125 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15FourniStandardNon fourni28.580630592716363208±510035410-125 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15FourniStandardNon fourni28.580630592716363208±510035410F (sans support)125 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15FourniStandardNon fourni28.580630592716363208±510035410N (sans fixation)125 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x15FourniStandardNon fourni28.580630592716363208±510035410-125 ~ 600--3042 ~ 3060

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x25FourniStandardNon fourni28.5801261018542579579417±510035410-150 ~ 6003038 ~ 3040--

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x25FourniStandardNon fourni28.5801261018542579579417±510035410-150 ~ 600-3040-

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x25FourniStandardNon fourni28.5801261018542579579417±510035410F (sans support)150 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x25FourniStandardNon fourni28.5801261018542579579417±510035410N (sans fixation)150 ~ 600---

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x25FourniStandardNon fourni28.5801261018542579579417±510035410-150 ~ 600--3042 ~ 3060

Loading...

Plus d'informations

Actionneur à axe simple LX30 - Type standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Corps principal / composants périphériques Corps principal Nominal (hauteur) 30 Posture de montage du moteur Droit
La présence ou l'absence de moteur Non fourni (installé par les clients) Le diamètre de l'arbre d'une vis à billes(φ) 10 Mode d'entraînement Vis à billes meulées
Matériau de la glissière Acier au chrome-molybdène Traitement de surface de la glissière Placage LTBC Température ambiante de fonctionnement(°C) 0::50

Assistance technique