Actionneurs à axe simple LX45 - Type standard / avec couvercle

Actionneurs à axe simple LX45 - Type standard / avec couvercle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Actionneurs à axe simple LX45 - Type standard / avec couvercle
  • Actionneurs à axe simple LX45 - Type standard / avec couvercle
  • Actionneurs à axe simple LX45 - Type standard / avec couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Actionneurs à axe simple LX45 - Type standard/avec couvercle:Affichage d'image associés

Spécifications
LX45
Standard/Avec couvercle
Diam.arbre de vis (mm)15
Pas réel (mm)10, 20
PrécisionHaute qualité/Haute précision
Accessoire
Plaques adaptatrices moteur
EN AW-5052 équiv. Anodisé noir
Vis de plaque adaptatrice 4 pcs EN 1.4567 équiv.
Aucun accessoire n'est inclus pour le type sans support moteur.
Pour le tableau des matériaux, voir P.411

Spécifications

Référence pièce - Qté de blocs - Plaques adaptatrices moteur - Longueur de la base (L)
LX4510C
LX4520-MX
-
-
B1
B1
-
-
A4540
A4560
-
-
540
390
Référence pièce Graisse standard Graisse produisant peu de poussière Unité de lubrification équipée MX (graisse standard)
Niveau élevé Taux de précision Niveau élevé Taux de précision Niveau élevé Taux de précision
Guide 10 LX4510 (C) LX4510 (C) P LX4510 (C) G LX4510 (C) PG LX4510 (C) -MX LX4510 (C) P-MX
Guide 20 LX4520 (C) LX4520 (C) P LX4520 (C) G LX4520 (C) PG LX4520 (C) -MX LX4520 (C) P-MX
(C) correspond au type avec couvercle.
Informations sur la graisse produisant peu de poussière P.414
Informations sur l'unité de lubrification MX P.408

Référence pièce Qté de blocs Plaques adaptatrices moteur Longueur de la base (L) Dimensions des trous de montage
Niveau élevé * Niveau de précision A P1 P2 B Nombre de pas Nombre de trous (N)
(graisse standard)
LX4510 (C)
LX4520 (C)
(Graisse produisant peu de poussière)
LX4510 (C) G
LX4520 (C) G
(Unité de lubrification équipée MX, graisse standard)
LX4510 (C) -MX
LX4520 (C) -MX
(graisse standard)
LX4510 (C) P
LX4520 (C) P
(Graisse produisant peu de poussière)
LX4510 (C) PG
LX4520 (C) PG
(Unité de lubrification équipée MX, graisse standard)
LX4510 (C) P-MX
LX4520 (C) P-MX
Blocs longs
(x1) B1
(x2) B2
Blocs courts
(x1) S1
(x2) S2
*Unités de lubrification
Les types équipés MX sont disponibles en version B1/S1 uniquement.
(servomoteur)
A4538 A4540
MA4560 A4560
E4540 E4555
(moteur pas-à-pas)
T4560
T4556.4 T4585
*(sans plaque adaptatrice)
N
(sans support moteur)
F
340 70 100 100 70 2 6
390 50 3 8
440 100
490 50 4 10
540 100
590 50 5 12
*Les produits haute précision sont fournis avec un certificat de précision. * La plaque adaptatrice moteur et les vis de montage ne sont pas fournies avec le type sans plaque adaptatrice. * (C) correspond au type avec couvercle.

■Normes de précision
Normes de précision Niveau élevé Taux de précision
Positionnement (mm) 0.1 0.025
Jeu (mm) 0.02 0.003
Répétabilité du positionnement (mm) ±0.005 ±0.003
Parallélisme de fonctionnement (mm) 0.035 0.015
Couple de démarrage (N•cm) 10
Voir P.413 pour la vitesse maximale.
Voir P.412 pour le moment d'inertie.

■Course effective, poids total
Base
Longueur totale (L)
* Course effective * Poids total (kg)
Non équipé MX Équipé MX Standard Cache
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
340 210.4 88.8 247.9 163.8 194.4 231.9 5.77 6.69 5.37 5.91 6.59 8.09 5.94 6.78
390 260.4 138.8 297.9 213.8 244.4 281.9 6.37 7.29 5.98 6.51 7.23 8.73 6.57 7.41
440 310.4 188.8 347.9 263.8 294.4 331.9 6.97 7.9 6.58 7.11 7.86 9.36 7.2 8.04
490 360.4 238.8 397.9 313.8 344.4 381.9 7.57 8.5 7.18 7.71 8.49 9.99 7.84 8.68
540 410.4 288.8 447.9 363.8 394.4 431.9 8.18 9.1 7.78 8.31 9.13 10.63 8.47 9.31
590 460.4 338.8 497.9 413.8 444.4 481.9 8.78 9.7 8.39 8.92 9.76 11.26 9.1 9.94
* La course effective est indiquée dans les dimensions, avec une marge de 2,5 mm de chaque côté en partant des extrémités.
* Les types équipés MX pèsent +0.024kg.

Modifications

■ Capteur de proximité (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LXCode
(□ est la qté de capteurs.)
* Jusqu'à 3 capteurs
Type de capteur/QtéGlissière du capteurCapteur
(* Qté par capteur inclus)
Repère de capteurPrix unitaire
(L≤440)
Prix unitaire
(L≥490)
GX-F12A
(activé lorsque l'objet est proche)
GX-F12B
(activé lorsque l'objet est éloigné)
Glissière
(1 pièce)
Vis de montage
(pas +1 pièce)
Vis de montage de capteur
(1 pièce)
Écrou de fixation
(1 pièce)
Repère de capteur
(1 pièce)
Repère de capteur
Vis de montage
Qté. de capteursQté. de capteurs
1 pièce2 pièces3 pièces1 pièce2 pièces3 pièces
LX45□□-B
LX45□□-S
XA□pc(s).-SENC3□HSCB3-5CBSST3-8LBNR3DédiéVis mécanique à tête plate
M3-5 (1 pc.)
      
XB-□pc(s).
LX45□□C-BFA□pc(s).-SCB3-6SCB3-6
(x2)
FB-□pc(s).
LX45□□C-SFAS□pc(s).-
FBS-□pc(s).
LX45□□-B
LX45□□-S
XW11 pièce1 pièceSCB3-5Vis mécanique à tête plate
M3-5 (1 pc.)
- -- -
XW22 pièces- - 
XW32 pièces1 pièce
LX45□□C-BFW11 pièce1 pièceSCB3-6
(x2)
 - -
FW22 pièces- - 
FW32 pièces1 pièce
LX45□□C-SFWS11 pièce1 pièceSCB3-6 - -
FWS22 pièces- - 
FWS32 pièces1 pièce



 ■ Capteur optique (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LXCode
(□ est le nombre de capteurs)
* Jusqu'à 3 capteurs
Capteur optiqueGlissière du capteurCapteur(* Qté par capteur inclus)Repère de capteurPrix unitaire
(L≤440)
Prix unitaire
(L≥490)
Glissière
(1 pièce)
Vis de montage
(pas +1 pièce)
Support de capteurÉcrou de vis de montage de supportVis de montage de capteurRondelle de montage de capteurRepère de capteur
(1 pièce)
Vis de montage de repère de capteur
Qté. de capteursQté. de capteurs
1 pièce2 pièces3 pièces1 pièce2 pièces3 pièces
LX45□□-B
LX45□□-S
SPPM-L25SENC3□HSCB3-5DédiéSCB3-5
(x2)
LBNR3
(x2)
SCB3-6
(x2)
Petite rondelle plate M2
(x2)
DédiéVis mécanique à tête plate
M3-5 (1 pc.)
      
LX45□□C-BMPSCB3-6DédiéSCB3-6
(x2)
LX45□□C-SMPS

Le capteur optique PM-L24 ne sera plus fabriqué. Il sera remplacé par le produit de nouvelle génération PM-L25 en avril 2017.

■ Capteur optique (Omron) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LXCode
(□ est le nombre de capteurs)
* Jusqu'à 3 capteurs
Capteur optiqueGlissière du capteurCapteur(* Qté par capteur inclus)Repère de capteurPrix unitaire
(L≤440)
Prix unitaire
(L≥490)
Glissière
(1 pièce)
Vis de montage
(pas +1 pièce)
Support de capteurÉcrou de vis de montage de supportVis de montage de capteurRondelle de montage de capteurRepère de capteur
(1 pièce)
Vis de montage de repère de capteur
Qté. de capteursQté. de capteurs
1 pièce2 pièces3 pièces1 pièce2 pièces3 pièces
LX45□□-B
LX45□□-S
OPEE-SX911-R 1MSENC3□HSCB3-5DédiéSCB3-5
(x2)
LBNR3
(x2)
SCB3-6
(x2)
M3
Petite rondelle plate
(x2)
DédiéVis mécanique à tête plate
M3-5 (1 pc.)
      
LX45□□C-BEPSCB3-6DédiéSCB3-6
(x2)
LX45□□C-SEPS

*Les capteurs ne sont pas vendus séparément.
EE-SX911-R1M changera pour EE-SX951-R1M à compter d'avril 2015.
 

Actionneurs à axe simple LX45 - Type standard/avec couvercle:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LX4510-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Table Vis-mère
(mm)
Couvercle Graisse Avec ou sans unité de lubrification Longueur de la table
(mm)
Largeur de la table
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Moment statique admissible MP
(N▪m)
Moment statique admissible MY
(N▪m)
Moment statique admissible MR
(N▪m)
Répétabilité du positionnement
(µm)
Précision du positionnement
(µm)
Parallélisme de fonctionnement
(µm)
Vitesse max.
(mm/s)
Fixation du moteur Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [A] Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [E] Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [MA] Plaque adaptatrices moteur (pour moteur pas à pas) [T] Longueur totale de la base [L]
(mm)

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardNon fourni8159.51845032441291291972±510035550-4538 ~ 4560---340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardNon fourni8159.51845032441291291972±510035550--4540 ~ 4555--340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardNon fourni8159.51845032441291291972±510035550F (sans support)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardNon fourni8159.51845032441291291972±510035550---4560-340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardNon fourni8159.51845032441291291972±510035550N (sans fixation)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardNon fourni8159.51845032441291291972±510035550----4556.4 ~ 4585340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210Non fourniStandardNon fourni8159.53690064882394539451944±510035550-4538 ~ 4560---340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210Non fourniStandardNon fourni8159.53690064882394539451944±510035550--4540 ~ 4555--340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210Non fourniStandardNon fourni8159.53690064882394539451944±510035550F (sans support)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210Non fourniStandardNon fourni8159.53690064882394539451944±510035550---4560-340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210Non fourniStandardNon fourni8159.53690064882394539451944±510035550N (sans fixation)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210Non fourniStandardNon fourni8159.53690064882394539451944±510035550----4556.4 ~ 4585340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardFourni8159.51845032441291291972±510035550-4538 ~ 4560---340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardFourni8159.51845032441291291972±510035550--4540 ~ 4555--340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardFourni8159.51845032441291291972±510035550F (sans support)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardFourni8159.51845032441291291972±510035550---4560-340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardFourni8159.51845032441291291972±510035550N (sans fixation)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110Non fourniStandardFourni8159.51845032441291291972±510035550----4556.4 ~ 4585340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardFourni43.559.51182617175145145515±510035550-4538 ~ 4560---340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardFourni43.559.51182617175145145515±510035550--4540 ~ 4555--340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardFourni43.559.51182617175145145515±510035550F (sans support)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardFourni43.559.51182617175145145515±510035550---4560-340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardFourni43.559.51182617175145145515±510035550N (sans fixation)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardFourni43.559.51182617175145145515±510035550----4556.4 ~ 4585340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardNon fourni43.559.51182617175145145515±510035550-4538 ~ 4560---340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardNon fourni43.559.51182617175145145515±510035550--4540 ~ 4555--340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardNon fourni43.559.51182617175145145515±510035550F (sans support)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardNon fourni43.559.51182617175145145515±510035550---4560-340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardNon fourni43.559.51182617175145145515±510035550N (sans fixation)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110Non fourniStandardNon fourni43.559.51182617175145145515±510035550----4556.4 ~ 4585340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x210Non fourniStandardNon fourni43.559.52365234350144414441029±510035550-4538 ~ 4560---340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x210Non fourniStandardNon fourni43.559.52365234350144414441029±510035550--4540 ~ 4555--340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x210Non fourniStandardNon fourni43.559.52365234350144414441029±510035550F (sans support)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x210Non fourniStandardNon fourni43.559.52365234350144414441029±510035550---4560-340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x210Non fourniStandardNon fourni43.559.52365234350144414441029±510035550N (sans fixation)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x210Non fourniStandardNon fourni43.559.52365234350144414441029±510035550----4556.4 ~ 4585340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardNon fourni811041845032441291291972±510035550-4538 ~ 4560---340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardNon fourni811041845032441291291972±510035550--4540 ~ 4555--340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardNon fourni811041845032441291291972±510035550F (sans support)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardNon fourni811041845032441291291972±510035550---4560-340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardNon fourni811041845032441291291972±510035550N (sans fixation)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardNon fourni811041845032441291291972±510035550----4556.4 ~ 4585340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210FourniStandardNon fourni811043690064882394539451944±510035550-4538 ~ 4560---340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210FourniStandardNon fourni811043690064882394539451944±510035550--4540 ~ 4555--340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210FourniStandardNon fourni811043690064882394539451944±510035550F (sans support)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210FourniStandardNon fourni811043690064882394539451944±510035550---4560-340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210FourniStandardNon fourni811043690064882394539451944±510035550N (sans fixation)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 210FourniStandardNon fourni811043690064882394539451944±510035550----4556.4 ~ 4585340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardFourni811041845032441291291972±510035550-4538 ~ 4560---340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardFourni811041845032441291291972±510035550--4540 ~ 4555--340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardFourni811041845032441291291972±510035550F (sans support)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardFourni811041845032441291291972±510035550---4560-340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardFourni811041845032441291291972±510035550N (sans fixation)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéLong x 110FourniStandardFourni811041845032441291291972±510035550----4556.4 ~ 4585340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110FourniStandardFourni43.51041182617175145145515±510035550-4538 ~ 4560---340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110FourniStandardFourni43.51041182617175145145515±510035550--4540 ~ 4555--340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110FourniStandardFourni43.51041182617175145145515±510035550F (sans support)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110FourniStandardFourni43.51041182617175145145515±510035550---4560-340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110FourniStandardFourni43.51041182617175145145515±510035550N (sans fixation)----340 ~ 590

-

1 8 jours 10Niveau élevéCourt x110FourniStandardFourni43.51041182617175145145515±510035550----4556.4 ~ 4585340 ~ 590

Loading...

Plus d'informations

Actionneurs à axe simple LX45 - Type standard/avec couvercle:Affichage d'image associés
 

■Tableau des applications du servomoteur
Référence pièceTaille de l'embaseFabricantPuissance
A4538□38Panasonic50W/100W
A4540□40Yasukawa Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Keyence Corporation
Omron Corporation
Sanyo Denki Co., Ltd.30W/50W/100W
A4560□60Yasukawa Electric Corporation200W/400W
Mitsubishi Electric Corporation
Sanyo Denki Co., Ltd.
Omron Corporation
Keyence Corporation
MA4560Panasonic100W/200W/300W
Pour le schéma détaillé des plaques adaptatrices moteur, voir P.431
Pour plus de détails sur les types de moteurs pris en charge, voir P.437

■Tableau des applications du servomoteur
Référence pièceTaille de l'embaseFabricantPuissance
E4540□40SIEMENS50W/100W
E4555□55380W

■Tableau des applications des moteurs pas-à-pas
Référence pièceTaille de l'embaseFabricantType
T4560□60Oriental Motor5- phases/α-pas
T4556.4□56.4Normes NEMA-
T4585□85
Les normes NEMA sont un ensemble de normes fixées par la National Electrical Manufacturers Association des États-Unis.
Pour plus de détails sur les types de moteurs pris en charge et obtenir les schémas détaillés des plaques adaptatrices moteur, voir P.437
Non compatible avec les moteurs à engrenages fabriqués par Oriental Motor.

Informations de base

Corps principal / composants périphériques Corps principal Nominal (hauteur) 45 Posture de montage du moteur Droit
La présence ou l'absence de moteur Non fourni (installé par les clients) Le diamètre de l'arbre d'une vis à billes(φ) 15 Mode d'entraînement Vis à billes meulées
Matériau de la glissière Acier au chrome-molybdène Traitement de surface de la glissière Placage LTBC Température ambiante de fonctionnement(°C) 0::50

Assistance technique