Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Base | Table | Support moteur | Support d'écrou | Unité de soutien côté fixe | Roulement côté soutien et carter | Butée |
Matériau | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Acier | Alliage d'aluminium | Plastique |
Traitement de surface | Anodisé noir | Anodisé noir | Anodisé noir | Anodisé noir | Oxydé noir | Anodisé noir | - |
Référence | - | L | - | L1 |
KUA1204 | - | 340 | - | 150 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à vis à billes | Diam. de vis à billes (φ) | Pas des vis à billes (mm) | Type de moteur | Largeur de la table W (mm) | Longueur de la table [L1] (mm) | Longueur totale de la base [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 4 | Type à servomoteur | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 4 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 10 | Type à servomoteur | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 760 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 10 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 760 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 5 | Type à servomoteur | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 5 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 10 | Type à servomoteur | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 10 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 20 | Type à servomoteur | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 20 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 20 | 5 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 20 | 10 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 400 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 20 | 20 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 4 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 4 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 4 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 4 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 10 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 760 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 10 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 760 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 10 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 760 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 12 | 10 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 760 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 5 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 5 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 10 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 10 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 20 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 15 | 20 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 20 | 5 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 20 | 10 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 400 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Cuivre | 20 | 20 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 5 | Type à servomoteur | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 460 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 5 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 460 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 10 | Type à servomoteur | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 10 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 5 | Type à servomoteur | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 5 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 10 | Type à servomoteur | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 10 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 20 | Type à servomoteur | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 20 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 460 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 20 | 5 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 20 | 10 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 400 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 20 | 20 | Type à servomoteur | 200 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 5 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 460 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 5 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 460 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 5 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 460 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 5 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 460 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 10 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 10 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 10 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 12 | 10 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 5 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 5 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 10 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 10 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 20 | Moteur pas à pas | 150 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 15 | 20 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 460 ~ 640 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 20 | 5 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 20 | 10 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 400 ~ 820 | ||
1 | 20 jours | 10 | Précision | 20 | 20 | Moteur pas à pas | 200 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 |
Loading...
Type | Référence | Interface d'installation du moteur NEMA (KUA/KUB/KUH/KUT) | ||||||||||||
Type | N° | □ | D | D1 | H2 | H3 | H4 | N | N2 | N3 | d | M2 | ℓ | |
NEMA23 | KUA KUB KUH KUT | 12□□(S,L,LS) | 47.1 | 38.1 | 35.5 | 28 | 58 | 30 | 42 | 37 | 15 | 8 | M4 | 8 |
15□□(L) | 32 | 62 | 43 | 38 | 10 | |||||||||
2005L | 34 | 64 | 55 | 37 | 20 | 12 | ||||||||
2010L | 40 | 70 | ||||||||||||
KUA/KUB | 2020L | 34 | 64 | |||||||||||
KUH/KUT | 2020L | 40 | 70 | |||||||||||
NEMA34 | KUA KUB KUH KUT | 15□□(L) | 69.6 | 73.03 | 45 | 32 | 75 | 43 | 56 | 51 | 15 | 10 | M5 | 14 |
2005L | 34 | 77 | 68 | 50 | 20 | 12 | 15 | |||||||
2010L | 40 | 83 | ||||||||||||
KUA/KUB | 2020L | 34 | 77 | |||||||||||
KUH/KUT | 2020L | 40 | 83 |
Référence | Fabricant | Référence | Puissance (W) | Embase |
KUA/KUH12□□(L) | Yasukawa Electric Corporation | SGMAH-A3 | 30 | □40 |
SGMAH-A5 | 50 | |||
SGMAH-01 | 100 | |||
Mitsubishi Electric Corporation | HC-MFS053 | 50 | ||
HF-MP053 | 50 | |||
HC-MFS13 | 100 | |||
HF-MP13 | 100 | |||
Sanyo Denki Co., Ltd. | R2AA04003F | 30 | ||
R2AA04005F | 50 | |||
R2AA04010F | 100 | |||
Omron Corporation | R88M-W03030 | 30 | ||
R88M-W05030 | 50 | |||
R88M-W10030 | 100 | |||
KUA/KUH15□□(L) KUA/KUH20□□L | Yasukawa Electric Corporation | SGMAH-02 | 200 | □60 |
SGMAH-04 | 400 | |||
Mitsubishi Electric Corporation | HC-MFS23 | 200 | ||
HC-KFS23 | 200 | |||
HF-MP23 | 200 | |||
HA-KP23 | 200 | |||
HC-MFS43 | 400 | |||
HC-KFS43 | 400 | |||
HF-MP43 | 400 | |||
HA-KP43 | 400 | |||
Sanyo Denki Co., Ltd. | R2AA06020F | 200 | ||
R2AA06040F | 400 | |||
Omron Corporation | R88M-W20030 | 200 | ||
R88M-W40030 | 400 |
Référence | Fabricant | Référence | Embase |
KUB/KUT12□□(L) | Moteur Oriental Motor α Step concerne le type standard des séries AR et RKS. | α Step AS46/ASC46 | □42 |
RKS54* à 5 phases (PKE543) | |||
RKS54* à 5 phases (PKE544) | |||
RKS54* à 5 phases (PKE545) | |||
KUB/KUT12□□(L)S | α Step AS66 / ASC66 | □60 | |
α Step AR69 | |||
RK56* à 5 phases (PK564) | |||
RK56* à 5 phases (PK566) | |||
RK56* à 5 phases (PK569) | |||
KUB/KUT15□□(L) KUB/KUT20□□L | α Step AS66 / ASC66 | □60 | |
α Step AR69 / A | |||
RK56* à 5 phases (PK564) | |||
RK56* à 5 phases (PK566) | |||
RK56* à 5 phases (PK569) |
Configurer
Propriétés de base
Type à vis à billes
Diam. de vis à billes(φ)
Pas des vis à billes(mm)
Type de moteur
Largeur de la table W(mm)
Longueur de la table [L1](mm)
Longueur totale de la base [L](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles