Vis à billes de précision - Type avec couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à billes de précision - Type avec couvercle:Affichage d'image associés
 Accessoire Matériau Traitement de surfaceQuantitéRemarque
SupportAcierPeinture électrostatique (noire)1-
SupportAcierPeinture électrostatique (noire)1-
CouvercleAlliage d'aluminiumAnodisation (noire)1-
Vis d'assemblage à tête à six pans creux M4x8AcierChrome trivalent (noir)6Vis de montage du couvercle
Vis d'assemblage à tête à six pans creux M5x10AcierChrome trivalent (noir)4Vis de montage de support
 
PiècesBaseTableSupport moteurSupport d'écrouUnité de soutien côté fixeRoulement côté soutien et carterButée
 MatériauAlliage d'aluminiumAlliage d'aluminiumAlliage d'aluminiumAlliage d'aluminiumAcierAlliage d'aluminiumPlastique
 Traitement de surfaceAnodisé noirAnodisé noirAnodisé noirAnodisé noirOxydé noirAnodisé noir-

Spécifications

Référence-L-L1
KUHC1205-340-150
Vis à billes de précision - Type avec couvercle:Affichage d'image associés

Modifications

Vis à billes de précision - Type avec couvercle:Affichage d'image associés
Vis à billes de précision - Type avec couvercle:Affichage d'image associés
Vis à billes de précision - Type avec couvercle:Affichage d'image associés
Vis à billes de précision - Type avec couvercle:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KUAC1204-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUAC1204L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUAC1210-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760]-[100,​150]
KUAC1210L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760]-[150,​200]
KUAC1505-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUAC1505L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC1510-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUAC1510L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC1520-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUAC1520L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC2005L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC2010L-[400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC2020L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC1204-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUBC1204L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUBC1210-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUBC1210L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC1505-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUBC1505L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC1510-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUBC1510L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC1520-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUBC1520L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC2005L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC2010L-[400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC2020L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUHC1205-[340,​400,​460]-[100,​150]
KUHC1205L-[340,​400,​460]-[150,​200]
KUHC1210-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUHC1210L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUHC1505-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUHC1505L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUHC1510-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUHC1510L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUHC1520-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUHC1520L-[460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUHC2005L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUHC2010L-[400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUHC2020L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUTC1205-[340,​400,​460]-[100,​150]
KUTC1205L-[340,​400,​460]-[150,​200]
KUTC1210-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUTC1210L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUTC1505-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUTC1505L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUTC1510-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUTC1510L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUTC1520-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUTC1520L-[460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUTC2005L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUTC2010L-[400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUTC2020L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à vis à billes Diam. de vis à billes
(φ)
Pas des vis à billes
(mm)
Type de moteur Largeur de la table W
(mm)
Longueur de la table [L1]
(mm)
Longueur totale de la base [L]
(mm)
1 20 jours 10Cuivre124Type à servomoteur170100 ~ 150340 ~ 640
1 20 jours 10Cuivre124Type à servomoteur220150 ~ 200340 ~ 640
1 20 jours 10Cuivre1210Type à servomoteur170100 ~ 150340 ~ 760
1 20 jours 10Cuivre1210Type à servomoteur220150 ~ 200340 ~ 760
1 20 jours 10Cuivre155Type à servomoteur170100 ~ 150340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre155Type à servomoteur220150 ~ 200340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre1510Type à servomoteur170100 ~ 150340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre1510Type à servomoteur220150 ~ 200340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre1520Type à servomoteur170100 ~ 150340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre1520Type à servomoteur220150 ~ 200460 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre205Type à servomoteur220150 ~ 200340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre2010Type à servomoteur220150 ~ 200400 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre2020Type à servomoteur220150 ~ 200460 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre124Moteur pas à pas170100 ~ 150340 ~ 640
1 20 jours 10Cuivre124Moteur pas à pas220150 ~ 200340 ~ 640
1 20 jours 10Cuivre1210Moteur pas à pas170100 ~ 150340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre1210Moteur pas à pas220150 ~ 200340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre155Moteur pas à pas170100 ~ 150340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre155Moteur pas à pas220150 ~ 200340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre1510Moteur pas à pas170100 ~ 150340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre1510Moteur pas à pas220150 ~ 200340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre1520Moteur pas à pas170100 ~ 150340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre1520Moteur pas à pas220150 ~ 200460 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre205Moteur pas à pas220150 ~ 200340 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre2010Moteur pas à pas220150 ~ 200400 ~ 820
1 20 jours 10Cuivre2020Moteur pas à pas220150 ~ 200460 ~ 820
1 20 jours 10Précision125Type à servomoteur170100 ~ 150340 ~ 460
1 20 jours 10Précision125Type à servomoteur220150 ~ 200340 ~ 460
1 20 jours 10Précision1210Type à servomoteur170100 ~ 150340 ~ 640
1 20 jours 10Précision1210Type à servomoteur220150 ~ 200340 ~ 640
1 20 jours 10Précision155Type à servomoteur170100 ~ 150340 ~ 640
1 20 jours 10Précision155Type à servomoteur220150 ~ 200340 ~ 640
1 20 jours 10Précision1510Type à servomoteur170100 ~ 150340 ~ 640
1 20 jours 10Précision1510Type à servomoteur220150 ~ 200340 ~ 640
1 20 jours 10Précision1520Type à servomoteur170100 ~ 150340 ~ 640
1 20 jours 10Précision1520Type à servomoteur220150 ~ 200460 ~ 640
1 20 jours 10Précision205Type à servomoteur220150 ~ 200340 ~ 820
1 20 jours 10Précision2010Type à servomoteur220150 ~ 200400 ~ 820
1 20 jours 10Précision2020Type à servomoteur220150 ~ 200460 ~ 820
1 20 jours 10Précision125Moteur pas à pas170100 ~ 150340 ~ 460
1 20 jours 10Précision125Moteur pas à pas220150 ~ 200340 ~ 460
1 20 jours 10Précision1210Moteur pas à pas170100 ~ 150340 ~ 640
1 20 jours 10Précision1210Moteur pas à pas220150 ~ 200340 ~ 640
1 20 jours 10Précision155Moteur pas à pas170100 ~ 150340 ~ 640
1 20 jours 10Précision155Moteur pas à pas220150 ~ 200340 ~ 640
1 20 jours 10Précision1510Moteur pas à pas170100 ~ 150340 ~ 640
1 20 jours 10Précision1510Moteur pas à pas220150 ~ 200340 ~ 640
1 20 jours 10Précision1520Moteur pas à pas170100 ~ 150340 ~ 640
1 20 jours 10Précision1520Moteur pas à pas220150 ~ 200460 ~ 640
1 20 jours 10Précision205Moteur pas à pas220150 ~ 200340 ~ 820
1 20 jours 10Précision2010Moteur pas à pas220150 ~ 200400 ~ 820
1 20 jours 10Précision2020Moteur pas à pas220150 ~ 200460 ~ 820

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Interface d'installation du moteur NEMA
TypeRéférenceInterface d'installation du moteur NEMA (KUAC/KUBC/KUHC/KUTC)
TypeDD1H2H3H4NN2N3dM2
NEMA23KUAC
KUBC
KUHC

KUTC
12□□(L)47.138.135.52858304237158M48
15□□(L)3262433810
2005L346455372012
2010L4070
KUAC/KUBC2020L3464
KUHC/KUTC2020L4070
NEMA34KUAC/KUBC
KUHC/KUTC
15□□(L)69.673.034532754356511510M514
2005L34776850201215
2010L4083
KUAC/KUBC2020L3477
KUHC/KUTC2020L4083
* Lorsque H2-H4<0, le support moteur dépasse de la surface de fixation de la base.
* Lorsque MCSLC40 doit être appliqué à la série NEMA34, sélectionner un couple de 9.0Nm (≈1270oz-in) ou inférieur.

 ■ Tableau des applications du servomoteur
RéférenceFabricantRéférencePuissance (W)Embase
KUAC/KUHC
12
□□(L)
Yasukawa Electric CorporationSGMAH-A330□40
SGMAH-A550
SGMAH-01100
Mitsubishi Electric CorporationHC-MFS05350
HF-MP05350
HC-MFS13100
HF-MP13100
Sanyo Denki Co., Ltd.R2AA04003F30
R2AA04005F50
R2AA04010F100
Omron CorporationR88M-W0303030
R88M-W0503050
R88M-W10030100
KUAC/KUHC
15□□(L)
KUAC/KUHC
20
□□L
Yasukawa Electric CorporationSGMAH-02200□60
SGMAH-04400
Mitsubishi Electric CorporationHC-MFS23200
HC-KFS23200
HF-MP23200
HA-KP23200
HC-MFS43400
HC-KFS43400
HF-MP43400
HA-KP43400
Sanyo Denki Co., Ltd.R2AA06020F200
R2AA06040F400
Omron CorporationR88M-W20030200
R88M-W40030400

 ■ Tableau des applications du moteur pas-à-pas
RéférenceFabricantRéférenceEmbase
KUBC/KUTC
12
□□(L)
Moteur
Oriental Motor
αStep AR46 / AS46 / ASC46□42

RK54* à 5 phases (PK543) /

RKS54* (RKE543)

RK54* à 5 phases (PK544) /

RKS54* (RKE544)

RK54* à 5 phases (PK545) /

RKS54* (RKE545)

KUBC/KUTC
15
□□(L)
KUBC/KUTC
20
□□L
αStep AR6* / A□60
RK56* à 5 phases (PK564)
RK56* à 5 phases (PK566)
RK56* à 5 phases (PK569)
Les références et les spécifications des moteurs peuvent être modifiées sans préavis. Consulter la notice du fabricant.
Moteurs non inclus dans le tableau des moteurs utilisables. Vérifier les dimensions d'installation.
Non compatible avec les moteurs à engrenages fabriqués par Oriental Motor.
Vis à billes de précision - Type avec couvercle:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Vis à billes de précision - Type avec couvercle:Affichage d'image associés

Assistance technique