Unité de soutien - Côté fixe standard avec amortisseurs, forme carrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unité standard avec amortisseurs - Côté fixe, économique, forme carrée:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
BSWDEN 1.1191 équiv.Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce
BSWG15
BSWD15
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement du roulement1
Roulement à contact oblique de qualité 5 japonais standard1 jeu
Cache1
Joint d'huile2
Collier2
Écrou de roulement (avec pièce de fixation)1
Amortisseur en uréthane (Shore A70)1
Ne pas désassembler les éléments de corps principal côté fixe , , , et car ils doivent rester assemblés.
est fixé avec de l'adhésif au logement.

Référence piècedLL1L2L3BHhB1H1Pd1d2M
(fin)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicableDimensions de l'amortisseurPrix unitaire
Typeabcrtx1 ~ 10
BSWD10221024629.5670402236325291411M10x1.014341061210 
10S43253512
1014
122312412333M12x1.015 
12432535
152615256385804626413660111715M15x1.0204612715.5 
1528482838
1550*3040
2020421052109558564575M20x1.02550151018 
252548135914105683566258511--M25x1.53160191025 
Prendre garde lors de la combinaison du n°20 avec une vis à billes BSSZ (K) 2510, BSSR (K) 2510 ou BSST2510. L'écrou de la vis à billes risque d'entrer en contact avec les surfaces inférieures.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSWD10
BSWD10S
BSWD12
BSWD15
BSWD20
BSWD25
BSWD1022
BSWD1223
BSWD1526
BSWD1528
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable
(Ø)

90.31 €

49.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10102524706100415014

90.31 €

1 Disponible 5 jours 10102524706100415012

92.31 €

1 Disponible 5 jours 10122524706650490015

108.43 €

1 Disponible 5 jours 10153025807600630020

135.76 €

1 Disponible 5 jours 1020304295179001680025

160.45 €

1 Disponible 5 jours 10253548105202002060031

90.31 €

1 Disponible 5 jours 10102224706100415014

92.31 €

1 Disponible 5 jours 10122324706650490015

108.43 €

1 Disponible 5 jours 10152625807600630020

108.43 €

1 Disponible 5 jours 10152825807600630020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté fixe avec amortisseur Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Type à roulements Roulement à contact oblique Précision du roulement Grade 5 Méthode de finition Revêtement oxydé noir
Matériau EN 1.1191 Equiv. Set Côté fixe, unités de support uniquement

Produits complémentaires

Assistance technique