Vis à billes / bride compacte / diamètre 12, 14 / pas 4, 5, 10 / C7, C10 / acier / phosphaté / 58-62HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à bille laminée - Diam. de filetage 12 ou 14 - Pas 4, 5 ou 10:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Ecrou standardBSST-C7124EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
56~62HRC
-EN 1.7264 équiv.Cémenté
58~62HRC
Revêtement de conversion au phosphate
Noir à basse température
Placage
BSSRBSSRKC1012, 144, 5, 10Revêtement de conversion au phosphate
BSSZBSSZK-


* Collier inclus (x1)
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
    BSSZ1204
    BSSZK1210
Vis à bille laminée - Diam. de filetage 12 ou 14 - Pas 4, 5 ou 10:Affichage d'image associésBSSR1204L
Vis à bille laminée - Diam. de filetage 12 ou 14 - Pas 4, 5 ou 10:Affichage d'image associésBSSR1405G
-
-
-
-
200
370
370
370
    
-F20-P8
(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasL*F*PC (dynamique) kNCo (statique) kN
Standard
Écrou
C7BSST1204150~795158L-652.381212.6(10)2.5 tours, 1 rangée2.65.80,03 ou inf.Droite
C10BSSR
BSSZ
150~8000,05 ou inf.
BSSRK
BSSZK
15~245~8L- (50+F)
BSSR
BSSZ
10150~800158L-653.17512.8(9.6)1.5 tour, 1 rangée2.854.950,10 ou inf.
BSSRK
BSSZK
15~245~8L- (50+F)
BSSR BSSZ1405150~800158L-6514.5(11.2)2.5 tours, 1 rangée4.47.3
BSSRK BSSZK15~245~8L- (50+F)
* F et P sont configurables pour BSSRK et BSSZK uniquement.F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à bille laminée - Diam. de filetage 12 ou 14 - Pas 4, 5 ou 10:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSSR1204-[150-800/1]
BSSR1204G-[150-800/1]
BSSR1204L-[150-800/1]
BSSR1210-[150-800/1]
BSSR1210G-[150-800/1]
BSSR1210L-[150-800/1]
BSSR1405-[150-800/1]
BSSR1405G-[150-800/1]
BSSR1405L-[150-800/1]
BSSRK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1204G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1204L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1210G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1210L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1405-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1405G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1405L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSST1204-[150-800/1]
BSST1204G-[150-800/1]
BSST1204L-[150-800/1]
BSSZ1204-[150-800/1]
BSSZ1204G-[150-800/1]
BSSZ1204L-[150-800/1]
BSSZ1210-[150-800/1]
BSSZ1210G-[150-800/1]
BSSZ1210L-[150-800/1]
BSSZ1405-[150-800/1]
BSSZ1405G-[150-800/1]
BSSZ1405L-[150-800/1]
BSSZK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1204G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1204L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1210G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1210L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1405-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1405G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1405L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNiveau de précision D.E. de l'arbre de vis
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Type de graisse Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Traitement de la surface de l'arbre de vis Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
1 7 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Standard158Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Type G158Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Type L158Revêtement phosphateFixe
1 7 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Standard158Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Type G158Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Type L158Revêtement phosphateFixe
1 7 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Standard158Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Type G158Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Type L158Revêtement phosphateFixe
1 7 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Standard15 ~ 245 ~ 8Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Type G15 ~ 245 ~ 8Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Type L15 ~ 245 ~ 8Revêtement phosphateconfigurable
1 7 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Standard15 ~ 245 ~ 8Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Type G15 ~ 245 ~ 8Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Type L15 ~ 245 ~ 8Revêtement phosphateconfigurable
1 7 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Standard15 ~ 245 ~ 8Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Type G15 ~ 245 ~ 8Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Type L15 ~ 245 ~ 8Revêtement phosphateconfigurable
1 7 jours 10C7124Max. 0.0301 x 2.5150 ~ 80026005800Standard158Non fourniFixe
1 9 jours 10C7124Max. 0.0301 x 2.5150 ~ 80026005800Type G158Non fourniFixe
1 9 jours 10C7124Max. 0.0301 x 2.5150 ~ 80026005800Type L158Non fourniFixe
1 7 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Standard158Non fourniFixe
1 9 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Type G158Non fourniFixe
1 9 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Type L158Non fourniFixe
1 7 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Standard158Non fourniFixe
1 9 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Type G158Non fourniFixe
1 9 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Type L158Non fourniFixe
1 7 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Standard158Non fourniFixe
1 9 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Type G158Non fourniFixe
1 9 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Type L158Non fourniFixe
1 7 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Standard15 ~ 245 ~ 8Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Type G15 ~ 245 ~ 8Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C10124Max. 0.051 x 2.5150 ~ 80026005800Type L15 ~ 245 ~ 8Non fourniconfigurable
1 7 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Standard15 ~ 245 ~ 8Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Type G15 ~ 245 ~ 8Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C101210[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.5150 ~ 80028504950Type L15 ~ 245 ~ 8Non fourniconfigurable
1 7 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Standard15 ~ 245 ~ 8Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Type G15 ~ 245 ~ 8Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C10145[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 80044007300Type L15 ~ 245 ~ 8Non fourniconfigurable

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à bille laminée - Diam. de filetage 12 ou 14 - Pas 4, 5 ou 10:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit
Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à tube Taille de l'écrou Standard

Produits complémentaires

Assistance technique