Vis à billes / bride compacte / diamètre 15 / Pas 5, 10, 20 / C7, C10 / acier / Phosphaté / 58-62HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à bille laminée - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associés
Écrou
Type
TypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Standard
Écrou
BSST-C7155, 10, 20EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
56~62HRC
-EN 1.7264 équiv.Cémenté
58~62HRC
Revêtement de conversion au phosphate
BSSRBSSRKC105, 10, 20Revêtement de conversion au phosphateNoir à basse température
Placage
BSSZBSSZK-


* Collier inclus (x1)
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
    BSSZ1505-200

  
    BSSZK1510-370-
F20-P8
Vis à bille laminée - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associésBSSR1520L-370(avec graisse de type L)
Vis à bille laminée - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associés BSSR1505G-
370(avec graisse de type G)
Écrou
Type
Niveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasL*F*PC (dynamique) kNCo (statique) kN
Standard
Écrou
C7BSST1505150~12001510L-673.17515.8(12.5)2.5 tours, 1 rangée5.110.50,03 ou inf.Droite
C10BSSR0,10 ou inf.
BSSZ
BSSRK15~306~10L-(52+F)
BSSZK
C7BSST10200~12001510L-670,03 ou inf.
C10BSSR0,10 ou inf.
BSSZ
BSSRK15~306~10L-(52+F)
BSSZK
C7BSST20200~12001510L-6715.8(12.5)1.5 tour, 2 rangées5.813.30,03 ou inf.
C10BSSR0,10 ou inf.
BSSZ
BSSRK15~306~10L-(52+F)
BSSZK
* F et P sont configurables pour BSSRK et BSSZK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à bille laminée - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSSR1505-[150-1200/1]
BSSR1505G-[150-1200/1]
BSSR1505L-[150-1200/1]
BSSR1510-[200-1200/1]
BSSR1510G-[200-1200/1]
BSSR1510L-[200-1200/1]
BSSR1520-[200-1200/1]
BSSR1520G-[200-1200/1]
BSSR1520L-[200-1200/1]
BSSRK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSRK1505G-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSRK1505L-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSRK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSRK1510G-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSRK1510L-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSRK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSRK1520G-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSRK1520L-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSST1505-[150-1200/1]
BSST1505G-[150-1200/1]
BSST1505L-[150-1200/1]
BSST1510-[200-1200/1]
BSST1510G-[200-1200/1]
BSST1510L-[200-1200/1]
BSST1520-[200-1200/1]
BSST1520G-[200-1200/1]
BSST1520L-[200-1200/1]
BSSZ1505-[150-1200/1]
BSSZ1505G-[150-1200/1]
BSSZ1505L-[150-1200/1]
BSSZ1510-[200-1200/1]
BSSZ1510G-[200-1200/1]
BSSZ1510L-[200-1200/1]
BSSZ1520-[200-1200/1]
BSSZ1520G-[200-1200/1]
BSSZ1520L-[200-1200/1]
BSSZK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSZK1505G-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSZK1505L-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSZK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSZK1510G-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSZK1510L-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSZK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSZK1520G-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSZK1520L-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNiveau de précision Vis-mère
(mm)
Jeu axial Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Type de graisse Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Traitement de la surface de l'arbre de vis Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) Diam. de l'arbre P
(φ)
1 7 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard1510Revêtement phosphateFixe-
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type G1510Revêtement phosphateFixe-
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type L1510Revêtement phosphateFixe-
1 7 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Standard1510Revêtement phosphateFixe-
1 9 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Type G1510Revêtement phosphateFixe-
1 9 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Type L1510Revêtement phosphateFixe-
1 7 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Standard1510Revêtement phosphateFixe-
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Type G1510Revêtement phosphateFixe-
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Type L1510Revêtement phosphateFixe-
1 7 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard15 ~ 30-Revêtement phosphateconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type G15 ~ 30-Revêtement phosphateconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type L15 ~ 30-Revêtement phosphateconfigurable6 ~ 10
1 7 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Standard15 ~ 30-Revêtement phosphateconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Type G15 ~ 30-Revêtement phosphateconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Type L15 ~ 30-Revêtement phosphateconfigurable6 ~ 10
1 7 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Standard15 ~ 30-Revêtement phosphateconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Type G15 ~ 30-Revêtement phosphateconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Type L15 ~ 30-Revêtement phosphateconfigurable6 ~ 10
1 7 jours 10C75Max. 0.0301 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C75Max. 0.0301 x 2.5150 ~ 1200510010500Type G1510-Fixe-
1 9 jours 10C75Max. 0.0301 x 2.5150 ~ 1200510010500Type L1510Non fourniFixe-
1 7 jours 10C710Max. 0.0301 x 2.5200 ~ 1200510010500Standard1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C710Max. 0.0301 x 2.5200 ~ 1200510010500Type G1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C710Max. 0.0301 x 2.5200 ~ 1200510010500Type L1510Non fourniFixe-
1 7 jours 10C720Max. 0.0302 x 1.5200 ~ 1200580013300Standard1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C720Max. 0.0302 x 1.5200 ~ 1200580013300Type G1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C720Max. 0.0302 x 1.5200 ~ 1200580013300Type L1510Non fourniFixe-
1 7 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type G1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type L1510Non fourniFixe-
1 7 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Standard1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Type G1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Type L1510Non fourniFixe-
1 7 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Standard1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Type G1510Non fourniFixe-
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Type L1510Non fourniFixe-
1 7 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard15 ~ 30-Non fourniconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type G15 ~ 30-Non fourniconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type L15 ~ 30-Non fourniconfigurable6 ~ 10
1 7 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Standard15 ~ 30-Non fourniconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Type G15 ~ 30-Non fourniconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C1010[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200510010500Type L15 ~ 30-Non fourniconfigurable6 ~ 10
1 7 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Standard15 ~ 30-Non fourniconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Type G15 ~ 30-Non fourniconfigurable6 ~ 10
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.102 x 1.5200 ~ 1200580013300Type L15 ~ 30-Non fourniconfigurable6 ~ 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à bille laminée - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
D.E. de l'arbre de vis(φ) 15 Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard
Sens de torsion Droit Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à tube
Taille de l'écrou Standard

Produits complémentaires

Assistance technique