Vis à billes / bride compacte / diamètre 20 / Pas 5, 10, 20 / C7, C10 / acier / Phosphaté / 58-62HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à bille laminée - Diam. de filetage 20 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Standard
Écrou
BSST-C7205, 10, 20EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
56~62HRC
-EN 1.7264 équiv.Cémenté
58~62HRC
Revêtement de conversion au phosphate
BSSRBSSRKC10Revêtement de conversion au phosphateNoir à basse température
Placage
BSSZBSSZK-


* Collier inclus (x1) 
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
    BSSZ2005-200        
    BSSZK2010-370-F21-P10
Vis à bille laminée - Diam. de filetage 20 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associésBSSZK2010-370(avec graisse de type L)
Vis à bille laminée - Diam. de filetage 20 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associésBSSR2010G-370(avec graisse de type G)
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasL*F*PC (dynamique) kNCo (statique) kN
Ecrou standardC7BSST2005200~12002012L-873.17520.8(17.5)2.5 tours
1 rangée
6.214.70,03 ou inf.Droite
C10BSSR
BSSZ
200~20000,10 ou inf.
BSSRK
BSSZK
20~368~12L- (67+F)
C7BSST10250~20002012L-874.762521(16.3)10.622.70,05 ou inf.
C10BSSR
BSSZ
0,15 ou inf.
BSSRK
BSSZK
20~368~12L- (67+F)
C7BSST20250~20002012L-873.17520.8(17.5)6.214.70,03 ou inf.
C10BSSR
BSSZ
0,10 ou inf.
BSSRK
BSSZK
20~368~12L- (67+F)
* F et P sont configurables pour BSSRK et BSSZK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à bille laminée - Diam. de filetage 20 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSSR2005-[200-2000/1]
BSSR2005G-[200-2000/1]
BSSR2005L-[200-2000/1]
BSSR2010-[250-2000/1]
BSSR2010G-[250-2000/1]
BSSR2010L-[250-2000/1]
BSSR2020-[250-2000/1]
BSSR2020G-[250-2000/1]
BSSR2020L-[250-2000/1]
BSSRK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSRK2005G-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSRK2005L-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSRK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSRK2010G-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSRK2010L-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSRK2020-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSRK2020G-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSRK2020L-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSST2005-[200-1200/1]
BSST2005G-[200-1200/1]
BSST2005L-[200-1200/1]
BSST2010-[250-2000/1]
BSST2010G-[250-2000/1]
BSST2010L-[250-2000/1]
BSST2020-[250-2000/1]
BSST2020G-[250-2000/1]
BSST2020L-[250-2000/1]
BSSZ2005-[200-2000/1]
BSSZ2005G-[200-2000/1]
BSSZ2005L-[200-2000/1]
BSSZ2010-[250-2000/1]
BSSZ2010G-[250-2000/1]
BSSZ2010L-[250-2000/1]
BSSZ2020-[250-2000/1]
BSSZ2020G-[250-2000/1]
BSSZ2020L-[250-2000/1]
BSSZK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSZK2005G-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSZK2005L-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSZK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSZK2010G-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSZK2010L-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSZK2020-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSZK2020G-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSZK2020L-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNiveau de précision Vis-mère
(mm)
Jeu axial Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Type de graisse Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Traitement de la surface de l'arbre de vis Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
1 7 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Standard2012Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Type G2012Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Type L2012Revêtement phosphateFixe
1 7 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Standard2012Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Type G2012Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Type L2012Revêtement phosphateFixe
1 7 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Standard2012Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Type G2012Revêtement phosphateFixe
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Type L2012Revêtement phosphateFixe
1 7 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Standard20 ~ 368 ~ 12Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Type G20 ~ 368 ~ 12Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Type L20 ~ 368 ~ 12Revêtement phosphateconfigurable
1 7 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Standard20 ~ 368 ~ 12Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Type G20 ~ 368 ~ 12Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Type L20 ~ 368 ~ 12Revêtement phosphateconfigurable
1 7 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Standard20 ~ 368 ~ 12Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Type G20 ~ 368 ~ 12Revêtement phosphateconfigurable
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Type L20 ~ 368 ~ 12Revêtement phosphateconfigurable
1 7 jours 10C75Max. 0.030200 ~ 1200620014700Standard2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C75Max. 0.030200 ~ 1200620014700Type G2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C75Max. 0.030200 ~ 1200620014700Type L2012Non fourniFixe
1 7 jours 10C710Max. 0.05250 ~ 20001060022700Standard2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C710Max. 0.05250 ~ 20001060022700Type G2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C710Max. 0.05250 ~ 20001060022700Type L2012Non fourniFixe
1 7 jours 10C720Max. 0.030250 ~ 2000620014700Standard2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C720Max. 0.030250 ~ 2000620014700Type G2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C720Max. 0.030250 ~ 2000620014700Type L2012Non fourniFixe
1 7 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Standard2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Type G2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Type L2012Non fourniFixe
1 7 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Standard2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Type G2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Type L2012Non fourniFixe
1 7 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Standard2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Type G2012Non fourniFixe
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Type L2012Non fourniFixe
1 7 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Standard20 ~ 368 ~ 12Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Type G20 ~ 368 ~ 12Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C105[0.10 ou moins] Max. 0.10200 ~ 2000620014700Type L20 ~ 368 ~ 12Non fourniconfigurable
1 7 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Standard20 ~ 368 ~ 12Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Type G20 ~ 368 ~ 12Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C1010[0.2 ou moins] Max. 0.15250 ~ 20001060022700Type L20 ~ 368 ~ 12Non fourniconfigurable
1 7 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Standard20 ~ 368 ~ 12Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Type G20 ~ 368 ~ 12Non fourniconfigurable
1 9 jours 10C1020[0.10 ou moins] Max. 0.10250 ~ 2000620014700Type L20 ~ 368 ~ 12Non fourniconfigurable

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à bille laminée - Diam. de filetage 20 - Pas 5, 10 ou 20:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
D.E. de l'arbre de vis(φ) 20 Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard
Sens de torsion Droit Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à tube
Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1 x 2.5 Taille de l'écrou Standard

Produits complémentaires

Assistance technique