Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type à écrou | Type | Niveau de précision | Diam. de l'arbre | Pas | Arbre de vis | Écrou | ||
Matériau | Dureté | Matériau | Dureté | |||||
Ecrou standard | BSS | C5 | 20 | 5, 10, 20 | AISI4150 | Trempage par induction | EN 1.7264 équiv. | Cémenté |
BSSE | C7 | 58~62HRC | 58~62HRC |
Référence pièce | - | L | |
BSS2005 | - - - | 820 1000 1000 | (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Type à écrou | Niveau de précision | Référence pièce | Incrément de 1mm | Y | Diam. bille | Diam. centre bille | Diam. int. de la vis | Nombre de circuits | Capacité de charge de base | Jeu axial | Couple de précharge N • cm | Sens de torsion | |||
Type | D.E. de l'arbre de vis | Pas | L | C (dynamique) kN | Co (statique) kN | ||||||||||
Standard Écrou | C5 | BSS | 20 | 05 | 200~1000 | L-92 | 3.175 | 20.8 | (17.5) | 2.5 tours, 1 rangée | 8.35 | 17.5 | 0,005 ou inf. | 3,0 ou inf. | Droite |
C7 | BSSE | 0,030 ou inf. | - | ||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 250~1500 | L-95 | 4.7625 | 21 | (16) | 13.5 | 25.1 | 0,005 ou inf. | 4,0 ou inf. | ||||
C7 | BSSE | 0,030 ou inf. | - | ||||||||||||
C5 | BSS | 20 | 250~1500 | L-95 | (15.9) | 1.5 tour, 1 rangée | 9.2 | 16.2 | 0,005 ou inf. | 4,0 ou inf. | |||||
C7 | BSSE | 0,030 ou inf. | - | ||||||||||||
Kgf=Nx0.101972 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BSS2005-[200-1000/1] |
BSS2005G-[200-1000/1] |
BSS2005L-[200-1000/1] |
BSS2010-[250-1500/1] |
BSS2010G-[250-1500/1] |
BSS2010L-[250-1500/1] |
BSS2020-[250-1500/1] |
BSS2020G-[250-1500/1] |
BSS2020L-[250-1500/1] |
BSSE2005-[200-1000/1] |
BSSE2005G-[200-1000/1] |
BSSE2005L-[200-1000/1] |
BSSE2010-[250-1500/1] |
BSSE2010G-[250-1500/1] |
BSSE2010L-[250-1500/1] |
BSSE2020-[250-1500/1] |
BSSE2020G-[250-1500/1] |
BSSE2020L-[250-1500/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Niveau de précision | Vis-mère (mm) | Jeu axial | Nombre de circuits (rangées x enroulements) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Type de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | C5 | 5 | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 5 | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 5 | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | Type L | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C5 | 10 | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 10 | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 10 | Max. 0.005 | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | Type L | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C5 | 20 | Max. 0.005 | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 20 | Max. 0.005 | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C5 | 20 | Max. 0.005 | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | Type L | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C7 | 5 | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 5 | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 5 | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | Type L | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C7 | 10 | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 10 | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 10 | Max. 0.030 | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | Type L | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | C7 | 20 | Max. 0.030 | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | Standard | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 20 | Max. 0.030 | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | Type G | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | C7 | 20 | Max. 0.030 | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | Type L |
Loading...
Type | Précision | Type à écrou | Écrous standard | Forme de la bride | Forme carrée |
---|---|---|---|---|---|
D.E. de l'arbre de vis(φ) | 20 | Précharge | Non préchargé | Conditions d'utilisation | Standard |
Sens de torsion | Droit | Structure de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type à tube |
Taille de l'écrou | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de précision
Vis-mère(mm)
Jeu axial
Nombre de circuits(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Type de graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles