Unités de soutien - Avec roulements radiaux, côté fixe, économique, forme arrondie

Unités de soutien - Avec roulements radiaux, côté fixe, économique, forme arrondie

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de soutien - Avec roulements radiaux, côté fixe, économique, forme arrondie:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
BRWZEN 1.1191 équiv.EN 1.0038 Équiv.Oxydé noir
BRWZMPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
BRWE15
BRWZ15
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement du roulement1
Roulement radial fabriqué au Japon1 jeu
Cache1
Joint d'huile1
Collier2
Écrou de roulement (avec pièce de fixation)1
Ne pas désassembler les éléments de corps principal côté fixe , , et car ils doivent rester assemblés.
En cas d'utilisation avec une vis à billes MISUMI, il y a un collier accessoire d'unité de soutien en trop.

Référence piècedLHFEDAP.C.D.BL1T1d1d2M
(fin)
TDiam. de l'arbre à joint d'huile applicableBRWZBRWZM
TypePrix unitairePrix unitaire
x1 ~ 10x1 ~ 10
BRWZ
BRWZM
662071322.52235282863.52.95.53.5M6x0.7512-  
8S8239142628433535743.46.54M8x1.01410
811.5
10S1026101629.5345242428.554.584.5M10x1.01712  
1014
121236544444M12x1.01915  
151530131738406350521465.59.55.5M15x1.02220  
20204818305257857068106.6116.5M20x1.03025  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BRWZ6
BRWZ8
BRWZ8S
BRWZ10
BRWZ10S
BRWZ12
BRWZ15
BRWZ20
BRWZM6
BRWZM8
BRWZM8S
BRWZM10
BRWZM10S
BRWZM12
BRWZM15
BRWZM20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Méthode de finition  Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Diam. extérieur A
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable
(Ø)

60.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Revêtement oxydé noir13352821902410-

60.33 €

1 Disponible 5 jours 108Revêtement oxydé noir1443353350440011.5

60.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Revêtement oxydé noir1443353350440010

49.62 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir1652424550415014

49.62 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir1652424550415012

51.00 €

1 Disponible 5 jours 1012Revêtement oxydé noir1654445100490015

59.70 €

1 Disponible 5 jours 1015Revêtement oxydé noir1763525600630020

75.69 €

1 Disponible 5 jours 1020Revêtement oxydé noir308568128001680025

72.42 €

1 Disponible 5 jours 106Placage autocatalytique au nickel13352821902410-

72.42 €

1 Disponible 5 jours 108Placage autocatalytique au nickel1443353350440011.5

69.27 €

1 Disponible 5 jours 108Placage autocatalytique au nickel1443353350440010

56.93 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel1652424550415014

56.93 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel1652424550415012

57.93 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage autocatalytique au nickel1654445100490015

68.64 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel1763525600630020

90.41 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickel308568128001680025

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pour plus de détails sur les roulements et pour connaître les précisions de l'interface de montage des unités de soutien, du collier inclus et de l'écrou de roulement, voir P.759

Informations de base

Type Type à roulement radial côté fixe Forme Type à forme ronde Méthode de montage Montage latéral
Type à roulements Roulement radial Matériau EN 1.1191 Equiv. Set Côté fixe, unités de support uniquement

Produits complémentaires

Assistance technique