Unités de soutien - Type carré, côté fixe, profil abaissé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de soutien - Type carré, côté fixe, profil abaissé:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
BSVEN 1.1191 équiv.EN 1.0038 Équiv.Oxydé noir
BSVMPlacage autocatalytique au nickel
Type au profil le plus abaissé.

Spécifications

Référence pièce
BSQM8
BSV10S
BSA12
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement du roulement1
Roulement à contact oblique de qualité 5 japonais standard1 jeu
Cache1
Joint d'huile2
Vis d'assemblage à tête à six pans creux*4
Collier2
Écrou de roulement (avec pièce de fixation)1
Le joint d'huile n'est pas inclus si d=6.
d=8 est fourni avec un joint d'huile
Ne pas désassembler les éléments de corps principal côté fixe , , , et car ils doivent rester assemblés.
* Les vis du modèle BSVM sont en acier inoxydable.
Sur les modèles n°8S et 10S, le D.I. du joint d'huile est inférieur à celui des modèles n°8S et 10S précédents.
En cas d'utilisation avec une vis à billes MISUMI, il y a un collier accessoire d'unité de soutien en trop.

Référence piècedLL1L2L3BHhPd1d2M
(fin)
TDiam. de l'arbre à joint d'huile applicableBSVBSVM
TypePrix unitairePrix unitaire
x1 ~ 10x1 ~ 10
BSV
BSVM
6620-22.53.5422211305.59.512M6x0.7512-  
8S823-264522814386.61115M8x1.01410
10S1024629.567036185291419M10x1.01712  
1014
121224629.567036185291419M12x1.01915  
151525638580412160111721M15x1.02220  
20204210521095562875111729M20x1.03025  

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BSV6
BSV8S
BSV10
BSV10S
BSV12
BSV15
BSV20
BSVM6
BSVM8S
BSVM10
BSVM10S
BSVM12
BSVM15
BSVM20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Méthode de finition Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable
(Ø)

70.50 €

Disponible Jour même

Stock

106Revêtement oxydé noir11204226702410-

70.50 €

Disponible Jour même

Stock

108Revêtement oxydé noir1423524400440010

61.70 €

Disponible Jour même

Stock

1010Revêtement oxydé noir1824706100415014

61.70 €

Disponible Jour même

Stock

1010Revêtement oxydé noir1824706100415012

63.30 €

Disponible Jour même

Stock

1012Revêtement oxydé noir1824706650490015

74.10 €

Disponible Jour même

Stock

1015Revêtement oxydé noir2125807600630020

93.80 €

Disponible Jour même

Stock

1020Revêtement oxydé noir284295179001680025

78.10 €

Disponible Jour même

Stock

106Placage autocatalytique au nickel11204226702410-

78.10 €

Disponible Jour même

Stock

108Placage autocatalytique au nickel1423524400440010

74.90 €

Disponible Jour même

Stock

1010Placage autocatalytique au nickel1824706100415014

74.90 €

Disponible 3 jours 1010Placage autocatalytique au nickel1824706100415012

76.20 €

Disponible Jour même

Stock

1012Placage autocatalytique au nickel1824706650490015

89.90 €

Disponible Jour même

Stock

1015Placage autocatalytique au nickel2125807600630020

111.60 €

Disponible 3 jours 1020Placage autocatalytique au nickel284295179001680025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté fixe type profil bas Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Type à roulements Roulement à contact oblique Précision du roulement Grade 5 Matériau EN 1.1191 Equiv.
Set Côté fixe, unités de support uniquement

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique