Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
BUA | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
BUAM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
BUQ8 BUV10 BUAM12 |
N° | Nom des pièces | Quantité |
Logement | 1 | |
Roulement radial fabriqué au Japon | 1 | |
Bague de retenue* | 1 |
Référence pièce | d | L | B | H | h | B1 | H1 | P | V | d1 | Type à roulements | Bague de retenue | BUA | BUAM | |
Type | N° | Prix unitaire | Prix unitaire | ||||||||||||
x1 ~ 10 | x1 ~ 10 | ||||||||||||||
BUA BUAM | 10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 22 | 34 | 21 | 46 | 22 | 6.6 | B608ZZ | STWN, S8 | ||
12 | 10 | 43 | 25 | 35 | 24 | 26 | B6000ZZ | STWN, S10 | |||||||
15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 28 | 40 | 27 | 54 | 32 | B6002ZZ | STWN, S15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BUA10 |
BUA12 |
BUA15 |
BUAM10 |
BUAM12 |
BUAM15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre D (φ) | Méthode de finition | Hauteur de l'arbre h (mm) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Revêtement oxydé noir | 22 | 60 | 3350 | 1400 | |
35.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 60 | 4550 | 1960 | |
37.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Revêtement oxydé noir | 28 | 70 | 5600 | 2830 | |
45.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Placage autocatalytique au nickel | 22 | 60 | 3350 | 1400 | |
46.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 60 | 4550 | 1960 | |
49.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 28 | 70 | 5600 | 2830 |
Loading...
Type | Type à trou de montage à pas étroit côté soutien | Forme | Type carré | Méthode de montage | Montage en surface |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.1191 Equiv. | Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)(mm) | 20 | Set | Côté support, unités de support uniquement |
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'arbre D(φ)
Méthode de finition
Hauteur de l'arbre h(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles